VAL-EV-T2 280/3+1-R - Tip 2 aşırı gerilim arestörü
1180145

CHARX protect basic: Geçmeli aşırı gerilim koruma cihazı, Type 2/Sınıf II uyumlu, ayrı N ve koruma iletkeni bulunan 3 fazlı güç kaynağı şebekeleri için (5 iletkenli sistem: L1, L2, L3, N, PE), ikaz kontağı ile. Elektromobilite kapsamında kullanım için özel olarak tasarlanmış.

Ürün Ayrıntıları








Avantajlarınız

Korumalı bir güç kaynağı ile şarj işleminin kesintisiz devam etmesi
Bağlı elektrikli taşıt için ilave koruma
Yüksek performanslı koruma devresi sayesinde yüksek sistem kullanılabilirliği
Uyumlu geçmeli koruma cihazları sayesinde kolay izolasyon ölçümü ve servis sırasında basit parça değiştirme
Mekanik kodlama sayesinde fişler yanlış eşleşmez