Altyapı şark soketlerine bağlantı için bir ucunda geçmeli pabuç bulunan kablolar, elektrikli taşıtları (EV) alternatif akım (AC) ile şarj etmek için, elektromobilite şarj istasyonlarında (EVSE) tesisat için
EV-T2M3SOW-3AC20A-0,7M2,5E
-
Altyapı şarj soketi için kablo seti
1164361
CHARX connect modular, Tip 2, Altyapı şarj soketi için kablo seti, 20 A , 480 V AC, Gen 2, Aksesuarlar, Tek telli kablolar, uzunluk: 0,7 m, Geçmeli montaj, bir ucunda geçmeli kılıf ile, yalnızca Phoenix Contact'ın ikinci nesil altyapı şarj soketlerine bağlantı için, IEC 62196-2
Kablo uzunluğu
Şarj gücü
Ekipman
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Hassas sıcaklık ölçümü ile aşırı ısınmaya karşı koruma
Fişli kablolarla esnek montaj ve kolay bakım
Talep üzerine logonuzla birlikte - şarj istasyonunuzun uyumlu markalanması için
Tamamen kalıplanmış kontaklar sayesinde su geçirmez ve kir tutmaz
IATF 16949 otomotiv standardı ve ISO 9001 uyarınca geliştirilmiş ve üretilmiştir
Tek tip, yerden tasarruf sağlayan kurulum alanı