CHARX connect modular – Şarj istasyonları ve ev tipi şarj istasyonları için AC şarj soketleri

Şarj istasyonları ve ev tipi şarj istasyonları için AC şarj soketleri

Üçüncü nesil CHARX connect modular tip 2 şarj soketleri, azaltılmış montaj derinliği sayesinde kompakt AC şarj istasyonları ve ev tipi şarj cihazları için mükemmeldir. Şarj soketleri artık klasik kablolamaya ek olarak doğrudan baskılı devre kartına monte edilebiliyor. İki ödüllü modüler sistem şimdi üç aktüatör pozisyonu ile size daha da fazla esneklik sunuyor.

Avantajlarınız

  • Üç aktüatör pozisyonlu, LED ekranlı ve panjur kapaklı modüler sistem
  • Düşük montaj derinliği, kompakt duvarlara monte edilmiş şarj cihazları ve şarj istasyonları için idealdir
  • PCB üzerine veya geçmeli bağlantı kabloları aracılığıyla esnek montaj
  • Fiberglas takviye ve özel temas kaplaması sayesinde sağlam ve dayanıklı
  • Tam kalıplanmış kontaklar, suya ve kire karşı dayanıklılık sağlar ve yanal kuvvetlere karşı direnç gösterir
  • IATF 16949 otomotiv standardı uyarınca geliştirilmiş ve üretilmiştir

Kısa tanıtım: AC şarj soketlerimizin videosu

CHARX connect modular AC şarj soketleri

Uyum sağlayan şarj soketi Tasarım, güç ve işlevlerin kapsamını seçin

CHARX connect modüler tip 2 şarj soketlerimizle, tüm komponentleri serbestçe birleştirmenize izin veren akıllı bir modüler sistem sağlıyoruz. Şarj soketinin tasarımını, montaj tipini, şarj gücünü ve işlev kapsamını seçerek, hem teknik hem de görsel açıdan şarj istasyonunuza veya ev tip şarj cihazınıza en uygun çözümü oluşturabilirsiniz. Tüm sistem bileşenlerinin sağlam, fiberglas takviyeli muhafazaları hizmet ömürlerini uzatır, hava koşullarına karşı korur ve vandalizmi daha zor hale getirir.

Modüler sistem aşağıdaki seçenekleri sunar:

  • Aktüatör konumu saat 12 yönünde, saat 8 yönünde veya saat 4 yönünde
  • PCB montajı veya kablolu bağlantı
  • Şarj akımı 20 A veya 32 A, 1 fazlı veya 3 fazlı
  • İsteğe bağlı özellikler:
    • PTC sıcaklık sensörleri
    • Yuvarlak veya kare tasarımlı koruma kapağı
    • Serbestçe kontrol edilebilen RGB LED'lere sahip durum göstergesi
    • Phoenix Contact logosu yerine DIN EN 17186 uyarınca müşteri logosu veya "C" markalaması
    • IPXXD uyarınca dokunma koruması için panjurlu kapak

CHARX connect modular'in modüler sistemi Sadece dört adımda özelleştirilmiş

Adım 1/4: Tip 2 şarj soketinin aktüatör konumunu seçin
Adım 2/4: Tip 2 şarj soketi için bağlantı yöntemini, şarj gücünü ve isteğe bağlı sıcaklık sensörlerini seçin
Adım 3/4: Tip 2 şarj soketi için isteğe bağlı IP55 koruma kapağı ve isteğe bağlı LED durum göstergesini seçin
Adım 4/4: Tip 2 şarj soketi için isteğe bağlı panjur kapağı seçin
Adım 1/4: Tip 2 şarj soketinin aktüatör konumunu seçin

Aktüatör saat 12 yönünde, saat 8 yönünde veya saat 4 yönünde
Şarj soketi, 12 V beslemeli 4-kut. kilitleme aktüatörü ile donatılmıştır. Şarj soketinin şarj istasyonunuzun mevcut kurulum alanına en iyi şekilde uyması için üç aktüatör konumu arasından seçim yapın.

Kompakt, yer kazandıran tasarım
Sadece 54 mm'lik montaj derinliği (gergi kilidi ve aktüatör olmadan) ile üçüncü nesil şarj soketlerimiz, öncekilere kıyasla %38'e varan yer tasarrufu sağlar. Bu da onları sınırlı kurulum alanına sahip özellikle kompakt şarj istasyonları için mükemmel hale getirir.

Özel kaplamalı, tamamen kalıplanmış kontaklar
Gümüş kaplamalı kontaklar artık e-mobilite pazarında standarttır. Ürünlerimizin güç ve sinyal kontaklarını da özel ve karmaşık bir işlemle kaplayarak bir adım daha ileri gidiyoruz. Bunun sonucunda mükemmel korozyon koruması, son derece uzun kullanım ömrü ve etkin güç iletimi elde edilir. Kontaklar da tamamen kalıplanmıştır. Bu da onları su geçirmez, kir tutmaz ve özellikle yanal kuvvetlere karşı dirençli hale getirir.

Adım 2/4: Tip 2 şarj soketi için bağlantı yöntemini, şarj gücünü ve isteğe bağlı sıcaklık sensörlerini seçin

PCB üzerine direkt montaj
Şarj soketini doğrudan PCB’ye monte etmek isterseniz, ayrı olarak temin edilebilen PCB pin kontaklarını kullanabilirsiniz. Bu kontaklar, 1 ve 3 fazlı şarj için 32 A’e kadar olacak şekilde tasarlanmıştır. PCB kontakları, PCB’nize dalga lehim yöntemiyle monte edilir; böylece şarj soketi daha sonra takılıp çıkarılabilir ve bakım işlemleri kolayca yapılabilir.

Kablo seti ile klasik bağlantı
Şarj istasyonu içindeki şarj soketinin klasik kablolu bağlantısını tercih ederseniz, bakımı da kolay olan fişli kablo setleri sunuyoruz. Ayrı olarak temin edilen kablo setini seçerek, şarj soketinizin maksimum şarj gücünü belirleyebilirsiniz:

  • 1 veya 3 fazlı
  • 20 A veya 32 A
  • 0,3 m, 0,7 m veya 1,5 m

Opsiyonel sıcaklık izleme
Daha fazla güvenlik için, isteğe bağlı olarak entegre PTC sensörlü en yüksek performans sınıfına (3 faz, 32 A) sahip kablo setini sunuyoruz. Bu, aşırı ısınma durumunda şarj sürecini kesmek ve insanları ve şarj istasyonunu korumak için güç kontaklarındaki sıcaklığın ölçülmesini ve değerlendirilmesini sağlar.

Adım 3/4: Tip 2 şarj soketi için isteğe bağlı IP55 koruma kapağı ve isteğe bağlı LED durum göstergesini seçin

Artırılmış IP koruması ve kolay kullanım
İsteğe bağlı bir koruma kapağı ile şarj soketinin koruma sınıfını IP55'e yükseltebilir ve aynı zamanda bir LED durum göstergesi entegre edebilirsiniz. Tek elle kullanım sayesinde kapak, diğer elinizi kullanmanıza gerek kalmadan şarj konnektörü ile zahmetsizce açılabilir.

Yuvarlak veya kare tasarım
Ev tipi şarj cihazınızın veya şarj istasyonunuzun tasarımına en iyi uyan yuvarlak veya kare bir koruma kapağı seçin.

Opsiyonel LED ekran
Koruma kapağı isteğe bağlı olarak entegre LED durum göstergesi ile birlikte temin edilebilir. Bu, şarj noktasının durumunu bir bakışta görmenizi sağlar. PWM (darbe genişliği modülasyonu) aracılığıyla serbestçe kontrol edilebilen RGB LED'ler, markanıza uyacak şekilde tüm RGB renklerinde ışık verebilir, yanıp sönebilir ve puls yapabilir. Hassas aydınlatma kılavuzu teknolojisi optimum difüzyon ile homojen bir ışık deseni sağlar. Montaj vidaları aracılığıyla yapılan güç beslemesi, hem kurulumu hem de bakımı kolaylaştırır.

Logo seçenekleri
Koruma kapağı isteğe bağlı olarak temin edilebilir:

  • Baskılı Phoenix Contact logosuyla
  • Baskılı müşteri logosuyla (istek üzerine)
  • Müşteri logosu için etiket alanıyla
  • DIN EN 17186 uyarınca "C" markalamasıyla
  • Logo, etiket alanı veya markalama olmadan

Adım 4/4: Tip 2 şarj soketi için isteğe bağlı panjur kapağı seçin

Emniyetli dokunma koruması
Opsiyonel panjur kapak sayesinde bazı Avrupa ülkelerinde standart bir gereklilik olan güç ve sinyal kontakları için güvenli dokunma koruması sağlamak üzere IPXXD koruma sınıfı elde edebilirsiniz. Bu nedenle panjur kapak elektrik güvenliğini artırır ve şarj istasyonunu vandalizme karşı korur.

Sezgisel kullanım
Kullanımı sezgiseldir – sadece şarj konnektörünü takmak panjur kapağı açar. Şarj konnektörünü çevirmeye veya itmeye gerek yoktur.

Uyumluluk
Panjur kapağımız, Phoenix Contact'ın tüm tip 2 şarj soketleri ve koruma kapaklarıyla uyumludur.

3D Görünüm

Şimdi 3D deneyimleyin

Bağlantı kabloları, tip 2 şarj soketi, panjur kapak ve LED ekranlı koruma kapağından oluşan modüler sistemi en küçük ayrıntısına kadar yakından inceleyin. Sistem, yakınlaştırma ve döndürme işlevleri kullanılarak her açıdan görüntülenebilir.

Kullanışlı, emniyetli ve çifte ödüllü AC şarj soketlerimizin diğer avantajlarını keşfedin

AC şarj konektörünü şarj istasyonuna takan bir kişi
CHARX connect modular AC şarj soketlerinin kablo setine entegre edilmiş PTC sıcaklık sensörleri
CHARX connect modular AC şarj soketlerine verilen Alman Tasarım Ödülü 2023 ve iF Tasarım Ödülü 2023 ödül töreni
AC şarj konektörünü şarj istasyonuna takan bir kişi

İster telefon görüşmesi yaparken, ister alışveriş torbalarını taşırken, günlük şarj işlemlerinde, elektrikli araç sürücülerinin şarj kablosunu şarj istasyonuna bağlamak için genellikle yalnızca bir eli boştadır.

Bu nedenle AC şarj soketlerimizi tutarlı şekilde tek elle çalışacak şekilde tasarladık: Hem koruyucu kapak hem de shutter, diğer elinizi kullanmanıza gerek kalmadan şarj konnektörüyle zahmetsizce açılabilir. Büyük fark yaratan ve birçok müşterimiz tarafından takdir edilen küçük bir özellik.

CHARX connect modular AC şarj soketlerinin kablo setine entegre edilmiş PTC sıcaklık sensörleri

Kablo setine entegre edilmiş opsiyonel sıcaklık sensörleri, şarj soketini örneğin yabancı cisimler veya kirlenme nedeniyle oluşabilecek aşırı ısınmaya karşı güvenilir şekilde korur. Bu sayede kullanıcılar tehlikelerden kaçınır ve şarj istasyonunun hasar görmesi engellenir.

Sensörler, her güç kontağında bulunan bir PTC direnç zincirinden oluşur. Direnç değerlerini tespit ederek şarj kontrolörü, sınır sıcaklığı aşıldığında kapatma işlemini anında başlatabilir.

CHARX connect modular AC şarj soketlerine verilen Alman Tasarım Ödülü 2023 ve iF Tasarım Ödülü 2023 ödül töreni

CHARX connect modular, modüler ve çekici tasarımıyla iki prestijli tasarım ödülü kazandı:

  • iF Tasarım Ödülü 2023
  • Alman Tasarım Ödülü 2023

Akıllı modüler prensibimiz, tüm bileşenlerin serbestçe kombine edilmesine ve müşteri uygulamasının bireysel gereksinimlerine göre uyarlanmasına olanak tanıyarak bu ödülün kazanılmasında önemli bir faktör oldu.

Ürün ve çözümlerimizle

Ilgili tüm sorularınız için irtibat kişiniz

Murat Şenyüz
Murat Şenyüz
Head of Device Connection and E-Mobility
+90 530 157 15 63
Şarj altyapısı projeniz hakkında size tavsiyelerde bulunmaktan mutluluk duyacağım.