CHARX T2M3SO12-4P-4 - Altyapı şarj soketi
1822665

CHARX connect modular Gen 3, Tip 2, Altyapı şarj soketi, 32 A , 480 V AC, tek teller olmadan, kilitleme aktüatörü: 12 V, 4-kutup, kare, Arkadan panel montajı, M5 diş, muhafaza: siyah, Elektrikli taşıtları (EV) alternatif akım (AC) ile şarj etmek için, IEC 62196-2

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Ayrı ayrı konfigüre edilebilir sistem – şimdi esnek bir aktüatör konumu ile birlikte
Kolay montaj – artık doğrudan PCB üzerine veya geçmeli bağlantı kabloları kullanılarak geleneksel şekilde monte edilebilir
Kalıplanmış kontaklar sayesinde yanal kuvvetlere dayanıklı, su geçirmez ve kir tutmaz
CHARX contact modular ürün gamındaki tüm koruma kapakları ve panjur kapakları ile uyumludur
Tamamen kalıplanmış kontaklar sayesinde su geçirmez ve kir tutmaz
Önceki nesle kıyasla %38'e varan yer tasarrufu
Talep üzerine logonuzla birlikte - şarj istasyonunuzun uyumlu markalanması için
IATF 16949 otomotiv standardı ve ISO 9001 uyarınca geliştirilmiş ve üretilmiştir