CHARX T2M3SOW-3AC32-1,5M - Altyapı şarj soketi için kablo seti
1737447

CHARX connect modular Gen 3, Tip 2, Altyapı şarj soketi için kablo seti, 32 A , 480 V AC, Aksesuarlar, Tek telli kablolar, uzunluk: 1,5 m, Geçmeli montaj, bir tarafta pin kontakları ile, Elektromobilite (EVSE) için altyapı şarj istasyonlarındaki tip 2 altyapı şarj soketleri ile uyumlu, IEC 62196-2

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Fişli kablolarla esnek montaj ve kolay bakım
Tek tip, yerden tasarruf sağlayan kurulum alanı
IATF 16949 otomotiv standardı ve ISO 9001 uyarınca geliştirilmiş ve üretilmiştir