Elektrikli taşıtların (EV) alternatif akımla (AC) şarj edilmesi için altyapı şarj soketi, tip 2 altyapı fişleri ile uyumlu, E-Mobility (EVSE) şarj istasyonlarına montaj için
CHARX T2M3SO12-4P-8
-
Altyapı şarj soketi
1822664
CHARX connect modular Gen 3, Tip 2, Altyapı şarj soketi, 32 A , 480 V AC, tek teller olmadan, kilitleme aktüatörü: 12 V, 4-kutup, kare, Arkadan panel montajı, M5 diş, muhafaza: siyah, Elektrikli taşıtları (EV) alternatif akım (AC) ile şarj etmek için, IEC 62196-2
Ürün Ayrıntıları
| Ürün gamı | CHARX connect modular Gen 3 |
| Uygulama | Elektrikli taşıtları (EV) alternatif akım (AC) ile şarj etmek için |
| altyapı şarj fişleri ile uyumludur | |
| Tasarım | kare |
| yuvarlak | |
| Şarj standardı | Tip 2 |
| Şarj modu | Mod 3, Durum B |
| Müşteri varyasyonları | İstek üzerine |
| Şarj gücü ve akımı (AC şarj (3 fazlı)) | |
| Şarj akımı tipi | AC 3-faz |
| Şarj akımı | maks. 32 A AC (3 faz) |
| Şarj gücü | maks. 26,6 kW (3 faz) |
| Şarj gücü derecelendirmesi | maks. 22 kW (32 A, 3 fazlı) |
| Nominal gerilim | 480 V |
| Pin ataması (Leistungskontakte) | |
| Bağlantı yöntemine ilişkin not | Pin kontak üzerinden bağlantı |
| Numara | 5 (L1, L2, L3, N, PE) |
| Nominal gerilim | 480 V AC |
| Nominal akım | maks. 32 A (Altyapı şarj soketi, 32 A'ya kadar şarj akımları ile hem 1 fazlı hem de 3 fazlı şarj için tasarlanmıştır.) |
| Pin ataması (Signalkontakte) | |
| Bağlantı yöntemine ilişkin not | Pin kontak üzerinden bağlantı |
| Sinyal iletimi tipi | Modülasyonlu darbe |
| Numara | 2 (CP, PP) |
| Nominal gerilim | 30 V AC |
| Nominal akım | 2 A |
| Kilitleme aktüatörü | |
| Kilitleme aktüatörü | 12 V, 4 kutup |
| Sol konum | |
| Motorda muhtemel güç besleme | 9 V ... 16 V |
| Kilitleme saptaması için maksimum gerilim | 30 V |
| Kilitleme için tipik motor akımı | 0,2 A |
| Motorun ters akımı | maks. 1 A |
| Ters akım ile maks. durma süresi | 1000 ms |
| Tavsiye edilen uyarlama süresi | 600 ms |
| Giriş veya çıkış yolu sonrası duraksama süresi | 3 s |
| İşletme ömrü takma döngüleri | > 10000 yük çevrimi |
| Mekanik acil durum bırakma | mevcut |
| Kablo uzunluğu | 0,5 m |
| Kablo yapısı | 4 x 0,5 mm² |
| Altyapı şarj soketi | |
| Genişlik | 102 mm |
| Yükseklik | 98 mm |
| Derinlik | 81 mm |
| Delik boyutları | |
| Genişlik | 60 mm |
| Yükseklik | 60 mm |
| Boyutlu çizim |
|
| Maks. duvar kalınlığı | maks. 50,00 mm (Arkadan panel montajı, altyapı fişi için normatif maksimum teknik özellikler) |
| maks. 28,00 mm (Arkadan montaj, koruyucu kapak 1405217 kullanılıyorken altyapı fişi için normatif maksimum teknik özellikler) | |
| Renk (Muhafaza) | siyah (9005) |
| Malzeme (Muhafaza) | Plastik |
| Malzeme (Kontak yüzeyi) | Gümüş |
| Kablo tipi | tek teller olmadan |
| AC ve iletişim için tek teller ayrı olarak temin edilebilir, bkz. aksesuarlar | |
| Kilitleme aktüatörü için tek teller | |
| Kablo uzunluğu | 0,5 m |
| Kablo yapısı | 4 x 0,5 mm² |
| Tek tel, malzeme | PVC |
| Tek tel, renk | BU/RD, BU/GN, BU/YE, BU/BN |
| Dış kablo çapı | 1,60 mm ±0,20 mm |
| Kablo direnci | ≤ 37,1 Ω/m |
| Mekanik veriler | |
| Takma/çekme çevrimleri | > 10000 |
| Takma kuvveti | < 100 N |
| Çıkarma kuvveti | < 100 N |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı (Altyapı şarj soketi) | IP54 (takılı) |
| Koruma sınıfı (Koruyucu kapak) | IP55 (aksesuarlara bakınız) |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -30 °C ... 65 °C |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 80 °C |
| Rakım | 5000 m (deniz seviyesinin üzerinde) |
| Standartlar | |
| Standartlar/yönetmelikler | IEC 62196-2 |
| Montaj tipi Altyapı şarj soketi | Arkadan panel montajı (0 - 90 derece arasında öne yatırılabilir) |
| Montaj tipi Koruyucu kapak | Arkadan panel montajı (ayrı olarak mevcuttur) |
| Montaj deliği çapı | 7,00 mm (ø) |
| Tespit vidaları | M5 diş |
| Vidalar teslimat kapsamına dahildir | yok |
| Ürün numarası | 1822664 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Minimum sipariş miktarı | 1 pc |
| Ürün Kodu | XWBFMA |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4067923454989 |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 420 g |
| Menşe ülke | Menşe ülke bilgisi teslimatla birlikte verilir. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27144706 |
| ECLASS-15.0 | 27144706 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002898 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
Uyumlu Ürünler
-
-
CHARX T2M3SOW-1AC32-0,7M - Altyapı şarj soketi için kablo seti 1737273
-
CHARX T2M3SOW-3AC32-0,3M - Altyapı şarj soketi için kablo seti 1737283
-
CHARX T2M3SOW-3AC32-0,7M - Altyapı şarj soketi için kablo seti 1737287
-
CHARX T2M3SOW-3AC32-1,5M - Altyapı şarj soketi için kablo seti 1737447
-
CHARX T2M3SOWT-3AC32-0,3M - Altyapı şarj soketi için kablo seti 1737286
-
CHARX T2M3SO-CSOT-M-4-0.5 - Kontak 1762212
-
CHARX T2M3SO-CSOT-M-6.2-6.0 - Kontak 1762209
-
EV-T2SOC-B - Koruma kapağı 1164293
-
EV-T2SOCR-B - Koruma kapağı 1347421
-
EV-T2SOC-P - Koruma kapağı 1164297
-
EV-T2SOCR-PC - Koruma kapağı 1347426
-
CHARX T2M3SO-CAP-REMOVER - Çıkarma aleti 1737467
-
EV-LABEL-C-SO - Etiket 1315521
-
CHARX SEC-1000 - AC şarj kontrolörü 1139034
-
CHARX SEC-3000 - AC şarj kontrolörü 1139022
-
CHARX SEC-3050 - AC şarj kontrolörü 1139018
-
CHARX SEC-3100 - AC şarj kontrolörü 1139012
-
CHARX SEC-3150 - AC şarj kontrolörü 1138965
Avantajlarınız
Ayrı ayrı konfigüre edilebilir sistem – şimdi esnek bir aktüatör konumu ile birlikte
Kolay montaj – artık doğrudan PCB üzerine veya geçmeli bağlantı kabloları kullanılarak geleneksel şekilde monte edilebilir
Kalıplanmış kontaklar sayesinde yanal kuvvetlere dayanıklı, su geçirmez ve kir tutmaz
CHARX contact modular ürün gamındaki tüm koruma kapakları ve panjur kapakları ile uyumludur
Tamamen kalıplanmış kontaklar sayesinde su geçirmez ve kir tutmaz
Önceki nesle kıyasla %38'e varan yer tasarrufu
Talep üzerine logonuzla birlikte - şarj istasyonunuzun uyumlu markalanması için
IATF 16949 otomotiv standardı ve ISO 9001 uyarınca geliştirilmiş ve üretilmiştir
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018