Altyapı şarj soketlerine bağlantı için bir ucunda pin kontaklar bulunan kablolar, elektrikli araçların (EV) alternatif akımla (AC) şarj edilmesi amacıyla E-mobilite (EVSE) şarj istasyonlarına montaj için
CHARX T2M3SOWT-3AC32-0,3M
-
Altyapı şarj soketi için kablo seti
1737286
CHARX connect modular Gen 3, Tip 2, Altyapı şarj soketi için kablo seti, 32 A , 480 V AC, Aksesuarlar, Tek telli kablolar, uzunluk: 0,3 m, Geçmeli montaj, bir tarafta pin kontakları ile, sıcaklık sensörleri bulunan, Elektromobilite (EVSE) için altyapı şarj istasyonlarındaki tip 2 altyapı şarj soketleri ile uyumlu, IEC 62196-2
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Sıcaklık sensörleri sayesinde aşırı ısınmaya karşı korumalı
Fişli kablolarla esnek montaj ve kolay bakım
Tek tip, yerden tasarruf sağlayan kurulum alanı
IATF 16949 otomotiv standardı ve ISO 9001 uyarınca geliştirilmiş ve üretilmiştir