Altyapı şarj soketlerine bağlantı için bir ucunda pin kontaklar bulunan kablolar, elektrikli araçların (EV) alternatif akımla (AC) şarj edilmesi amacıyla E-mobilite (EVSE) şarj istasyonlarına montaj için
CHARX T2M3SOW-1AC32-0,7M
-
Altyapı şarj soketi için kablo seti
1737273
CHARX connect modular Gen 3, Tip 2, Altyapı şarj soketi için kablo seti, 32 A , 250 V AC, Aksesuarlar, Tek telli kablolar, uzunluk: 0,7 m, Geçmeli montaj, bir tarafta pin kontakları ile, Elektromobilite (EVSE) için altyapı şarj istasyonlarındaki tip 2 altyapı şarj soketleri ile uyumlu, IEC 62196-2
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Fişli kablolarla esnek montaj ve kolay bakım
Tek tip, yerden tasarruf sağlayan kurulum alanı
IATF 16949 otomotiv standardı ve ISO 9001 uyarınca geliştirilmiş ve üretilmiştir