CHARX connect - şarj istasyonları ve ev tipi şarj istasyonları için şarj soketleri

Şarj istasyonları ve ev tipi şarj istasyonları için AC şarj soketleri

Tip 2 CHARX connect modüler şarj soketleri, AC şarj istasyonlarına ve ev tipi şarj istasyonlarına monte edilir ve 22 kW'a kadar şarj gücüne sahip mobil AC şarj kabloları aracılığıyla elektrikli araçların AC şarjını sağlar. Modüler sistemimiz sayesinde tasarım ve işlev kapsamı ihtiyaçlarınıza göre uyarlanabilir.

Go to Product Detail Page for item 1405217
EV-T2SC - Koruma kapağı
EV-T2SC - Koruma kapağı
1405217

CHARX connect basic, Tip 2, Koruma kapağı, Aksesuarlar, kare, Önden montaj, M5 diş, muhafaza: siyah, kendinden kilitleme mekanizmalı, altyapı şarj soketlerine eklemek için, Kabartma PHOENIX CONTACT logosu, IEC 62196-2

Go to Product Detail Page for item 1164307
EV-T2M3SO12-3P-P - Altyapı şarj soketi
EV-T2M3SO12-3P-P - Altyapı şarj soketi
1164307

CHARX connect modular, Tip 2, Altyapı şarj soketi, 32 A , 480 V AC, Premium, tek teller olmadan, kilitleme aktüatörü: 12 V, 3 kutuplu, kare, Arkadan panel montajı, M5 diş, muhafaza: siyah, sıcaklık sensörleri bulunan, LED ile (ortak katot bağlantısı), Elektrikli taşıtları (EV) alternatif akım (AC) ile şarj etmek için, PHOENIX CONTACT logosu, IEC 61851-1, IEC 62196-2

Go to Product Detail Page for item 1268358
EV-T2M3SO12-3P-BL-SET - Altyapı şarj soketi
EV-T2M3SO12-3P-BL-SET - Altyapı şarj soketi
1268358

CHARX connect modular, Tip 2, Altyapı şarj soketi, 32 A , 480 V AC, Temel, Set, tek teller olmadan, kilitleme aktüatörü: 12 V, 3 kutuplu, kare, Arkadan panel montajı, M5 diş, muhafaza: siyah, kare koruyucu kapaklı, LED ile (ortak katot bağlantısı), Elektrikli taşıtları (EV) alternatif akım (AC) ile şarj etmek için, PHOENIX CONTACT logosu, IEC 62196-2

Go to Product Detail Page for item 1286399
EV-T2M3SO-00-B - Altyapı şarj soketi
EV-T2M3SO-00-B - Altyapı şarj soketi
1286399

CHARX connect modular, Tip 2, Altyapı şarj soketi, 32 A , 480 V AC, Temel, tek teller olmadan, kare, Arkadan panel montajı, M5 diş, muhafaza: siyah, kilitleme aktüatörü bulunmayan, Elektrikli taşıtları (EV) alternatif akım (AC) ile şarj etmek için, PHOENIX CONTACT logosu, IEC 62196-2, NOT: Bu ürün versiyonu bir kilitleme aktüatörü bulundurmaz.

Avantajlarınız

  • Modüler sistem özellikle yüksek esneklik sunar
  • Geçmeli bağlantı kabloları ile kolay montaj ve bakım
  • İsteğe bağlı LED ekran aracılığıyla hızlı durum algılama
  • Opsiyonel panjur ile güvenli dokunma koruması
  • Tamamen kalıplanmış kontaklar sayesinde su geçirmez ve kir tutmaz.
  • IATF 16949 otomotiv standardı uyarınca geliştirilmiş ve üretilmiştir

Yeni ürünler

Yeni nesil CHARX connect modular tip 2 şarj soketleri

Azaltılmış toplam derinliğe sahip AC şarj soketleri

Esnek ve yerden tasarruf sağlayan montaj için

Artık yeni nesil CHARX connect modular tip 2 şarj soketlerini doğrudan şarj istasyonunuzun PCB'sine takabilir ve azaltılmış montaj derinliği sayesinde yerden büyük ölçüde tasarruf edebilirsiniz. Ayrıca üç aktüatör konumu arasında seçim yapabilirsiniz.

Temel özellikler

  • Şarj akımı: 20 A, 32 A
  • Nominal gerilim: 250 V, 480 V
  • Montaj derinliği: 54 mm (gergi kilidi ve aktüatör olmadan)
  • Koruma sınıfı: IP44 (fişe takıldığında), IP54 (koruma kapağı ile)
  • Aktüatör: 4-kut., 12 V, saat 4 / 8 / 12 konumunda
  • Sıcaklık sensörleri: PTC (opsiyonel)
  • Kablo uzunluğu: 0,3 m, 0,7 m, 1,5 m

Avantajlarınız

  • Önceki nesle kıyasla %38'e varan yer tasarrufu
  • Bireysel olarak yapılandırılabilir sistem – şimdi esnek bir aktüatör konumu ile birlikte
  • Kolay montaj – artık doğrudan PCB üzerine veya geçmeli bağlantı kabloları kullanılarak geleneksel şekilde monte edilebilir
  • Kalıplanmış kontaklar sayesinde yanal kuvvetlere dayanıklı, su geçirmez ve kir tutmaz
  • CHARX connect modular ürün gamındaki tüm koruma kapakları ve panjur kapaklarla uyumludur

Ürün videosu AC şarj soketleri

AC şarj soketlerinin modüler sistemi CHARX connect modular özel olarak konfigüre edilebilir

Ev tipi şarj istasyonları ve şarj istasyonları için modüler AC şarj soketleri sistemi
Altyapı şarj soketinin koruma kapağındaki LED durum göstergesi
Altyapı şarj soketi kapağı
Altyapı şarj soketi, sıcaklık sensörü teknolojisi ve kilitleme aktüatörü
Altyapı şarj soketi için geçmeli bağlantı kabloları
Ev tipi şarj istasyonları ve şarj istasyonları için modüler AC şarj soketleri sistemi

CHARX connect modüler tip 2 şarj prizlerimizle, tüm bileşenleri yalnızca dört adımda özgürce birleştirmenize olanak tanıyan akıllı bir modüler sistem sunuyoruz. Bu nedenle şarj soketinin tasarımını, işlev kapsamını ve şarj gücünü şarj istasyonunuza veya ev tipi şarj cihazınıza mükemmel şekilde uyacak şekilde seçebilirsiniz.

Daha fazlasını öğrenmek için diğer metin alanlarını açın.

Altyapı şarj soketinin koruma kapağındaki LED durum göstergesi

Yuvarlak veya kare tasarım
Ev tipi şarj istasyonunuzun veya şarj istasyonunuzun tasarımına uygun bir yuvarlak veya kare koruma kapağı seçin. Tek elle kullanım sayesinde, diğer elinizi kullanmanıza gerek kalmadan şarj konektörü ile zahmetsizce açılabilir. Fiberglasla güçlendirilmiş muhafazası, şarj istasyonunu hava koşullarına ve vandalizme karşı korur.

LED göstergeli veya LED göstergesiz
Koruma kapağına entegre edilen bir LED durum göstergesi opsiyon olarak seçilebilir. Bu, kullanıcıların şarj noktasının durumunu bir bakışta görmesini sağlar. RGB LED'ler, mümkün olan tüm RGB renklerinde yakılarak, yakıp söndürülerek ve ışık sinyaliyle kontrol edilebilir. Hassas aydınlatma kılavuzu teknolojisi optimum difüzyon ile homojen bir ışık deseni sağlar. Güç, LED'lere montaj vidaları aracılığıyla sağlanır, böylece kurulum basitleştirilir.

Özel logonuz
Koruyucu kapak isteğe bağlı olarak temin edilebilir:

  • With imprinted Phoenix Contact logo
  • Müşteri logosu baskılı (istek üzerine)
  • Müşteri logosu için etiket alanı ile
  • DIN EN 17186 uyarınca
    DIN EN 17186 uyarınca
  • Logo, etiket alanı veya tanımlama olmadan

Altyapı şarj soketi kapağı

Emniyetli dokunma koruması
Panjur, IEC 61851-1, IEC 62196-1 ve IEC 62196-2 uyarınca tüm güç ve sinyal kontakları için güvenilir dokunma koruması sağlar. Bu nedenle elektrik güvenliğini artırır ve ayrıca şarj istasyonunu vandalizme ve neme karşı korur. İspanya, Portekiz, İngiltere, Fransa, İsveç, İtalya ve İsviçre gibi bazı ülkelerdeki standartlar dokunma koruması talep etmektedir.

Sezgisel kullanım
Kullanımı sezgiseldir - sadece şarj fişini takmak deklanşörü açar. Şarj konektörü döndürülmez veya kaydırılmaz.

Uyumluluk
Kapağımız, Phoenix Contact'ın tüm tip 2 şarj soketleri ve koruma kapaklarıyla uyumludur.

Altyapı şarj soketi, sıcaklık sensörü teknolojisi ve kilitleme aktüatörü

PTC'li veya PTC'siz
sıcaklık sensörleri

İnsanları ve şarj istasyonunu korumak için, güç kontaklarında aşırı ısınma olması durumunda şarj işlemini kesmek için isteğe bağlı sıcaklık izleme kullanılabilir.

Üç veya dört konumlu kilitleme aktüatörü ile
Şarj soketi, bir üç kutuplu veya dört kutuplu kilitleme aktüatörü ve karşılık gelen bağlantı kablosu ile birlikte temin edilir.

Gümüş kaplamalı, tamamen kalıplanmış kontaklar
Güç ve sinyal kontaklarının gümüş kaplamalı yüzeyleri verimli güç aktarımı, ideal korozyon koruması ve uzun bir kullanım ömrü sağlar. Tamamen kalıplanmışlardır ve bu nedenle su geçirmez ve kir tutmazlar.

Altyapı şarj soketi için geçmeli bağlantı kabloları

Ayrı olarak temin edilen kablo setini seçerek, şarj soketinizin şarj gücünü belirleyebilirsiniz.

  • Tek veya üç fazlı kablo
  • 20 A veya 32 A şarj akımı
  • 0,3 ila 2,0 m kablo uzunluğu (diğer uzunluklar talep üzerine temin edilir)

Geçmeli bağlantı kabloları, montajı ve bakım durumunda şarj soketinin değiştirilmesini kolaylaştırır.

3D Görünüm

Şimdi 3D deneyimleyin

Shutter ve LED ekranlı koruyucu kapak dahil olmak üzere tip 2 şarj soketine ayrıntılı olarak göz atın. Yakınlaştırma ve döndürme işlevleri kullanılarak ürün her açıdan görüntülenebilir.

Entegre, serbestçe kontrol edilebilen LED ekran Konfigürasyon örneği

Tip 2 şarj soketi kesintili/sürekli mavi yanar
Kesintili mavi ışık: Şarj devam ediyor, sürekli mavi ışık: Şarj tamamlandı
Tip 2 şarj soketi kırmızı yanıp söner
Kırmızı yanıp sönme: Şarj işlemi bir arıza nedeniyle kesintiye uğradı
Tip 2 şarj soketi turuncu yanar
Turuncu yanma: Şarj noktası bir kullanıcı için ayrılmıştır
Tip 2 şarj soketi yeşil yanar
Yeşil yanma: Şarj noktası boş ve şarj için hazır

Kullanışlı, emniyetli ve çifte ödüllü AC şarj soketlerimizin diğer avantajlarını keşfedin

AC şarj konektörünü şarj istasyonuna takan bir kişi
CHARX connect modular AC şarj soketlerinin güç kontaklarındaki PTC sıcaklık sensörleri
CHARX connect modular AC şarj soketleri için Alman Tasarım Ödülü 2023 ve iF Tasarım Ödülü 2023 ödül töreni
AC şarj konektörünü şarj istasyonuna takan bir kişi

İster telefon görüşmesi yaparken, ister alışveriş torbalarını taşırken, günlük şarj işlemlerinde, elektrikli araç sürücülerinin şarj kablosunu şarj istasyonuna bağlamak için genellikle yalnızca bir eli boştadır.

Bu nedenle AC şarj soketlerimizi tutarlı şekilde tek elle çalışacak şekilde tasarladık: Hem koruyucu kapak hem de shutter, diğer elinizi kullanmanıza gerek kalmadan şarj konnektörüyle zahmetsizce açılabilir. Büyük fark yaratan ve birçok müşterimiz tarafından takdir edilen küçük bir özellik.

CHARX connect modular AC şarj soketlerinin güç kontaklarındaki PTC sıcaklık sensörleri

Opsiyonel sıcaklık sensörleri, şarj soketini örneğin yabancı cisimler veya kirlenme nedeniyle oluşabilecek aşırı ısınmaya karşı güvenilir şekilde korur. Bu, kullanıcıları tehlikelerden korur ve şarj istasyonunun hasar görmesini önler.

Sensörler, her güç kontağında bulunan bir PTC direnç zincirinden oluşur. Direnç değerlerini tespit ederek şarj kontrolörü, sınır sıcaklığı aşıldığında kapatma işlemini anında başlatabilir.

CHARX connect modular AC şarj soketleri için Alman Tasarım Ödülü 2023 ve iF Tasarım Ödülü 2023 ödül töreni

CHARX connect modular, modüler ve çekici tasarımıyla iki prestijli tasarım ödülü kazandı:

  • iF Tasarım Ödülü 2023
  • Alman Tasarım Ödülü 2023

Akıllı modüler prensibimiz, tüm bileşenlerin serbestçe kombine edilmesine ve müşteri uygulamasının bireysel gereksinimlerine göre uyarlanmasına olanak tanıyarak bu ödülde önemli bir faktör oldu.

Ürün ve çözümlerimizle

Ilgili tüm sorularınız için irtibat kişiniz

Murat Şenyüz
Murat Şenyüz
Head of Device Connection and E-Mobility
+90 530 157 15 63
Şarj altyapısı projeniz hakkında size tavsiyelerde bulunmaktan mutluluk duyacağım.