- Ergonomik tasarım: Optimize edilmiş tutamak geometrisi ve yumuşak dokunuşlu bölgeler, yağmurda ve eldiven giyerken bile emniyetli kullanım sağlar.
- Dokunuş ve malzeme kalitesi: Yüksek kaliteli yüzeyler ve dokulu örme yüzeyler, elde sağlamlık ve hoş bir tutuş hissi sağlar.
- Görsel zarafet: Net çizgiler, uyumlu oranlar ve zarif renk kontrastları, fişi her şarj durumunda göz alıcı hale getirir.
CHARX connect eco, Tip 2, Mobil AC şarj kablosu, 32 A sabit, 480 V AC, araç şarj konnektörü ve altyapı şarj fişi bulunan, kablo: 7,5 m, siyah, düz, koruyucu kapak bulunan, PHOENIX CONTACT logosu, IEC 62196-2, Elektrikli taşıtları (EV) alternatif akım (AC) ile şarj etmek için, Teslimat kapsamına dahil olan koruyucu kapak, standart olarak korunması gereken taşıt şarj soketine takılır.