AC ve DC şarjı için NACS şarj kabloları

NACS şarj konnektörlerimizle ilgilenen bir NACS şarj istasyonu veya ev tipi şarj istasyonu üreticisi misiniz? Sizden haber almak için sabırsızlanıyoruz!
CHARX connect professional NACS şarj kablosu kullanımda

SAE uyumlu ve UL sertifikalı

Kuzey Amerika Şarj Standardı (NACS) ivme kazanıyor ve uzun vadede tip 1 CCS şarj standardının yerini alacak. Bu nedenle NACS'ye geçiş, ulaştırma sektörünün elektrifikasyonunda ve Kuzey Amerika'da şarj altyapısının güçlendirilmesinde merkezi bir rol oynayacak. E-mobilite şarj teknolojisinde uzman olarak, en yüksek talepleri karşılayan SAE uyumlu ve UL sertifikalı NACS şarj kabloları sunuyoruz – hem AC şarj hem de Yüksek Güçlü Şarj için.

Kısa tanıtım: NACS şarj kablolarımızın videosu

80 A AC şarjı için CHARX connect eco NACS şarj kabloları

80 A AC şarjı için NACS şarj kabloları Hemen kullanılabilir

%100 standart uyumlu CHARX connect eco serisi NACS AC şarj kablolarımız kanıtlanmış endüstriyel kalite ve etkileyici maksimum güvenlik sunar. Sağlam NACS şarj konnektörlerinin kullanımı kolaydır ve 80 A'e kadar AC şarjını etkinleştirir.

  • Şarj akımı: 50 A, 80 A
  • Nominal gerilim: 500 V
  • Kablo kesiti: 2 x 10 AWG, 2 x 6 AWG
  • Kablo uzunluğu 25 ft (diğer uzunluklar talep üzerine üretilir)
  • Sıcaklık sensörü teknolojisi: NTC (opsiyonel)
  • Koruma sınıfı: IP67
  • Dokunma koruması derecesi: IPXXB
  • Sertifikasyon/standartlar: UL 2251, SAE J3400, IATF 16949
  • Opsiyonel Phoenix Contact logosu veya boş etiket alanıyla
3D Görünüm

Şimdi 3D deneyimleyin

NACS AC şarj konnektörüne ayrıntılı bir şekilde göz atın. Ürün, yakınlaştırma ve döndürme işlevleri kullanılarak her açıdan görüntülenebilir.

500 A DC şarjı için CHARX connect profesyonel NACS şarj kabloları

500 A DC şarjı için NACS şarj kabloları 2026 yılının 1. çeyreğinden itibaren kullanılabilir

CHARX connect professional ürün gamının NACS DC şarj konnektörleri, Boost Modunda 500 kW ve kalıcı 375 kW ile soğutmasız Yüksek Güçlü Şarj (HPC) sağlar. Hızlı şarj için %100 standartlara uygun şarj kabloları, maksimum güvenlik ve ergonomik tasarımlarıyla etkileyicidir.

  • Boost Modunda şarj akımı: 500 A
  • Sürekli şarj akımı: 200 A, 375 A
  • Nominal gerilim: 1.000 V
  • Kablo kesiti: 2 x 1 AWG, 4 x 1/0 AWG
  • Kablo uzunluğu: 5 m, 6 m, 7 m, 25 ft
  • Sıcaklık sensörü teknolojisi: Pt 1000
  • Dört telli ölçüm teknolojisi (yalnızca 375 A versiyonu)
  • Serbestçe atanabilir buton – örneğin, şarjı kesmek için
  • Koruma sınıfı: IP67
  • Dokunma koruması derecesi: IPXXB
  • Sertifikalar/standartlar: UL 2251, SAE J3400, IEC 62196-3, IATF 16949
3D Görünüm

Şimdi 3D deneyimleyin

NACS DC şarj konnektörüne ayrıntılı bir şekilde göz atın. Ürün, yakınlaştırma ve döndürme işlevleri kullanılarak her açıdan görüntülenebilir.

CHARX connect professional NACS DC şarj kablosunun kullanımı

Ayrı saplı ergonomik tasarım Rahat ve güvenli kullanım için

NACS şarj kablolarımız görsel açıdan etkileyici olup ergonomik tasarımlarıyla öne çıkmaktadır.

NACS DC şarj kablolarının bir özelliği de ofset saplı geleneksel Phoenix Contact konnektör tasarımıdır. Bu sadece daha güvenli ve rahat bir kullanım sağlamakla kalmaz, aynı zamanda ısıtma yüzeylerinden termal ayrışma sağlayarak kullanıcı güvenliğini daha da artırır.

NACS AC şarj kabloları, kompakt boyutları, düşük ağırlıkları ve sağlam yapıları sayesinde son derece kolay bir kullanıma sahiptir.

CHARX connect professional NACS DC şarj kablosu dokunma koruması

Sağlam dokunma koruması Kalıcı elektriksel güvenlik için

UL standardı 2251'e uygun olarak, NACS AC ve NACS DC şarj konnektörlerimiz IPXXB koruma sınıfını karşılayan dokunma koruması ile donatılmıştır. Bu dokunma koruması, güç kontakları içindeki çıkıntılı pinlerle gerçekleştirilir. Böylece kontaklara yanlışlıkla dokunulmasından kaynaklanan elektrik kazaları önlenir.

Dokunma korumamızı özel kılan şey, pinlerin güvenli ve kalıcı bir tutuş sağlayan tümüyle kalıplanmış plastik başlıklarıdır. Bu, başlıkların araç şarj girişinin içinde sıkışıp kalmasını ve şarj istasyonunun yüksek maliyetli arızalara yol açmasını önler.

CHARX connect professional NACS şarj kablolarının %100 standart uyumlu tasarımı

%100 standart uyumlu En yüksek kalite, emniyet ve uyumluluk için

NACS AC ve NACS DC şarj kablolarımız, 2023'ün sonunda kabul edilen SAE J3400 otomotiv standardına uygundur ve tescilli Tesla şarj konnektörünü temel alır. Konnektörlerimiz UL 2251 sertifikalıdır, yani UL güvenlik testlerinden geçmiştir ve UL sertifikasyon işaretini taşımaktadır. Tüm geliştirme ve üretim adımları aynı zamanda IATF 16949 otomotiv standardına uygun olarak sertifikalandırılmış olup bu sayede otomotiv endüstrisinin yüksek kalite ve proses gereksinimlerini karşılamaktadır. NACS DC şarj kablolarımız, hızlı DC şarj için uluslararası IEC 62196-3 standardına da uygundur.

Bunun pratikte önemli avantajları vardır:

  • Yüksek malzeme ve işçilik kalitesi sayesinde sağlamlık ve dayanıklılık
  • Kullanıcılar için maksimum elektrik güvenliği
  • Operatör için yüksek sistem sürekliliği ve arıza güvenliği performansı
  • Tüm standartlaştırılmış NACS araç şarj girişleriyle çapraz üretici uyumluluğu
CHARX connect eco NACS şarj kablolarının müşteriye özel montajı ve markalanması

Kişiye özel montaj Montaj ve markalama gereksinimlerinize uygun

NACS şarj konnektörümüz, kabartmalı Phoenix Contact logosu ve mevcut standart uzunluklardan birinde monte edilmemiş bir kablo ile stoktan temin edilebilir.

Talep üzerine, NACS şarj kablonuzun markalama ve kurulum gereksinimlerinize uygun olarak özelleştirilmesi ve montajı için çok çeşitli hizmetler sağlayabiliriz:

  • Markanızın logosunu taşıyan konnektörler – kabartmalı veya UV ve hava koşullarına dayanıklı plastik etiketler olarak
  • Özel kablo uzunlukları, kablo soyma uzunlukları ve kademeli kesimler
  • Yüksükler veya kablo pabuçları ile sıkılmış iletken uçları
  • Ultrasonik kaynak teknolojisi ile sıkıştırılmış iletken uçları
Elektrikli arabaların bulunduğu halka açık şarj parkı

Gelecek NACS ürünlerinin görünümü Soğutmalı DC şarj kabloları ve araç şarj girişleri

Geliştirme ekiplerimiz, her gün Kuzey Amerika Şarj Standardı için daha fazla ürün yeniliği üzerinde çalışıyor. Phoenix Contact'ın çeşitli NACS ürünlerinin ne zaman piyasaya sürüleceğine dair genel bir özet aşağıda yer almaktadır:

  • 600A üzerinde DC şarj için sıvı soğutmalı NACS DC şarj kablosu 2Ç 2026'dan itibaren satışa sunulacak
  • Ticari araçlar, mobil makineler ve taşımacılık sektörü için evrensel NACS araç şarj girişleri de 2026 yılının 2. çeyreğinden itibaren çeşitli performans sınıflarında satışa sunulacaktır.

Ürün ve çözümlerimizle

Ilgili tüm sorularınız için irtibat kişiniz

Murat Şenyüz
Murat Şenyüz
Head of Device Connection and E-Mobility
+90 530 157 15 63
Şarj altyapısı projeniz hakkında size tavsiyelerde bulunmaktan mutluluk duyacağım.
Phoenix Contact E-Mobility'nin genel merkezi Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletindeki Schieder-Schwalenberg kasabasında bulunuyor.

Phoenix Contact E-Mobility Güçlü ve güvenilir iş ortağınız

Phoenix Contact E-Mobility, 2013 yılında kurulduğundan bu yana Phoenix Contact Grubu'nun e-mobilite şarj teknolojisi alanındaki uzman kuruluşudur. Dünya çapında 800'den fazla çalışanımız ve 33.200 m² alan üzerinde 25 üretim hattımızla, network'e bağlanmış bir şarj altyapısının geliştirilmesi ve araçların elektriklendirilmesi için 500'den fazla ürün sunuyoruz. IATF sertifikası ile şirket, otomotiv endüstrisinin yüksek gereksinimlerini karşılamaktadır.