CHARX connect – Elektrikli arabalar, şarj istasyonları ve ev şarj cihazları için NACS, tip 1, tip 2 ve GB/T şarj konnektörlerine sahip AC şarj kabloları

Elektrikli araçlar, şarj istasyonları ve ev tipi şarj istasyonları için AC şarj kabloları

CHARX connect mode 3 şarj kabloları, tüm üreticilerin elektrikli araçlarının AC şarjı için uygun olup farklı performans sınıflarında NACS, tip 1, tip 2 ve GB/T şarj konektörleri ile mevcuttur. Şarj istasyonlarına veya ev tipi şarj istasyonlarına sabit montaj için kabloların yanı sıra elektrikli otomobilde saklanabilen mobil tip 2 şarj kabloları da sağlıyoruz.

Go to Product Detail Page for item 1536270
CHARX ET2CP-3AC32-10,0MES00P - AC şarj kablosu
CHARX ET2CP-3AC32-10,0MES00P - AC şarj kablosu
1536270

CHARX connect eco, Tip 2, Mobil AC şarj kablosu, 32 A sabit, 480 V AC, araç şarj konnektörü ve altyapı şarj fişi bulunan, kablo: 10 m, siyah, düz, koruyucu kapak bulunan, PHOENIX CONTACT logosu, IEC 62196-2, Elektrikli taşıtları (EV) alternatif akım (AC) ile şarj etmek için, Teslimat kapsamına dahil olan koruyucu kapak, standart olarak korunması gereken taşıt şarj soketine takılır.

Go to Product Detail Page for item 1628012
EV-TAG3PK-1AC32A-7,5M6,0ESBK01 - AC şarj kablosu
EV-TAG3PK-1AC32A-7,5M6,0ESBK01 - AC şarj kablosu
1628012

CHARX connect comfort, Tip 1, Tip 2, Mobil AC şarj kablosu, 32 A sabit, 250 V AC, araç şarj konnektörü ve altyapı şarj fişi bulunan, kablo: 7,5 m, siyah, düz, koruyucu kapak bulunan, asma kilit için kilitleme seçeneği bulunan, muhafaza: siyah, gri, PHOENIX CONTACT logosu, IEC 62196-2, SAE J1772, elektrikli taşıtları (EV), tip 1 taşıt şarj girişleri üzerinden alternatif akım (AC) ile şarj etmek için

Go to Product Detail Page for item 1285688
CHARX ET2CP-1AC32-5,0MES00P - AC şarj kablosu
CHARX ET2CP-1AC32-5,0MES00P - AC şarj kablosu
1285688

CHARX connect eco, Tip 2, Mobil AC şarj kablosu, 32 A sabit, 250 V AC, araç şarj konnektörü ve altyapı şarj fişi bulunan, kablo: 5 m, siyah, düz, koruyucu kapak bulunan, PHOENIX CONTACT logosu, IEC 62196-2, Elektrikli taşıtları (EV) alternatif akım (AC) ile şarj etmek için, Teslimat kapsamına dahil olan koruyucu kapak, standart olarak korunması gereken taşıt şarj soketine takılır.

Go to Product Detail Page for item 1623908
EV-TAG3PK-1AC20A-4,0M2,5ESBK01 - AC şarj kablosu
EV-TAG3PK-1AC20A-4,0M2,5ESBK01 - AC şarj kablosu
1623908

CHARX connect comfort, Tip 1, Tip 2, Mobil AC şarj kablosu, 20 A sabit, 250 V AC, araç şarj konnektörü ve altyapı şarj fişi bulunan, kablo: 4 m, siyah, düz, koruyucu kapak bulunan, asma kilit için kilitleme seçeneği bulunan, muhafaza: siyah, gri, PHOENIX CONTACT logosu, IEC 62196-2, SAE J1772, elektrikli taşıtları (EV), tip 1 taşıt şarj girişleri üzerinden alternatif akım (AC) ile şarj etmek için

Go to Product Detail Page for item 1817326
CHARX ET2CP-3AC20-3,0MES00P - AC şarj kablosu
CHARX ET2CP-3AC20-3,0MES00P - AC şarj kablosu
1817326

CHARX connect eco, Tip 2, Mobil AC şarj kablosu, araç şarj konnektörü ve altyapı şarj fişi bulunan, kablo: 3 m, siyah, düz, koruyucu kapak bulunan, PHOENIX CONTACT logosu, IEC 62196-2, Elektrikli taşıtları (EV) alternatif akım (AC) ile şarj etmek için, Teslimat kapsamına dahil olan koruyucu kapak, standart olarak korunması gereken taşıt şarj soketine takılır.

Avantajlarınız

  • NACS, tip 1, tip 2 ve GB/T için geniş ürün gamı.
  • Yüksek kaliteli malzemeler, sağlam tasarım ve rahat kullanım
  • Talep üzerine logonuz ve özel kablo montajı ile sunulur
  • Boylamasına su geçirmezlik akım taşıyan parçaları nemden korur
  • IATF 16949 otomotiv standardı uyarınca geliştirilmiş ve üretilmiştir
  • LV124, LV214 ve LV215-2 otomotiv standartlarına göre test edilmiştir

AC şarj kablolarımızın karşılaştırması Hangi ürün serisinin ihtiyaçlarınıza daha uygun olduğuna karar verin.

CHARX connect eco
CHARX connect comfort
CHARX connect eco

CHARX connect comfort

Tasarım ve konfor
Üç ödüllü tasarım ve ergonomi
Daha konforlu kullanım için kauçukla kaplanmış kavrama bölgesi
Boyutlar¹⁾ 70 mm x 82 mm x 202 mm 70 mm x 137 mm x 216 mm
Çeşit ve özgünlük
Mevcut şarj standartları NACS, tip 2 Tip 1, tip 2, GB/T
Mevcut şarj kablosu renkleri Siyah (diğerleri istek üzerine temin edilir) Siyah, gri, sarı, kırmızı (diğerleri istek üzerine temin edilir)
Mevcut şarj konnektörü renkleri Siyah (diğerleri istek üzerine temin edilir) Siyah, siyah-gri (diğerleri istek üzerine temin edilir)
Minimum sipariş miktarı (ürüne bağlı olarak) Yakl. 500 1 - 100
Talep üzerine markalama ve montaj
Kalite ve emniyet
IATF 16949 uyarınca geliştirilmiş ve üretilmiştir
DIN EN 50620'ye göre VDE-onaylı kablo
Gümüş kaplamalı güç ve sinyal kontakları
Boylamasına su sızdırmazlığı
Ürün listesini görüntüle Ürün listesini görüntüle

¹⁾ Şarj kablosu hariç tip 2 araç şarj konnektörü boyutlarının örnek karşılaştırması.

CHARX connect eco Fiyata önem veren müşteriler için NACS ve tip 2 konnektörlere sahip şarj kablosu

CHARX connect eco AC şarj kablosuyla şarj edilen elektrikli otomobil
CHARX connect eco AC şarj kablosuyla şarj edilen elektrikli otomobil
Kişi, elektrikli bir otomobilin bagajından CHARX connect eco AC şarj kablosunu çıkarıyor
CHARX connect eco: NACS ve tip 2 konnektörlü AC şarj kabloları
CHARX connect eco AC şarj kablosuyla şarj edilen elektrikli otomobil

CHARX connect eco son derece kompakt boyutlara, daha az malzeme kullanımına ve daha düşük ağırlığa sahiptir.

Bu nedenle şarj kabloları yalnızca kaynakları korumakla kalmaz, aynı zamanda cazip bir fiyata sunulur.

CHARX connect eco AC şarj kablosuyla şarj edilen elektrikli otomobil

CHARX connect eco, otomobil üreticilerinin yüksek kalite ve süreç gereksinimlerini IATF 16949'a göre karşılar.

Gövde içindeki tüm canlı parçaları nemden tamamen koruyan boylamasına su sızdırmazlığı, dış ortamlarda güvenli kullanım sağlar.

Kişi, elektrikli bir otomobilin bagajından CHARX connect eco AC şarj kablosunu çıkarıyor

Kompakt boyutları ve azaltılmış ağırlığı nedeniyle AC şarj kablolarının kullanımı oldukça kolaydır.

CHARX connect eco ile Phoenix Contact'ın her zamanki yüksek kalite standardını sağlamlık hissiyle birleştirirsiniz.

CHARX connect eco: NACS ve tip 2 konnektörlü AC şarj kabloları

CHARX connect eco ürün gamı aşağıdaki şarj standartlarını ve performans sınıflarını kapsar:

  • NACS
    • 50 A / 500 V / AWG
    • 80 A / 500 V / AWG
  • Tip 2
    • 20 A / 250 V / metrik
    • 32 A / 250 V / metrik
    • 20 A / 480 V / metrik
    • 32 A / 480 V / metrik

3D Görünüm

Şimdi 3D deneyimleyin

CHARX connect eco serisi tip 2 şarj kablosuna ayrıntılı olarak göz atın. Yakınlaştırma ve döndürme işlevleri kullanılarak ürün her açıdan görüntülenebilir.

CHARX connect comfort Tip 1, tip 2 ve GB/T konnektörleriyle seçici müşteriler için şarj kablosu

Elektrikli otomobilini tip 2 şarj kablosu kullanarak ev tipi şarj istasyonunda şarj eden bir kişi
Stephan Gahlow ve Ralf Bungenstock 2019 Alman Tasarım Ödülü sertifikasını tutarken
Yağmurda açık havada kullanılan CHARX connect comfort AC şarj konnektörü
CHARX connect comfort: Tip 1, tip 2 ve GB/T konnektörlü AC şarj kabloları
Elektrikli otomobilini tip 2 şarj kablosu kullanarak ev tipi şarj istasyonunda şarj eden bir kişi

CHARX connect comfort AC şarj kablolarının sofistike tasarımı günümüz teknolojisinin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde işlevsel olarak geliştirilmiştir.

Kauçuk kaplı ve ergonomik şekilli kavrama bölgesi şarj konnektörünün kolay tutulmasını ve rahatlık hissi vermesini sağlar.

Stephan Gahlow ve Ralf Bungenstock 2019 Alman Tasarım Ödülü sertifikasını tutarken

CHARX connect comfort AC şarj kabloları üç prestijli tasarım ödülü aldı:

  • Alman Tasarım Ödülü 2019
  • iF Tasarım Ödülü 2019
  • İyi Tasarım Ödülü 2021

Tasarımcı Stephan Gahlow ile birlikte ürün geliştirme sırasında üzerinde durduğumuz ana konular ergonomik ve çekici bir tasarım, modern ve estetik bir biçim ile sağlam ve kaliteli malzemelerdi.

Yağmurda açık havada kullanılan CHARX connect comfort AC şarj konnektörü

CHARX connect comfort'un akıllı sızdırmazlık konsepti, muhafaza içindeki akım taşıyan parçaları nemden tamamen korur.

Yüksek kaliteli malzeme ve işçiliğin yanı sıra gümüş kaplamalı güç ve sinyal kontakları, AC şarj kablosunun yüksek güvenilirlik, sağlamlık ve dayanıklılığını garanti eder. Bu nedenle zorlu koşullar altında dış ortamda sürekli kullanımını engelleyen bir şey yoktur.

CHARX connect comfort: Tip 1, tip 2 ve GB/T konnektörlü AC şarj kabloları

CHARX connect comfort ürün gamı aşağıdaki şarj standartlarını ve performans sınıflarını kapsar:

  • Tip 1
    • 20 A / 250 V / metrik
    • 32 A / 250 V / metrik
    • 30 A / 250 V / metrik (PSE)
    • 20 A / 250 V / AWG
    • 40 A / 250 V / AWG
    • 50 A / 250 V / AWG
    • 80 A / 250 V / AWG
  • Tip 2
    • 20 A / 250 V / metrik
    • 32 A / 250 V / metrik
    • 20 A / 480 V / metrik
    • 32 A / 480 V / metrik
  • GB/T
    • 16 A / 250 V / metrik
    • 32 A / 250 V / metrik
    • 16 A / 440 V / metrik
    • 32 A / 440 V / metrik

Sağlam AC şarj kablosunun günlük kullanımda test edilmesi

3D Görünüm

Şimdi 3D deneyimleyin

CHARX connect comfort serisinin tip 1 şarj konnektörüne en ayrıntılı şekilde göz atın. Yakınlaştırma ve döndürme işlevleri kullanılarak ürün her açıdan görüntülenebilir.

Şarj kablonuzu kişiselleştirin İhtiyaçlarınıza uygun şarj konnektörü ve şarj kablosu

Müşteri logolu CHARX connect eco AC şarj konektörü ve uygun taşıma çantası
AC şarj kablosunun müşteriye özel montajı
Garajdaki AC ev tipi şarj istasyonunda kalıcı olarak bağlanmış bir şarj kablosuyla şarj edilen elektrikli otomobil
Elektrikli otomobil, kamusal şarj istasyonunda mobil bir mode 3 şarj kablosu aracılığıyla şarj ediliyor.
Müşteri logolu CHARX connect eco AC şarj konektörü ve uygun taşıma çantası

Şarj istasyonlarınızın uyumlu markalanması için, talep üzerine şarj konnektörlerimizi logonuzla birlikte üretebiliriz:

  • Damgalı
  • Veya UV ışınlarına ve hava koşullarına dayanıklı plastik etiket olarak

Mobil tip 2 şarj kabloları için siyah taşıma çantamızda logonuzu belirgin bir şekilde sergileyerek markanızı tamamlayın.

AC şarj kablosunun müşteriye özel montajı

Talep üzerine, şarj kablonuzun kablo ucunu şarj istasyonunuzun montaj gereksinimlerine uyacak şekilde monte edebiliriz:

  • Esnek soyma uzunluğu
  • Özel kademeli kesim
  • Yüksükle sıkılır
  • Kablo pabucuyla sıkılır
  • Ultrasonik kaynak teknolojisi kullanılarak kompaklaştırılmıştır

Portföyümüzde çeşitli uzunluklarda ve iletken kesitlerinde metrik ve AWG kabloların yanı sıra düz ve spiralli versiyonlar da bulunmaktadır. Eğer tercih ettiğiniz kombinasyon mevcut değilse, sizin için müşteriye özel bir ürün de tasarlayıp üretebiliriz.

Garajdaki AC ev tipi şarj istasyonunda kalıcı olarak bağlanmış bir şarj kablosuyla şarj edilen elektrikli otomobil

Açık uçlu sabit tip 2 şarj kablolarımız özel kullanım için, örneğin bir garaj veya benzin istasyonunda AC ev tipi şarj istasyonlarına montaj için idealdir

Bu şarj kabloları sadece araç tarafında bir şarj konnektörüne sahiptir. Bu, kablonun ayrıca ev tipi şarj istasyonuna bağlanması gereken şarj soketli ev tipi şarj istasyonlarından farklı olarak, şarj kablosunun yalnızca aracın şarj girişine bağlanması gerektiğinden elektrikli otomobil sürücüleri için kullanımı çok daha kolay hale getirir.

Elektrikli otomobil, kamusal şarj istasyonunda mobil bir mode 3 şarj kablosu aracılığıyla şarj ediliyor.

Çoğu kamusal şarj istasyonu, vandalizme karşı daha korumalı olduğu ve daha seyrek bakım gerektirdiği için kalıcı olarak bağlanmış şarj kablosu yerine şarj soketiyle teçhiz edilir.

Bir aracı buraya bağlayarak şarj etmek için, mobil tip 2 şarj kablolarımız ideal çözümdür. Hem bir araç şarj konnektörüne hem de bir altyapı şarj fişine sahiptirler ve genellikle elektrikli otomobilin bagajında taşınırlar.

CHARX connect eco AC şarj kablosuyla elektrikli otomobili şarj eden kişi

Bir özel son kullanıcı mısınız? Google ile en uygun şarj kablosunu bulun

Elektrikli otomobiliniz için yüksek kaliteli bir şarj kablosu mu arıyorsunuz? Gerçek kişi olarak ne yazık ki Phoenix Contact'a direkt sipariş veremezsiniz, ancak şarj kablolarımızı birçok çevrimiçi mağazadan edinebilirsiniz.

Ürün ve çözümlerimizle

Ilgili tüm sorularınız için irtibat kişiniz

Murat Şenyüz
Murat Şenyüz
Head of Device Connection and E-Mobility
+90 530 157 15 63
Şarj altyapısı projeniz hakkında size tavsiyelerde bulunmaktan mutluluk duyacağım.

Yeni ürünler

CHARX connect eco NACS şarj kabloları 80 A'e kadar AC akımlar için

80 A'e kadar AC şarjı için NACS şarj kabloları

SAE uyumlu ve UL sertifikalı

Kuzey Amerika Şarj Standardı için maksimum güvenlik ve kanıtlanmış endüstriyel kalite sağlayan %100 standart uyumlu şarj kabloları sunuyoruz: CHARX connect eco ailesindeki sağlam NACS şarj konnektörlerin kullanımı kolaydır ve 80 A'e kadar AC şarjına olanak tanır.

Temel özellikler

  • Şarj akımı: 50 A, 80 A
  • Nominal gerilim: 500 V
  • Kablo kesiti: 10 AWG, 6 AWG
  • Kablo uzunluğu 25 ft (diğer uzunluklar talep üzerine üretilir)
  • Opsiyonel sıcaklık sensörü teknolojisi: NTC
  • Takılıyken koruma sınıfı: IP67
  • Koruma sınıfı: IP2XB temas koruması
  • Sertifikasyonlar / standartlar: UL 2251, SAE J3400, IATF 16949

Avantajlarınız

  • UL 2251, SAE J3400 ve IATF 16949 ile uyumluluk özellikle yüksek kalite, güvenlik ve uyumluluğu garanti eder
  • Kalıplanmış kapaklı IP2XB temas koruması maksimum elektrik güvenliği sağlar
  • Opsiyonel sıcaklık sensörü teknolojisi aşırı ısınmaya karşı koruma sağlar
  • Ergonomik tasarım kullanımı kolaylaştırır
  • Talep üzerine logonuz, özel kablo uzunluğu ve montajlı kablo ucuyla birlikte sunulur