Elektrikli araçların (EV), NACS araç şarj girişleri üzerinden alternatif akımla (AC) şarj edilmesi için araç şarj konnektörlü ve açık kablo uçlu AC şarj kablosu, e-mobilite (EVSE) şarj istasyonlarına kurulum için
CHARX ENAC-1AC50-25FAS00BUT
-
AC şarj kablosu
1661617
CHARX connect eco, NACS (North American Charging Standard), AC şarj kablosu, 50 A sabit, 277 V AC, taşıt şarj konnektörü ve açık kablo ucu bulunan, kablo: 25 ft, siyah, düz, koruyucu kapak bulunmayan, sıcaklık sensörleri bulunan, SAE J3400, UL 2251, elektrikli araçları (EV), NACS araç şarj girişleri üzerinden alternatif akımla (AC) şarj etmek için
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
UL 2251, SAE J3400 ve IATF 16949'a uygunluk en yüksek kalite, güvenlik ve uyumluluğu garanti eder
Kalıplanmış kapaklı IP2XB dokunma koruması maksimum elektrik güvenliği sağlar
Opsiyonel sıcaklık sensörü teknolojisi aşırı ısınmaya karşı koruma sağlar
Boylamasına su sızdırmazlığı akım taşıyan parçaları nemden korur
Ergonomik tasarım kullanımı kolaylaştırır
Talep üzerine logonuz, özel kablo uzunluğu ve montajlı kablo ucuyla birlikte sunulur