EM-CP-PP-ETH
-
AC şarj kontrolörü
2902802
EV şarj kontrolü elektrikli arabaları 3 fazlı AC şebekeden IEC 61851-1 Mode 3'e uygun olarak şarj etmek için kullanılır. Gerekli tüm fonksiyonlar entegre edilmiştir. Çeşitli şarj uygulamaları için ek fonksiyonlar mevcuttur.
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
| Ürün tipi | AC şarj kontrolörü |
| Ürün gamı | CHARX control advanced |
| Şarj standardı | Tip 2 |
| Şarj modu | Mod 3, Durum B + C + C |
| Çalışma modu | Stand-Alone |
| İstemci | |
| Haberleşme için modem mevcut | yok |
| Şarj noktası sayısı | 1 |
| Şarj akımı tipi | AC 3-faz |
| Besleme | |
| Besleme gerilimi | 230 V |
| Besleme gerilim aralığı | 110 V AC ... 240 V AC (nominal gerilim aralığı) |
| 95 V AC ... 264 V AC | |
| Akım tüketimi | maks. 40 mA |
| Nominal güç tüketimi | < 1 W (Yüksüz) |
| Frekans aralığı | 45 Hz ... 65 Hz |
| Dijital | |
| Dijital giriş sayısı | 4 |
| Frekans aralığı | 50 Hz ... 60 Hz |
| Nominal akım IN | ≤ 8 mA |
| Nominal giriş gerilimi UN | 24 V |
| Giriş gerilim aralığı U1 | -3 V ... 5 V (Kapalı) |
| Giriş gerilim aralığı U2 | 15 V ... 30 V (On) |
| Dijital | |
| Çıkış ismi | 4 dijital çıkış |
| Bağlantı sistemi | Vidalı bağlantı |
| Maksimum çıkış gerilimi | 30 V |
| Maksimum çıkışı akımı | 0,2 A (Tüm çıkışlar için toplam akım, dahili beslemeli) |
| Kanal başına maksimum çıkışı akımı | 0,6 A (Her çıkış için; harici beslemeli) |
| Dijital | |
| Çıkış ismi | Röle çıkışı V1,2 |
| Maksimum anahtarlama gerilimi | 250 V AC |
| Maks. anahtarlama akımı | 2 A |
| Anahtarlama | |
| Çıkış ismi | Röle çıkışı C1,2 |
| Minimum anahtarlama kapasitesi | 1500 VA |
| Maksimum anahtarlama gerilimi | 250 V AC (Harici besleme) |
| Maks. anahtarlama akımı | 2 A |
| Anahtarlama | |
| Çıkış ismi | Röle çıkışı R1.3 ve R2.4 |
| Minimum anahtarlama kapasitesi | 180 VA |
| Maksimum anahtarlama gerilimi | 30 V AC/DC (Harici besleme) |
| Maks. anahtarlama akımı | 2 A |
| Vidalı bağlantı | |
| İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Esnek iletken kesiti | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 24 ... 12 |
| Arabirim | Ethernet (1x) |
| RS-485 | |
| Arabirim | RS-485 2 telli |
| Bus sistemi | RS-485 |
| Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
| Arabirim adeti | 1 |
| Desteklenen cihaz sayısı | 1 |
| İletim hızı aralığı | 2,4 kbps ... 19,2 kbps (ayarlanabilir) |
| Ethernet | |
| Arabirim | Ethernet |
| Bus sistemi | RJ45 |
| Bağlantı yöntemi | RJ45 dişi konnektör |
| Arabirim adeti | 1 |
| Seri iletim hızı | 10/100 Mbps |
| İletim uzunluğu | maks. 100 m (ekranlı, bükümlü çift veri kablosu ile) |
| Desteklenen protokoller | Modbus/TCP |
| Şebeke arızası durumunda kilit açıcı | Opsiyonel olarak EM-EV-CLR-12V kilit çözme modülü (Sipariş No. 2903246) ile |
| Şarj kontrolörü | |
| Genişlik | 71,6 mm |
| Yükseklik | 90 mm |
| Derinlik | 61 mm |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı (Modül) | IP20 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 60 °C |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 85 °C |
| İzin verilen nem (çalışma) | 30 % ... 95 % (yoğunlaşma yok) |
| Elektromanyetik uyum | 2004/108/EC EMC yönetmeliği ile uyumlu |
| Alçak Gerilim Yönetmeliği (LVD) | 2006/95/EC AG yönetmeliği ile uyumlu |
| Parazite dayanıklılık | EN 61000-6-2 |
| Muhafaza | DIN 43880 |
| Gürültü emisyonu | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-6-3 |
| Standartlar | |
| Standartlar/yönetmelikler | IEC 61851-1 |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı |
| Montaj konumu | herhangibir |
| Ürün numarası | 2902802 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | XWB |
| Ürün Kodu | XWBRBA |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356681032 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 322,8 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 260 g |
| Gümrük tarife no | 85371098 |
| Menşe ülke | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27144703 |
| ECLASS-15.0 | 27144703 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002889 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121800 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018