UNO2-PS/1AC/12DC/30W/PT - Güç kaynağı
1399935

Primer anahtarlamalı güç kaynağı, UNO POWER, Push-in bağlantı, DIN rayı montajı , giriş: 1 fazlı, çıkış: 12 V DC / 2,5 A, ayar aralığı 10 V DC ... 18 V DC

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Son derece ince toplam genişlik sayesinde kontrol panosunda yer kazanın
Yüksek verim sayesinde enerji tasarrufu yapın
-25 °C ... +70 °C geniş sıcaklık aralığı sayesinde dış mekan kurulumu olanaklıdır