QUINT4-PS/3AC/24DC/40 - Güç kaynağı
2904623

Serbestçe seçilebilen çıkış karakteristik eğrili primer anahtarlamalı QUINT POWER güç kaynağı, SFB (seçici sigorta kesici) teknolojisi ve NFC arabirimi, giriş: 3 faz, çıkış: 24 V DC/40 A

Ücretsiz İndirilebilir. İndirilebilir Dosyalar

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

En güçlü çıkış yanı: Kolay sistem genişlemesi, güvenilir ağır yük devreye alma ve minyatür devre kesici tetikleme
En sağlam giriş yanı: Entegre gazlı aşırı gerilim arestörü (6 kV'a kadar) ve ≥ 20 ms şebeke arızası tampon süresi sayesinde yüksek gürültü bağışıklığı
En kapsamlı sinyalizasyon: Önleyici işlev izleme, kritik işletim durumlarını henüz hatalar oluşmadan bildirir
Önceden yapılandırılmış olarak sunulur: Yalnızca 1 adetlik parti siparişi dahi olanaklıdır