Dördüncü nesil yüksek performanslı QUINT POWER güç kaynakları yeni fonksiyonlarla yüksek sistem sürekliliği sağlar. Sinyal eşikleri ve karakteristik eğriler NFC arayüzü üzerinden ayarlanır.
QUINT POWER güç kaynağının eşsiz SFB teknolojisi ve önleyici fonksiyon denetimi uygulamanızın sürekliliğini arttırır.
QUINT4-PS/3AC/24DC/20
-
Güç kaynağı
2904622
Serbestçe seçilebilen çıkış karakteristik eğrili primer anahtarlamalı QUINT POWER güç kaynağı, SFB (seçici sigorta kesici) teknolojisi ve NFC arabirimi, giriş: 3 faz, çıkış: 24 V DC/20 A
Ürün Ayrıntıları
LR
Onay kimliği: LR22472797TANK
Onay kimliği: TA21182MBV
Onay kimliği: 44621/B1 BVEAC
Onay kimliği: RU S-DE.BL08.W.00764ABS
Onay kimliği: 26-0442641-PDAType approved
Onay kimliği: SI-SIQ BG 005/112DNV
Onay kimliği: TAA00001YDcCSAus
Onay kimliği: 70098201| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 125 V | 1 A | |||
IECEE CB Scheme
Onay kimliği: SI-11355IECEE CB Scheme
Onay kimliği: SI-11358SEMI F47
Onay kimliği: SEMI F47cULus Onaylı
Onay kimliği: E211944-A86-ULcULus Listed
Onay kimliği: E123528-20160812cULus Listed
Onay kimliği: E199827-20170227Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Sıkça Sorulan Sorular
Güç kaynağı ile standart minyatür devre kesiciyi tetikleyebilir miyim?
Evet, standart minyatür devre kesiciler QUINT güç kaynağı ile güvenli bir şekilde tetiklenebilir. Lütfen veri sayfasındaki SFB Technology bölümüne bakın.
Hangi güç rezervleri mevcut?
Sistem genişletme amacıyla sürekli statik boost, yük beslemesini 22,5 A ile destekler. Statik boost 40°C'ye kadar ortam sıcaklığında kullanılabilir.
QUINT POWER güç kaynağı, ağır yüklerin güvenilir bir şekilde çalışmaya başlaması için 30 A'ya kada...
Daha fazla görüntüle
Sistem genişletme amacıyla sürekli statik boost, yük beslemesini 22,5 A ile destekler. Statik boost 40°C'ye kadar ortam sıcaklığında kullanılabilir.
QUINT POWER güç kaynağı, ağır yüklerin güvenilir bir şekilde çalışmaya başlaması için 30 A'ya kadar dinamik boost sağlar. Yüke sağlanan bu geçici besleme, 60°C'ye kadar ortam sıcaklıklarında maksimum 5 sn. sürer
Güç kaynağı DC giriş gerilimiyle de çalıştırılabilir mi?
Evet, QUINT POWER güç kaynağı aşağıdaki gerilimlerle çalıştırılabilir:
Nominal giriş gerilimi: +/-260 V DC … +/-300 V DC/520 V DC … 600 V DC
Giriş gerilim aralığı: +/-225 V DC … +/-450 V DC/450 V DC … 900 V DC
Maksimum giriş gerilimi: +/-500 V DC/1000 V DC
Güç kaynağının giriş gerilimi izlenebilir mi?
Evet, "Giriş gerilimi OK" sinyali seçeneği, giriş gerilimi hatasını erken bir aşamada bildirmek için kullanılabilir. Bir şebeke arızası halinde, güç kaynağı yükü en az 33 ms boyunca beslemeye devam eder. Giriş gerilimindeki arıza, çıkış gerilimi düşm... Daha fazla görüntüle
Evet, "Giriş gerilimi OK" sinyali seçeneği, giriş gerilimi hatasını erken bir aşamada bildirmek için kullanılabilir. Bir şebeke arızası halinde, güç kaynağı yükü en az 33 ms boyunca beslemeye devam eder. Giriş gerilimindeki arıza, çıkış gerilimi düşmeden 10 ms önce sinyalle bildirilir, bu da bu bilginin daha yüksek seviye kontrolöre erken bir aşamada sağlandığı anlamına gelir.
Daha az görüntüleGüç kaynağının sıcaklığı izlenebilir mi?
Evet, "Sıcaklık OK" sinyali seçeneği, QUINT POWER güç kaynağı değer kaybı ile korunmadan önce yüksek sıcaklık sinyali verilebilir.
Sinyal kontakları nasıl kişiselleştirilebilir?
Sinyal kontakları, QUINT POWER güç kaynağı doğrudan konfigüratör üzerinden sipariş edilirken önceden ayarlanabilir. Alternatif olarak güç kaynağı daha sonra QUINT POWER yazılımı veya QUINT POWER uygulaması aracılığıyla da konfigüre edilebilir.
Güç kaynağının çıkış gerilimi nasıl kişiselleştirilebilir?
QUINT POWER güç kaynağı ön ayarlı çıkış gerilimi ile doğrudan sipariş edilebilir. Gerilim, alternatif olarak ön taraftaki butonlar kullanılarak veya QUINT POWER yazılımı ya da QUINT POWER uygulaması aracılığıyla ayarlanabilir.
Gerilim ayarı için kullanılan butonlar da devre dışı bırakılabilir mi?
Evet, ön taraftaki butonlar QUINT POWER yazılımı veya QUINT POWER uygulaması kullanılarak kilitlenebilir.