SFB Technology SFB Technology'li performanslı QUINT POWER güç kaynaklarımız sisteminizin sürekliliğini sağlamak için ideal çözümdür. SFB Technology ile standart minyatür devre kesiciler açma verir ve paralel bağlı durumdaki yükler kesintisiz olarak çalışmaya devam eder.
Sistemler için seçici koruma
Yüksek sistem sürekliliği için, arızalı akım yollarının seçici olarak kapatılabilmesi amacıyla standart minyatür devre kesiciler manyetik olarak açtırılmalıdır. Bunu sağlamak için, SFB (Seçici Sigorta Açtırma) Technology'ye sahip güç kaynakları ve DC/DC konvertörler kısa süreyle nominal akımın birkaç katını sağlayarak gerekli yedek gücü sağlar.
SFB Technology'li QUINT POWER
Minyatür devre kesicilerle uygun maliyetli koruma
Sensörler ve aktüatörler gibi ek yükler genellikle güç kaynağına kontrolörle paralel olarak bağlanır. Kesintileri önlemek için bu akım yollarının her biri korunmalıdır. Bu durumda bir kısa devre oluşursa, sadece hatalı güç kaynağı yolu ayrılacak ve diğer yükler kesintisiz çalışmaya devam edecektir. Standart minyatür devre kesiciler şu anda bir devreyi korumak için en uygun maliyetli çözümü temsil etmektedir. Elektromanyetik olarak veya bimetal üzerinden tetiklenebilirler. Birkaç milisaniyede açmalarını sağlamak için entegre solenoid akımı devre kesicinin nominal akımından belirgin şekilde büyük olmalıdır.
Minyatür devre kesicinin karakteristikleri
Minyatür devre kesicinin karakteristikleri
Elektromanyetik açma için gerekli kısa devre akımları üreticiler tarafından genellikle alternatif akım (AC) olarak belirtilir. Kullanıcılar DC değerlerinin 1.5 kat yüksek olduğunu bilmelidir.
Minyatür devre kesiciler çeşitli açtırma karakteristikleriyle temin edilebilir; çoğunlukla endüstriyel uygulamalarda B veya C karakteristiğine sahip olanlar kullanılmaktadır. B eğrili devre kesicinin açması için aşağıdaki akımlar gereklidir:
- AC uygulamaları: Nominal akımın üç ila beş katı
- DC uygulamaları: Nominal akımın yedi buçuk katı
Dolayısıyla en olumsuz koşullar altında 25 A B eğrili bir devre kesicinin birkaç milisaniyede açma vermesi için 187.5 A gereklidir. C eğrili devre kesicinin açması için aşağıdaki akımlar gereklidir:
- AC uygulamaları: Nominal akımın beş ila on katı
- DC uygulamaları: Nominal akımın beş ila onbeş katı
SFB palsı
SFB Technology gerilim çökmelerini önler
Arıza durumunda uzun kablo yolları gerekli açtırma akımını sınırlar. Bu, minyatür devre kesicinin açılmasını geciktirebilir ve hatta engelleyebilir. Güç kaynakları sadece düşük bir güç rezervi sunabiliyorsa, termik açma birkaç saniye veya dakika alabilir. Hangi devre kesicinin açıldığını görebildiğiniz için, bu durumda arızanın tespiti oldukça basittir. Ancak bu süre zarfında 24 V DC besleme zaten kesilmiştir ve kontrolör hata vermiştir.
En kötü durum senaryosunda, güç kaynağının sağladığı akım çok düşük olduğu veya sadece birkaç saniyelik kısa bir güç rezervi sağladığı için, sigorta açma vermez. Bu durumda arıza giderme çok zaman alıcı ve pahalı hale gelir. SFB Technology ile, QUINT serisi cihazlar nominal akımın altı katını sağlayabilir. Devre kesiciler bu darbeyle birkaç milisaniye içinde manyetik olarak açma verir.
SFB konfigürasyon matrisi
Kablo uzunluğu ve kablo kesiti
Bir devre kesicinin yeterince hızlı açma verip vermeyeceği aynı zamanda yükü bağlayan kablonun uzunluğuna ve kesit alanına da bağlıdır. Burada sadece güç kaynağının sağlayabileceği akımın büyüklüğü önemli değildir. Ancak arızalı akım yolundaki empedans yeteri kadar küçük olursa kısa devrede büyük bir akım akar ve devre kesiciyi manyetik olarak açtırır.
Kablo uzunluğuna ve kesitine göre uygulamanız için doğru güç kaynağını belirlemek için lütfen konfigürasyon matrisimize bakın.
SFB Technology için örnek senaryo
- Bir güç kaynağı (24 V/20 A) bir kontrolörü ve üç yükü beslemektedir.
- Her akım yolu bir minyatür devre kesiciyle korunur (6 A B eğrisi).
- Akım yolları 25 m uzunluğunda bakır kablolardan oluşur (kesit: 2,5 mm2)
Bu örnekte bir kısa devre olduğunda, 20 A'lik güç kaynağı SFB Technology ile kısa bir süre boyunca nominal akımın altı katını sağlar (maksimum 120 A). Devre kesici, kendi manyetik eğrisine uygun olarak nominal akımın on katında her zaman 3 ila 5 ms'de açma verir
Diğer yükler çalışmaya devam eder, kontrolör 24 V DC ile beslenmeye devam eder ve kısa devreye rağmen kesintisiz çalışır.
SFB Technology için örnek senaryo
Cihaz devre kesicileri
Phoenix Contact'ın termomanyetik devre kesicileri ailesi, SFB karakteristik eğrisini ilk kullanan cihazlardır.
Bu açma karakteristiği, SFB Technology ile çalışan güç kaynaklarıyla kullanım için özel olarak geliştirilmiştir. Bu iki cihazın birlikte kullanılması, güç kaynağıyla uç cihaz arasında uzun kabloların olması halinde bile bir arıza durumunda güvenilir açma sağlar. SFB karakteristik eğrisi C karakteristiğine dayanır, fakat toleransı belirgin şekilde daha dardır. Dolayısıyla devre kesici, açma akımına daha hızlı ulaşır ve daha erken açma verir. Böylece kısa devre akımı sınırlanır, kablo ve cihazlar üzerindeki yük azalır.