Dördüncü nesil yüksek performanslı QUINT POWER güç kaynakları yeni fonksiyonlarla yüksek sistem sürekliliği sağlar. Sinyal eşikleri ve karakteristik eğriler NFC arayüzü üzerinden ayarlanır.
QUINT POWER güç kaynağının eşsiz SFB teknolojisi ve önleyici fonksiyon denetimi uygulamanızın sürekliliğini arttırır.
QUINT4-PS/1AC/24DC/40
-
Güç kaynağı
2904603
Serbestçe seçilebilen çıkış karakteristik eğrili primer anahtarlamalı QUINT POWER güç kaynağı, SFB (seçici sigorta kesici) teknolojisi ve NFC arabirimi, giriş: 1 faz, çıkış: 24 V DC/40 A
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
Kontrol girişi (konfigüre edilebilir) Rem | Çıkış gücü AÇIK/KAPALI (UYKU MODU) |
Tanımlı | Çıkış gücü AÇIK (>40 kΩ/24 V DC/Rem ve SGnd arasında açık köprü) |
AC çalışması | |
Ağ tipi | Yıldız şebeke |
Giriş nominal gerilim aralığı | 100 V AC ... 240 V AC |
Giriş gerilim aralığı | 100 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 % |
Elektrik şiddeti, maks. | 300 V AC 60 s |
Tipik ulusal şebeke gerilimi | 120 V AC |
230 V AC | |
Besleme geriliminin tipi | AC/DC |
Kalkış akımı | tip. 12 A (25 °C'de) |
Kapama akımı integrali (I2t) | < 1 A2s |
Ani akım sınırlaması | 12 A (1 ms sonrasında) |
Frekans aralığı (fN) | 50 Hz ... 60 Hz -10 % ... +10 % |
16,7 Hz (EN 50163'e uygun olarak) | |
Şebeke tamponlama süresi | tip. 29 ms (120 V AC) |
tip. 32 ms (230 V AC) | |
Akım tüketimi | 13,6 A (100 V AC) |
10 A (120 V AC) | |
5,2 A (230 V AC) | |
5,4 A (240 V AC) | |
Giriş sigortası | 16 A (yavaş açan, dahili ) |
Giriş koruması için tavsiye edilen devre kesici | 16 A ... 20 A (B, C, D, K karakteristikleri veya benzeri) |
PE deşarj akımı | < 3,5 mA |
1,7 mA (264 V AC, 60 Hz) | |
DC çalışması | |
Giriş nominal gerilim aralığı | 110 V DC ... 250 V DC |
Giriş gerilim aralığı | 110 V DC ... 250 V DC -18 % ... +40 % |
Besleme geriliminin tipi | DC |
Akım tüketimi | 12 A (110 V DC) |
5 A (250 V DC) |
Verimlilik | tip. 94,8 % (120 V AC) |
tip. 95,9 % (230 V AC) | |
Nominal çıkış gerilimi | 24 V DC |
Çıkış geriliminin ayar aralığı (USet) | 24 V DC ... 29,5 V DC (sabit kapasite) |
Nominal çıkış akımı (IN) | 40 A |
Statik Boost (IStat.Boost) | 45 A |
Dinamik Boost (IDyn.Boost) | 60 A (5 s) |
Seçici Sigorta Açtırma (ISFB) | 215 A (15 ms) |
Manyetik sigorta açtırma | A1...A40 / B2...B25 / C1...C13 / Z1...Z16 |
Değer kaybı | > 60 °C ... 70 °C (2,5 %/K) |
Geri besleme gerilimi dayanımı | ≤ 35 V DC |
Çıkışta aşırı gerilime karşı koruma (OVP) | ≤ 32 V DC |
Kontrol sapması | < 0,5 % (Statik yük değişimi 10% ... 90%) |
< 1 % (Dinamik yük değişimi%10 ... %90, (10 Hz)) | |
< 0,25 % (giriş gerilimindeki değişim ±10 %) | |
Residüel dalgalanma | < 50 mVSS (nominal değerler ile) |
Kısa devreye dayanıklı | evet |
Yüksüz kanıt | evet |
Çıkış gücü | 960 W |
1080 W | |
1440 W | |
Maksimum yüksüz güç kaybı | < 4 W (120 V AC) |
< 4 W (230 V AC) | |
Nominal yükte maks. güç kaybı | < 50 W (120 V AC) |
< 50 W (230 V AC) | |
Güç kaybı SLEEP MODE | < 3 W (120 V AC) |
< 3 W (230 V AC) | |
Tepe faktörü | tip. 1,5 (120 V AC) |
tip. 1,6 (230 V AC) | |
Paralel bağlantı | evet, yedekleme ve kapasite artışı için |
Seri bağlantı | Evet |
Sinyal | |
Sinyal toprağı SGnd | Out1, Out2 ve Rem için referans potansiyel |
Sinyal Out 1 (konfigüre edilebilir) | |
Dijital | 24 V DC 20 mA |
Tanımlı | 24 V DC 20 mA 24 V DC, UOut > 0,9 x USet için |
Sinyal Out 2 (konfigüre edilebilir) | |
Dijital | 24 V DC 20 mA |
Analog | 4 mA ... 20 mA ±5 % (Yük ≤400 Ω) |
Tanımlı | 24 V DC 20 mA 24 V DC, POut < PN için |
Sinyal röle 13/14 (konfigüre edilebilir) | |
Tanımlı | kapalı (Uout > 0,9 USet) |
Dijital | 24 V DC 1 A |
30 V AC/DC 0,5 A |
Giriş | |
Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
Tek damarlı min. iletken kesit alanı | 0,2 mm² |
Tek damarlı maks. iletken kesit alanı | 6 mm² |
Çok damarlı min. iletken kesit alanı | 0,2 mm² |
Çok damarlı maks. iletken kesit alanı | 4 mm² |
Tek kablo/tek telli bağlantı noktası, yüksüklü, plastik kılıflı, min. | 0,25 mm² |
Tek kablo/tek telli bağlantı noktası, yüksüklü, plastik kılıflı, maks. | 4 mm² |
Tek kablo/tek telli bağlantı noktası, yüksüklü, plastik kılıfsız, min. | 0,25 mm² |
Tek kablo/tek telli bağlantı noktası, yüksüklü, plastik kılıfsız, maks. | 4 mm² |
İletken kesit alanı AWG min. | 24 |
İletken kesit alanı AWG max. | 10 |
Kablo soyma uzunluğu | 8 mm |
Sıkma torku, min | 0,5 Nm |
Sıkma torku, maks. | 0,6 Nm |
Çıkış | |
Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
Tek damarlı min. iletken kesit alanı | 0,5 mm² |
Tek damarlı maks. iletken kesit alanı | 16 mm² |
Çok damarlı min. iletken kesit alanı | 0,5 mm² |
Çok damarlı maks. iletken kesit alanı | 16 mm² |
Tek kablo/tek telli bağlantı noktası, yüksüklü, plastik kılıflı, min. | 0,5 mm² |
Tek kablo/tek telli bağlantı noktası, yüksüklü, plastik kılıflı, maks. | 16 mm² |
Tek kablo/tek telli bağlantı noktası, yüksüklü, plastik kılıfsız, min. | 0,5 mm² |
Tek kablo/tek telli bağlantı noktası, yüksüklü, plastik kılıfsız, maks. | 16 mm² |
İletken kesit alanı AWG min. | 20 |
İletken kesit alanı AWG max. | 6 |
Kablo soyma uzunluğu | 10 mm |
Sıkma torku, min | 1,2 Nm |
Sıkma torku, maks. | 1,5 Nm |
Sinyal | |
Bağlantı yöntemi | Push-in bağlantı |
Tek damarlı min. iletken kesit alanı | 0,2 mm² |
Tek damarlı maks. iletken kesit alanı | 1 mm² |
Çok damarlı min. iletken kesit alanı | 0,2 mm² |
Çok damarlı maks. iletken kesit alanı | 1,5 mm² |
Tek kablo/tek telli bağlantı noktası, yüksüklü, plastik kılıflı, min. | 0,2 mm² |
Tek kablo/tek telli bağlantı noktası, yüksüklü, plastik kılıflı, maks. | 0,75 mm² |
Tek kablo/tek telli bağlantı noktası, yüksüklü, plastik kılıfsız, min. | 0,2 mm² |
Tek kablo/tek telli bağlantı noktası, yüksüklü, plastik kılıfsız, maks. | 1,5 mm² |
İletken kesit alanı AWG min. | 24 |
İletken kesit alanı AWG max. | 16 |
Kablo soyma uzunluğu | 8 mm |
Sinyalleme tipleri | LED |
Topraksız sinyal kontağı | |
Aktif sinyal çıkışı Out1 (dijital, konfigüre edilebilir) | |
Aktif sinyal çıkışı Out2 (analog, konfigüre edilebilir) | |
İkaz kontağı | |
Sinyal toprağı SGnd | |
Sinyal çıkışı | |
POut | > 100 % (LED sarı yanar, çıkış gücü > 960 W) |
> 75 % (LED yeşil yanar, çıkış gücü > 720 W) | |
> 50 % (LED yeşil yanar, çıkış gücü > 480 W) | |
UOut | > 0,9 x USet (LED yeşil yanar) |
< 0,9 x USet (LED yeşil yanıp söner) |
Faz sayısı | 1,00 |
İzolasyon gerilim girişi/çıkışı | 4 kV AC (tip testi) |
2 kV AC (Rutin test) | |
İzolasyon gerilim çıkışı / PE | 0,5 kV DC (tip testi) |
0,5 kV DC (Rutin test) | |
İzolasyon gerilim girişi / PE | 2,5 kV AC (tip testi) |
2,4 kV AC (Rutin test) | |
Anahtarlama frekansı | 85,00 kHz ... 107,00 kHz (Yardımcı dönüştürücü aşaması) |
45,00 kHz ... 200,00 kHz (Ana dönüştürücü aşaması) | |
50,00 kHz ... 500,00 kHz (PFC aşaması) |
Ürün tipi | Güç kaynağı |
Ürün gamı | QUINT POWER |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 934000 h (25 °C) |
> 555000 h (40 °C) | |
> 249000 h (60 °C) | |
Çevre koruma yönetmeliği | RoHS Direktifi 2011/65/AB |
WEEE | |
Reach | |
İzolasyon karakteristikleri | |
Koruma sınıfı | I |
Kirlilik sınıfı | 2 |
İşletim ömrü (elektrolitik kapasitörler) | |
Akım | 20 A |
Sıcaklık | 40 °C |
Süre | 394000 h |
Ek metin | 120 V AC |
İşletim ömrü (elektrolitik kapasitörler) | |
Akım | 20 A |
Sıcaklık | 40 °C |
Süre | 452000 h |
Ek metin | 230 V AC |
İşletim ömrü (elektrolitik kapasitörler) | |
Akım | 40 A |
Sıcaklık | 25 °C |
Süre | 320000 h |
Ek metin | 120 V AC |
İşletim ömrü (elektrolitik kapasitörler) | |
Akım | 40 A |
Sıcaklık | 25 °C |
Süre | 422000 h |
Ek metin | 230 V AC |
İşletim ömrü (elektrolitik kapasitörler) | |
Akım | 40 A |
Sıcaklık | 40 °C |
Süre | 113000 h |
Ek metin | 120 V AC |
İşletim ömrü (elektrolitik kapasitörler) | |
Akım | 40 A |
Sıcaklık | 40 °C |
Süre | 149000 h |
Ek metin | 230 V AC |
Genişlik | 120 mm |
Yükseklik | 130 mm |
Derinlik | 140 mm |
Montaj ölçüleri | |
Montaj mesafesi sağ/sol | 5 mm / 5 mm |
Montaj mesafesi üst/alt | 50 mm / 50 mm |
Montaj tipi | DIN rayı: 35 mm |
Montaj pozisyonu | yatay DIN rayı NS 35, EN 60715 |
Koruyucu kaplamalı | yok |
UL 94 uyarınca yanmazlık sınıfı (muhafaza / klemensler) | V0 |
Muhafaza malzemesi | Metal |
Kapak vesiyonu | Paslanmaz çelik X6Cr17 |
Kenar elemanı versiyonu | Alüminyum |
Ortam koşulları | |
Koruma sınıfı | IP20 |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 85 °C |
Ortam sıcaklığı (başlangıç tipi test edilmiş) | -40 °C |
Maksimum yükseklik | ≤ 5000 m (> 2000 m, zayıflamayı dikkate alın) |
İklim sınıfı | 3K3 (EN 60721'e uygun) |
İzin verilen maks. bağıl nem (çalışma) | ≤ 95 % (25 °C'de, yoğuşma yok) |
Şok | 11 ms, 15 g, her bir boşluk yönünde (IEC 60068-2-27 uyarınca) |
Titreşim (çalışma) | 5 Hz ... 100 Hz rezonans tarama 0,7g, 90 dk., rezonans frekansı 0,7g, 90 dk. (DNV GL Sınıf A uyarınca) |
Sıc kodu | T4 (-25 ... +70 °C; > 60 °C, Derating: 2,5 %/K) |
Ray uygulamaları | EN 50121-3-2 |
EN 50121-4 | |
EN 50121-5 | |
EN 50163 | |
IEC 62236-3-2 | |
IEC 62236-4 | |
IEC 62236-5 | |
HART FSK Physical Layer Test Specification Compliance | Çıkış gerilimi UO uyumlu |
Standart – Şebeke harmonik akımlarının sınırlanması | EN 61000-3-2 |
Standart - Elektriksel güvenlik | IEC 61010-2-201 (SELV) |
Standart – Güvenli çok düşük gerilim | IEC 61010-1 (SELV) |
IEC 61010-2-201 (PELV) | |
Standart - Güvenli izolasyon | IEC 61558-2-16 |
IEC 61010-2-201 | |
Standart - ölçüm, kontrol ve laboratuar kullanımındaki ekipman için güvenlik | IEC 61010-1 |
Standart - Trafoların güvenliği | EN 61558-2-16 |
Akü şarj ediliyor | DIN 41773-1 |
Onay - yarı iletken endüstrisinin gerilim düşüşlerine ilişkin gereksinimi | SEMI F47-0706, EN 61000-4-11 |
Aşırı gerilim kategorisi | |
EN 61010-1 | II (≤ 5000 m) |
EN 62477-1 | III (≤ 2000 m) |
CSA | CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-07 |
CSA-C22.2 No. 107.1-01 | |
Gemi onayı | DNV GL |
SIQ | BG (tip onaylı) |
UL onayları | UL Listed UL 508 |
UL 121201 & CSA C22.2 No. 213-17 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D T4 (Hazardous Location) |
Elektromanyetik uyum | EMC Direktifi 2014/30/EU ile uyumlu |
Alçak Gerilim Yönetmeliği (LVD) | 2014/35/EC Alçak Gerilim Yönetmeliğine uygun |
Gürültü emisyonu için elektromanyetik uyumluluk gereksinimleri | EN 61000-6-3 |
EN 61000-6-4 | |
Gürültü bağışıklığı için elektromanyetik uyumluluk gereksinimleri | EN 61000-6-1 |
EN 61000-6-2 | |
Güç kaynağı için elektromanyetik uyum gereksinimleri | IEC 61850-3 (G,H) |
EN 61000-6-5 (anahtarlama cihazları) | |
İletilen gürültü emisyonu | |
Standartlar/yönetmelikler | EN 55016 |
EN 61000-6-3 (Sınıf B) | |
Gürültü emisyonu | |
Standartlar/yönetmelikler | Ek temel standart EN 61000-6-5 (anahtarlama cihazlarında bağışıklık), IEC/EN 61850-3 (güç kaynağı) |
Gürültü emisyonu | |
Standartlar/yönetmelikler | EN 55016 |
EN 61000-6-3 (Sınıf B) | |
DNV GL iletilen gürültü emisyonları | |
DNV | Sınıf A |
Ek metin | Bölgesel güç dağıtımı |
DNV GL gürültü yayılması | |
DNV | Sınıf B |
Ek metin | Köprü ve döşeme alanı |
Harmonik akımlar | |
Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-3-2 |
EN 61000-3-2 (Sınıf A) | |
Frekans aralığı | 0 kHz ... 2 kHz |
Işık titremesi | |
Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-3-3 |
EN 61000-3-3 | |
Frekans aralığı | 0 kHz ... 2 kHz |
Elektrostatik deşarj | |
Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-2 |
Elektrostatik deşarj | |
Kontak deşarjı | 8 kV (Test seviyesi 4) |
Hava deşarjı | 15 kV (Test seviyesi 4) |
Açıklamalar | Kriter A |
Elektromanyetik HF alanı | |
Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-3 |
Elektromanyetik HF alanı | |
Frekans aralığı | 80 MHz ... 1 GHz |
Test alan şiddeti | 20 V/m (Test seviyesi 3) |
Frekans aralığı | 1 GHz ... 6 GHz |
Test alan şiddeti | 10 V/m (Test seviyesi 3) |
Açıklamalar | Kriter A |
Hızlı geçiciler (patlama) | |
Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-4 |
Hızlı geçiciler (patlama) | |
Giriş | 4 kV (Test seviyesi 4 - asimetrik) |
Çıkış | 4 kV (Test seviyesi 4 - asimetrik) |
Sinyal | 4 kV (Test seviyesi 4 - asimetrik) |
Açıklamalar | Kriter A |
Aşırı gerilim yükü (aşırı gerilim) | |
Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-5 |
Aşırı gerilim yükü (aşırı gerilim) | |
Giriş | tip. 3 kV (Test seviyesi 4 - simetrik) |
tip. 6 kV (Test seviyesi 4 - asimetrik) | |
Çıkış | 1 kV (Test seviyesi 3 - simetrik) |
2 kV (Test seviyesi 3 - asimetrik) | |
Sinyal | 4 kV (Test seviyesi 4 - asimetrik) |
Açıklamalar | Kriter A |
İletilen girişim | |
Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-6 |
İletilen girişim | |
Giriş/çıkış/sinyal | asimetrik |
Frekans aralığı | 0,15 MHz ... 80 MHz |
Açıklamalar | Kriter A |
Gerilim | 10 V (Test seviyesi 3) |
Güç frekansı manyetik alanı | |
Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-8 |
Frekans | 16,7 Hz |
50 Hz | |
60 Hz | |
Test alan şiddeti | 100 A/m |
Ek metin | 60 s |
Açıklamalar | Kriter A |
Frekans | 50 Hz |
60 Hz | |
Frekans aralığı | 50 Hz ... 60 Hz |
Test alan şiddeti | 1 kA/m |
Ek metin | 3 s |
Frekans | 0 Hz |
Test alan şiddeti | 300 A/m |
Ek metin | DC, 60 s |
Ani gerilim düşüşleri | |
Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-11 |
Gerilim | 230 V AC |
Frekans | 50 Hz |
Gerilim çökmesi | 70 % |
Periyot sayısı | 0,5 / 1 / 25 / 30 periyot |
Ek metin | Test seviyesi 2 |
Açıklamalar | Kriter A: 0,5 / 1 / 25 / 30 periyot |
Gerilim çökmesi | 40 % |
Periyot sayısı | 5 / 10 / 50 periyot |
Ek metin | Test seviyesi 2 |
Açıklamalar | Kriter A |
Gerilim çökmesi | 0 % |
Periyot sayısı | 0,5 / 1 / 5 / 50 / 250 periyot |
Ek metin | Test seviyesi 2 |
Açıklamalar | Kriter A: 0,5 / 1 periyot Kriter B: 5 / 50 / 250 periyot |
Darbe biçimli manyetik alan | |
Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-9 |
Test alan şiddeti | 1000 A/m |
Açıklamalar | Kriter A |
Zayıflatılmış sinüzoidal salınım (halka dalgası) | |
Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-12 |
Giriş | 2 kV (Test seviyesi 4 - simetrik) |
4 kV (Test seviyesi 4 - asimetrik) | |
Açıklamalar | Kriter A |
Asimetrik iletilen parazit değişkenleri | |
Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-16 |
Test kademesi 1 | 15 Hz 150 Hz (Test seviyesi 4) |
Gerilim | 30 V 3 V |
Test kademesi 2 | 150 Hz 1,5 kHz (Test seviyesi 4) |
Gerilim | 3 V |
Test kademesi 3 | 1,5 kHz 15 kHz (Test seviyesi 4) |
Gerilim | 3 V 30 V |
Test kademesi 4 | 15 kHz 150 kHz (Test seviyesi 4) |
Gerilim | 30 V |
Test kademesi 5 | 16,7 Hz 50 Hz 60 Hz (Test seviyesi 4) |
Gerilim | 30 V (Kalıcı) |
Test kademesi 6 | 150 Hz 180 Hz (Test seviyesi 4) |
Gerilim | 30 V (Kalıcı) |
Test kademesi 7 | 16,7 Hz 50 Hz 60 Hz (Test seviyesi 4) |
Gerilim | 300 V (1 s) |
Açıklamalar | Kriter A |
Zayıflatılmış salınımlı dalga | |
Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-18 |
Giriş, çıkış (test seviyesi 1) | 100 kHz 1 MHz (Test seviyesi 3 - simetrik) |
Gerilim | 1 kV |
Giriş, çıkış (test seviyesi 2) | 10 MHz |
Gerilim | 1 kV |
Giriş, çıkış (test seviyesi 3) | 100 kHz 1 MHz (Test seviyesi 3 - asimetrik) |
Gerilim | 2,5 kV |
Sinyaller (test seviyesi 1) | 100 kHz 1 MHz (Test seviyesi 3 - simetrik) |
Gerilim | 1 kV |
Sinyaller (test seviyesi 2) | 100 kHz 1 MHz (Test seviyesi 3 - asimetrik) |
Gerilim | 2,5 kV |
Açıklamalar | Kriter A |
Zayıflatılmış salınımlı manyetik alan | |
Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-10 |
Test alan şiddeti | 110 A/m |
Test kademesi 1 | 100 kHz |
Test alan şiddeti | 110 A/m |
Test kademesi 2 | 1 MHz |
Açıklamalar | Kriter A |
Kriterler | |
Kriter A | Belirlenen sınırlar içinde normal çalışma karakteristiği |
Kriter B | Çalışma karakteristiğinde meydana gelen geçici bozulmalar cihazın kendisi tarafından düzeltilir. |
Kriter C | Çalışma davranışında geçici ters etkiler, cihaz tarafından otomatik olarak düzeltilir veya çalışma elemanları işletilerek eski haline getirilir. |
Ürün numarası | 2904603 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Satış Kodu | CMP |
Ürün Kodu | CMPI13 |
Katalog Sayfası | Sayfa 235C-4-2019 |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4055626355092 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 3.250 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 2.887 g |
Gümrük tarife no | 85044095 |
Menşe ülke | TH |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27040701 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002540 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
UL onaylı
Onay kimliği: FILE E 211944IECEE CB Scheme
Onay kimliği: SI-7434LR
Onay kimliği: LR22472797TANK
Onay kimliği: TA21182MABS
Onay kimliği: 20-1973616-PDAcULus Listed
Onay kimliği: FILE E 123528DNV
Onay kimliği: TAA00000BVBV
Onay kimliği: 44621/B0 BVcCSAus
Onay kimliği: 80017552SEMI F47
Onay kimliği: SEMI F47cUL Listed
Onay kimliği: FILE E 199827UL onaylı
Onay kimliği: FILE E 199827EAC Ex
Onay kimliği: RU C-DE.HB49.B.00004EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 4654ca05-2cdc-49da-8da0-92691aa78cca |
Uyumlu Ürünler
-
UWA 182/52 - Montaj adaptörü 2938235
-
UWA 130 - Montaj adaptörü 2901664
-
TWN4 MIFARE NFC USB ADAPTER - Programlama adaptörü 2909681
-
PLT-SEC-T3-230-FM-UT - Tip 3 aşırı gerilim koruma cihazı 2907919
-
E/AL-NS 35 - Durdurucu 1201662
-
PLT-SEC-T3-24-FM-UT - Tip 3 aşırı gerilim koruma cihazı 2907916
-
PLT-SEC-T3-230-FM-PT - Tip 3 aşırı gerilim koruma cihazı 2907928
-
PLT-SEC-T3-24-FM-PT - Tip 3 aşırı gerilim koruma cihazı 2907925
-
CBMC E4 24DC/1-4A NO - Elektronik devre kesici 2906031
-
CBMC E4 24DC/1-10A NO - Elektronik devre kesici 2906032
-
CBMC E4 24DC/1-4A+ IOL - Elektronik devre kesici 2910410
-
CBMC E4 24DC/1-10A IOL - Elektronik devre kesici 2910411
-
CBM E4 24DC/0.5-10A NO-R - Elektronik devre kesici 2905743
-
CBM E8 24DC/0.5-10A NO-R - Elektronik devre kesici 2905744
Avantajlarınız
En güçlü çıkış yanı: Kolay sistem genişlemesi, güvenilir ağır yük devreye alma ve minyatür devre kesici tetikleme
En sağlam giriş yanı: Entegre gazlı aşırı gerilim arestörü (6 kV'a kadar) ve ≥ 20 ms şebeke arızası tampon süresi sayesinde yüksek gürültü bağışıklığı
En kapsamlı sinyalizasyon: Önleyici işlev izleme, kritik işletim durumlarını henüz hatalar oluşmadan bildirir
Önceden yapılandırılmış olarak sunulur: Yalnızca 1 adetlik parti siparişi dahi olanaklıdır
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018