Standart devre kesicilerin manyetik olarak hızlı şekilde devreye girmesi için, güç kaynağı üniteleri kısa süreliğine nominal akımın birkaç katını sağlamalıdır.
QUINT POWER güç kaynağı, 15 ms için nominal akımın altı katına kadar SFB Teknolojisi (Seçici Sigorta Açtırma) kullanarak standart minyatür devre kesicileri hızlı ve güvenilir şekilde açar. Hatalı akım yolları seçilerek kapatılır, arıza tespit edilir ve önemli sistem parçaları çalışır durumda kalır.
DIN rayı montajı için primer anahtarlamalı QUINT POWER güç kaynağı ünitesi, seçilebilir çıkış karakteristik eğrisi ve SFB (Seçici Sigorta Kesici) teknolojisi bulunan, koruyucu kaplama ve entegre ile dekuple MOSFET bulunan, giriş: 1-faz, çıkış: 24 V DC / 20 A