Dördüncü nesil yüksek performanslı QUINT POWER güç kaynakları yeni fonksiyonlarla yüksek sistem sürekliliği sağlar. Sinyal eşikleri ve karakteristik eğriler NFC arayüzü üzerinden ayarlanır.
QUINT POWER güç kaynağının eşsiz SFB teknolojisi ve önleyici fonksiyon denetimi uygulamanızın sürekliliğini arttırır.
QUINT4-PS/1AC/48DC/20
-
Güç kaynağı
2904612
Serbestçe seçilebilen çıkış karakteristik eğrili QUINT POWER primer anahtarlamalı güç kaynağı, SFB (Seçici Sigorta Açtırma) Teknolojisi ve NFC arabirimi, giriş: 1 fazlı, çıkış: 48 V DC/20 A
Ürün Ayrıntıları
DNV
Onay kimliği: TAA00001YDLR
Onay kimliği: LR22472797TASEMI F47
Onay kimliği: SEMI F47ABS
Onay kimliği: 26-0442641-PDAcCSAus
Onay kimliği: 80105395cUL Listed
Onay kimliği: FILE E 199827UL onaylı
Onay kimliği: FILE E 199827Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Sıkça Sorulan Sorular
Güç kaynağı ile standart minyatür devre kesiciyi tetikleyebilir miyim?
Evet, standart minyatür devre kesiciler QUINT güç kaynağı ile güvenli bir şekilde tetiklenebilir. Lütfen veri sayfasındaki SFB Technology bölümüne bakın.
Hangi güç rezervleri mevcut?
Sistem genişletme amacıyla sürekli statik boost, yük beslemesini 22,5 A ile destekler. Statik boost 40°C'ye kadar ortam sıcaklığında kullanılabilir.
QUINT POWER güç kaynağı, ağır yüklerin güvenilir bir şekilde çalışmaya başlaması için 30 A'ya kada...
Daha fazla görüntüle
Sistem genişletme amacıyla sürekli statik boost, yük beslemesini 22,5 A ile destekler. Statik boost 40°C'ye kadar ortam sıcaklığında kullanılabilir.
QUINT POWER güç kaynağı, ağır yüklerin güvenilir bir şekilde çalışmaya başlaması için 30 A'ya kadar dinamik boost sağlar. Yüke sağlanan bu geçici besleme, 60°C'ye kadar ortam sıcaklıklarında maksimum 5 sn. sürer
Güç kaynağı DC giriş gerilimiyle de çalıştırılabilir mi?
Evet, QUINT POWER güç kaynağı 110 V DC ... 250 V DC (-18% ... +40%) DC giriş gerilim aralığı için de onaylanmıştır.
Gaz deşarj tüpü, güç kaynağında nasıl bir avantaj sağlar?
Entegre edilmiş gaz deşarj tüpü, QUINT POWER güç kaynağının çok yüksek elektriksel bağışıklığa (6 kV'a kadar) sahip olmasını sağlar.
Güç kaynağının giriş gerilimi izlenebilir mi?
Evet, "Giriş gerilimi OK" sinyali seçeneği, giriş gerilimi hatasını erken bir aşamada bildirmek için kullanılabilir. Bir şebeke arızası halinde, güç kaynağı yükü en az 27 ms boyunca beslemeye devam eder. Giriş gerilimindeki arıza, çıkış gerilimi düşm... Daha fazla görüntüle
Evet, "Giriş gerilimi OK" sinyali seçeneği, giriş gerilimi hatasını erken bir aşamada bildirmek için kullanılabilir. Bir şebeke arızası halinde, güç kaynağı yükü en az 27 ms boyunca beslemeye devam eder. Giriş gerilimindeki arıza, çıkış gerilimi düşmeden 10 ms önce sinyalle bildirilir, bu da bu bilginin daha yüksek seviye kontrolöre erken bir aşamada sağlandığı anlamına gelir.
Daha az görüntüleGüç kaynağının çıkış parametrelerini sürekli olarak izlemenin bir yolu var mı?
Evet, QUINT POWER güç kaynağının analog sinyal çıkışı akım, gerilim ve gücün sürekli izlenmesi için kullanılabilir.
Güç kaynağının sıcaklığı izlenebilir mi?
Evet, "Sıcaklık OK" sinyali seçeneği, QUINT POWER güç kaynağı değer kaybı ile korunmadan önce yüksek sıcaklık sinyali verilebilir.
Sinyal kontakları nasıl kişiselleştirilebilir?
Sinyal kontakları, QUINT POWER güç kaynağı doğrudan konfigüratör üzerinden sipariş edilirken önceden ayarlanabilir. Alternatif olarak güç kaynağı daha sonra QUINT POWER yazılımı veya QUINT POWER uygulaması aracılığıyla da konfigüre edilebilir.
Güç kaynağının çıkış gerilimi nasıl kişiselleştirilebilir?
QUINT POWER güç kaynağı ön ayarlı çıkış gerilimi ile doğrudan sipariş edilebilir.
Gerilim ayarı için kullanılan butonlar da devre dışı bırakılabilir mi?
Evet, ön taraftaki butonlar QUINT POWER yazılımı veya QUINT POWER uygulaması kullanılarak kilitlenebilir.