CAPAROC PM IOL - Güç modülü
1115670

CRA gereksinimlerini karşılamak üzere hazırlanmaktadır

CAPAROC devre kesici sistemine 20 kanala kadar, 12 veya 24 V DC ile beslemek için IO-Link arabirimli güç modülü. CAPAROC güç rayları aracılığıyla DIN rayına montaj için.

Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli. Zorunlu Aksesuarlar
Ücretsiz İndirilebilir. İndirilebilir Dosyalar

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler




Avantajlarınız

IO-Link ve PROFINET haberleşmesine yönelik tüm tekil sinyalleri ve sıfırlamaları seçerek özelleştirebileceğiniz referans ölçütü
Aletsiz birleştirme, güç rayına doğrudan besleme ve net işletim durumları ile, herkes için son derece kolay işletim
Kapsamlı dijital veri paketi ile olağanüstü kolay tasarım

Sıkça Sorulan Sorular


CAPAROC PM IOL'nin güç LED'i (PWR) neden kırmızı renkte yanıp söner?

IO-Link güç modülündeki güç LED'inin kırmızı renkte yanıp sönmesi, donanım yapılandırmasının değiştiğini gösterir. İlk kez devreye alırken, butona daha uzun süre basarak (> 2 saniye) bu uyarı tereddüt etmeden onaylanabilir.
Proses devam ederken... Daha fazla görüntüle

IO-Link güç modülündeki güç LED'inin kırmızı renkte yanıp sönmesi, donanım yapılandırmasının değiştiğini gösterir. İlk kez devreye alırken, butona daha uzun süre basarak (> 2 saniye) bu uyarı tereddüt etmeden onaylanabilir.
Proses devam ederken bu uyarı görüntülenirse, donanım yapılandırması son onaydan bu yana değişmiştir ve kontrol edilmelidir. Bir modüldeki kanal sayısı önceki bir modül değişimi nedeniyle artmışsa, uyarının onaylanması kaçınılmaz olarak proses verisinde bir kaymaya neden olacaktır.

Daha az görüntüle

CAPAROC fonksiyonlarının açıklandığı bir donanım öğreticisi var mı?

video thumbnail of faq answer

Evet, CAPAROC ile çalışmaya başlamayı kolaylaştırmak için bir donanım öğreticisi var.... Daha fazla görüntüle

Evet, CAPAROC ile çalışmaya başlamayı kolaylaştırmak için bir donanım öğreticisi var.

Daha az görüntüle

Bir besleme modülünden aşağı akış yönünde kaç devre kesici modülü bağlayabilirim?

CAPAROC PM S-R: 20 devre kesici modülü
CAPAROC PM IOL: 20 kanal
CAPAROC PM PN: 16 devre kesici modülü
CAPAROC PM EIP: 16 devre kesici modülü
CAPAROC PM MB: 16 devre kesici modülü
CAPAROC PM EC: 16 devre kesici modülü


Kanal LED'i her 4 saniyede bir iki kez sarı renkte yanıp söner. Bunun anlamı nedir?

Bu, güç modülüyle dahili haberleşmenin kesildiği veya arızalı olduğu anlamına gelir.
Modüllerin doğru monte edildiğini ve modüller arasında boşluk olmadığını kontrol edin. Haberleşme hâlâ kesikse, yanıp sönen ilk modülün (sol) yan kontaklarını kon... Daha fazla görüntüle

Bu, güç modülüyle dahili haberleşmenin kesildiği veya arızalı olduğu anlamına gelir.
Modüllerin doğru monte edildiğini ve modüller arasında boşluk olmadığını kontrol edin. Haberleşme hâlâ kesikse, yanıp sönen ilk modülün (sol) yan kontaklarını kontrol edin; eğer bükülmüşlerse, modülün içine çok fazla girmişlerse, muhafaza açıklığında ortalanmamışlarsa veya başka bir şekilde hasar görmüşlerse modülü değiştirin.

Daha az görüntüle

Ayarlanan akımların değiştirilmesini engelleyebilir miyim?

Akımlar farklı şekillerde kilitlenebilir:
1. Programlama kilidi: Güç modülü üzerindeki PWR butonuna > 3 saniye basın; PWR LED'i 3 x kez sarı renkte yanıp söner, ayarlar artık kilitlenmiştir. Butona tekrar > 3 saniye basarsanız, LED 3 kez yeş... Daha fazla görüntüle

Akımlar farklı şekillerde kilitlenebilir:
1. Programlama kilidi: Güç modülü üzerindeki PWR butonuna > 3 saniye basın; PWR LED'i 3 x kez sarı renkte yanıp söner, ayarlar artık kilitlenmiştir. Butona tekrar > 3 saniye basarsanız, LED 3 kez yeşil yanıp söner ve kilit tekrar açılır.
2. Kilit ayrıca haberleşme arayüzü üzerinden de ayarlanabilir ve devre dışı bırakılabilir; cihaz üzerinde çalışmayı ve ayarları engelleyen işletim kilidi de burada ayarlanabilir. Bu şekilde yapıldığında kilit daha sonra yalnızca arayüz üzerinden devre dışı bırakılabilir.

Daha az görüntüle


SSSleri Görüntüle