CAPAROC E1 12-24DC/1A - Elektronik devre kesici
1157288

CRA gereksinimlerini karşılamak üzere hazırlanmaktadır

12 ve 24 V DC yükleri aşırı yüke ve kısa devreye karşı korumak için 1 kanallı elektronik devre kesici modül. Sabit nominal akım bulunan. CAPAROC güç rayları aracılığıyla DIN rayına montaj için.

Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli. Zorunlu Aksesuarlar

Ürün Ayrıntıları









Avantajlarınız

Entegre potansiyel dağıtımı bulunan kanal-kesinlikli tasarım ile yapılandırabileceğiniz referans ölçütü
Aletsiz birleştirme, kesintisiz kurulum ve şeffaf işletim durumu ile herkes için kolay işletim
Minimal yer gereksinimi ve dört adet korumalı çıkış sayesinde son derece kolay tasarım kurgusu

Sıkça Sorulan Sorular


Devre kesici modülleri, kaç adet sigortalı çıkış devresine sahiptir?

CAPAROC 1 kanallı modüllerde aynı sigortalı potansiyele sahip dört bağlantı noktası bulunur.
CAPAROC 2 kanallı modüllerde kanal başına iki bağlantı noktası bulunur.
CAPAROC 4 kanallı modüllerde kanal başına bir bağlantı noktası bulunur.


CAPAROC fonksiyonlarının açıklandığı bir donanım öğreticisi var mı?

video thumbnail of faq answer

Evet, CAPAROC ile çalışmaya başlamayı kolaylaştırmak için bir donanım öğreticisi var.... Daha fazla görüntüle

Evet, CAPAROC ile çalışmaya başlamayı kolaylaştırmak için bir donanım öğreticisi var.

Daha az görüntüle

Bir besleme modülünden aşağı akış yönünde kaç devre kesici modülü bağlayabilirim?

CAPAROC PM S-R: 20 devre kesici modülü
CAPAROC PM IOL: 20 kanal
CAPAROC PM PN: 16 devre kesici modülü
CAPAROC PM EIP: 16 devre kesici modülü
CAPAROC PM MB: 16 devre kesici modülü
CAPAROC PM EC: 16 devre kesici modülü


Kanal LED'i her 4 saniyede bir iki kez sarı renkte yanıp söner. Bunun anlamı nedir?

Bu, güç modülüyle dahili haberleşmenin kesildiği veya arızalı olduğu anlamına gelir.
Modüllerin doğru monte edildiğini ve modüller arasında boşluk olmadığını kontrol edin. Haberleşme hâlâ kesikse, yanıp sönen ilk modülün (sol) yan kontaklarını kon... Daha fazla görüntüle

Bu, güç modülüyle dahili haberleşmenin kesildiği veya arızalı olduğu anlamına gelir.
Modüllerin doğru monte edildiğini ve modüller arasında boşluk olmadığını kontrol edin. Haberleşme hâlâ kesikse, yanıp sönen ilk modülün (sol) yan kontaklarını kontrol edin; eğer bükülmüşlerse, modülün içine çok fazla girmişlerse, muhafaza açıklığında ortalanmamışlarsa veya başka bir şekilde hasar görmüşlerse modülü değiştirin.

Daha az görüntüle

Ayarlanan akımların değiştirilmesini engelleyebilir miyim?

Akımlar farklı şekillerde kilitlenebilir:
1. Programlama kilidi: Güç modülü üzerindeki PWR butonuna > 3 saniye basın; PWR LED'i 3 x kez sarı renkte yanıp söner, ayarlar artık kilitlenmiştir. Butona tekrar > 3 saniye basarsanız, LED 3 kez yeş... Daha fazla görüntüle

Akımlar farklı şekillerde kilitlenebilir:
1. Programlama kilidi: Güç modülü üzerindeki PWR butonuna > 3 saniye basın; PWR LED'i 3 x kez sarı renkte yanıp söner, ayarlar artık kilitlenmiştir. Butona tekrar > 3 saniye basarsanız, LED 3 kez yeşil yanıp söner ve kilit tekrar açılır.
2. Kilit ayrıca haberleşme arayüzü üzerinden de ayarlanabilir ve devre dışı bırakılabilir; cihaz üzerinde çalışmayı ve ayarları engelleyen işletim kilidi de burada ayarlanabilir. Bu şekilde yapıldığında kilit daha sonra yalnızca arayüz üzerinden devre dışı bırakılabilir.

Daha az görüntüle


SSSleri Görüntüle