CAPAROC PM PN - Güç modülü
1110986

CAPAROC devre kesici sistemini 12 veya 24 V DC ile beslemek için PROFINET arabirimi bulunan güç modülü. Güç kaynağı ile iletişim için ek sistem arabirimi. CAPAROC güç rayları aracılığıyla DIN rayına montaj için.

Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli. Zorunlu Aksesuarlar
Ücretsiz İndirilebilir. İndirilebilir Dosyalar

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler




Avantajlarınız

PROFINET haberleşmesine yönelik tüm tekil sinyalleri ve resetleri seçerek özelleştirebileceğiniz referans ölçütü
Aletsiz birleştirme, güç rayına doğrudan besleme ve net işletim durumları ile, herkes için son derece kolay işletim
Kapsamlı dijital veri paketi ve PROFINET fonksiyon blokları sayesinde son derece kolay tasarım kurgulama

Sıkça Sorulan Sorular


CAPAROC fonksiyonlarının açıklandığı bir donanım öğreticisi var mı?

video thumbnail of faq answer

Evet, CAPAROC ile çalışmaya başlamayı kolaylaştırmak için bir donanım öğreticisi var.... Daha fazla görüntüle

Evet, CAPAROC ile çalışmaya başlamayı kolaylaştırmak için bir donanım öğreticisi var.

Daha az görüntüle

Kaç tane akım barası bağlanabilir?

İstediğiniz sayıda akım barası bağlayabilirsiniz, ancak sürekli olarak maksimum 45 A akabilir.


CAPAROC PM PN hangi PROFINET sistem yedekliliğini karşılar?

CAPAROC devre kesici sistemi PROFINET sistem yedekliliği S1'i karşılar.
Ancak S2 sinyallerini CAPAROC devre kesici sistemi üzerinden kontrolöre iletmek mümkündür.


CAPAROC devre kesici sisteminin sistem kılavuzunu nereden bulabilirim?

Kullanım kılavuzu, ilgili ürünün indirme alanında "Kılavuz" altında bulunabilir.


CAPAROC devre kesici sistemi fonksiyon blokları sunuyor mu?

Evet, TIA Portal ve CODESYS için PROFINET arayüzlü güç modülü için fonksiyon blokları, ürünün indirme alanında ve PLCnext Engineer için PLCnext Store'de mevcuttur.


Bir besleme modülünden aşağı akış yönünde kaç devre kesici modülü bağlayabilirim?

CAPAROC PM S-R: 20 devre kesici modülü
CAPAROC PM IOL: 20 kanal
CAPAROC PM PN: 16 devre kesici modülü
CAPAROC PM EIP: 16 devre kesici modülü
CAPAROC PM MB: 16 devre kesici modülü
CAPAROC PM EC: 16 devre kesici modülü


Kanal LED'i her 4 saniyede bir iki kez sarı renkte yanıp söner. Bunun anlamı nedir?

Bu, güç modülüyle dahili haberleşmenin kesildiği veya arızalı olduğu anlamına gelir.
Modüllerin doğru monte edildiğini ve modüller arasında boşluk olmadığını kontrol edin. Haberleşme hâlâ kesikse, yanıp sönen ilk modülün (sol) yan kontaklarını kon... Daha fazla görüntüle

Bu, güç modülüyle dahili haberleşmenin kesildiği veya arızalı olduğu anlamına gelir.
Modüllerin doğru monte edildiğini ve modüller arasında boşluk olmadığını kontrol edin. Haberleşme hâlâ kesikse, yanıp sönen ilk modülün (sol) yan kontaklarını kontrol edin; eğer bükülmüşlerse, modülün içine çok fazla girmişlerse, muhafaza açıklığında ortalanmamışlarsa veya başka bir şekilde hasar görmüşlerse modülü değiştirin.

Daha az görüntüle

Ayarlanan akımların değiştirilmesini engelleyebilir miyim?

Akımlar farklı şekillerde kilitlenebilir:
1. Programlama kilidi: Güç modülü üzerindeki PWR butonuna > 3 saniye basın; PWR LED'i 3 x kez sarı renkte yanıp söner, ayarlar artık kilitlenmiştir. Butona tekrar > 3 saniye basarsanız, LED 3 kez yeş... Daha fazla görüntüle

Akımlar farklı şekillerde kilitlenebilir:
1. Programlama kilidi: Güç modülü üzerindeki PWR butonuna > 3 saniye basın; PWR LED'i 3 x kez sarı renkte yanıp söner, ayarlar artık kilitlenmiştir. Butona tekrar > 3 saniye basarsanız, LED 3 kez yeşil yanıp söner ve kilit tekrar açılır.
2. Kilit ayrıca haberleşme arayüzü üzerinden de ayarlanabilir ve devre dışı bırakılabilir; cihaz üzerinde çalışmayı ve ayarları engelleyen işletim kilidi de burada ayarlanabilir. Bu şekilde yapıldığında kilit daha sonra yalnızca arayüz üzerinden devre dışı bırakılabilir.

Daha az görüntüle


SSSleri Görüntüle