CAPAROC CR EXT4
-
Bara
1110991
CAPAROC sistemi için 4 slot bulunan genişletme güç rayı. DIN raya montaj için.
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Sıkça Sorulan Sorular
Kaç tane bara birbirine bağlanabilir?
İstediğiniz sayıda bara bağlayabilirsiniz, ancak sürekli olarak en fazla 45 A akım geçebilir.
CAPAROC fonksiyonlarının açıklandığı bir donanım öğreticisi var mı?
Evet, CAPAROC ile çalışmaya başlamayı kolaylaştırmak için bir donanım öğreticisi var.... Daha fazla görüntüle
Evet, CAPAROC ile çalışmaya başlamayı kolaylaştırmak için bir donanım öğreticisi var.
Daha az görüntüleBir besleme modülünden aşağı akış yönünde kaç devre kesici modülü bağlayabilirim?
CAPAROC PM S-R: 20 devre kesici modülü
CAPAROC PM IOL: 20 kanal
CAPAROC PM PN: 16 devre kesici modülü
CAPAROC PM EIP: 16 devre kesici modülü
CAPAROC PM MB: 16 devre kesici modülü
CAPAROC PM EC: 16 devre kesici modülü
Kanal LED'i her 4 saniyede bir iki kez sarı renkte yanıp söner. Bunun anlamı nedir?
Bu, güç modülüyle dahili haberleşmenin kesildiği veya arızalı olduğu anlamına gelir.
Modüllerin doğru monte edildiğini ve modüller arasında boşluk olmadığını kontrol edin. Haberleşme hâlâ kesikse, yanıp sönen ilk modülün (sol) yan kontaklarını kon...
Daha fazla görüntüle
Bu, güç modülüyle dahili haberleşmenin kesildiği veya arızalı olduğu anlamına gelir.
Modüllerin doğru monte edildiğini ve modüller arasında boşluk olmadığını kontrol edin. Haberleşme hâlâ kesikse, yanıp sönen ilk modülün (sol) yan kontaklarını kontrol edin; eğer bükülmüşlerse, modülün içine çok fazla girmişlerse, muhafaza açıklığında ortalanmamışlarsa veya başka bir şekilde hasar görmüşlerse modülü değiştirin.
Ayarlanan akımların değiştirilmesini engelleyebilir miyim?
Akımlar farklı şekillerde kilitlenebilir:
1. Programlama kilidi: Güç modülü üzerindeki PWR butonuna > 3 saniye basın; PWR LED'i 3 x kez sarı renkte yanıp söner, ayarlar artık kilitlenmiştir. Butona tekrar > 3 saniye basarsanız, LED 3 kez yeş...
Daha fazla görüntüle
Akımlar farklı şekillerde kilitlenebilir:
1. Programlama kilidi: Güç modülü üzerindeki PWR butonuna > 3 saniye basın; PWR LED'i 3 x kez sarı renkte yanıp söner, ayarlar artık kilitlenmiştir. Butona tekrar > 3 saniye basarsanız, LED 3 kez yeşil yanıp söner ve kilit tekrar açılır.
2. Kilit ayrıca haberleşme arayüzü üzerinden de ayarlanabilir ve devre dışı bırakılabilir; cihaz üzerinde çalışmayı ve ayarları engelleyen işletim kilidi de burada ayarlanabilir. Bu şekilde yapıldığında kilit daha sonra yalnızca arayüz üzerinden devre dışı bırakılabilir.