PTCB E1 48DC/1-6A NO - Elektronik devre kesici
1471917

48 V DC yükler için tek kanal elektronik cihaz koruması. 1-6 A arasında ayarlanabilir nominal akım. Kuru ikaz kontaklı. CLIPLINE klemensleri ile birleştirilebilir. DIN raylara montaj için.

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

CLIPLINE complete klemens sistemiyle köprüleme opsiyonu sayesinde basit uygulama ayarı
Kontrol panosunda daha fazla alan: sadece 6 mm genişlikte koruma
Geniş bir uygulama yelpazesi için her cihazda ayarlanabilir akım değerleri sayesinde esnek envanter kullanımı ve azaltılması