Güvenilir su temini
PTCB eFuse elektronik devre kesiciler, aşırı yük ve kısa devre akımlarına karşı emniyetli ve güvenilir koruma sağlar. Su tedarikçisi ve atık su bertaraf şirketi EW Wasser, sisteme yalnızca daha fazla şeffaflık getirmekle kalmıyor, aynı zamanda güvenilir ve etkili tedarik sağlıyor.
EW Wasser GmbH, Eichsfeldwerke GmbH'nin altı bağlı şirketinden biridir. Almanya'nın Obereichsfeld kentindeki Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserentsorgung su temini ve atık su bertarafı birliğinin hizmet sağlayıcısı olarak ticari ve teknik operasyonel yönetim sağlamaktadır. Şirket, tüm birlik bölgesi genelinde içme suyu ve atık su sektöründeki sistem ve şebekelerin bakım ve işletmesini yapmaktadır. Örneğin, günde yaklaşık 45.500 kişiye yaklaşık 5,8 milyon litre içme suyu sağlanmaktadır. Su kütlelerinin ve içme sularının korunmasıyla ayrılmaz bir şekilde bağlantılı olarak, atık su doğru şekilde arıtılır. 72.000 kişilik nüfus için atık su bertarafı organize edilmekte olup toplam 894 km'lik kanalizasyon sistemi işletilmektedir.
Zorluk
Su tedarikçisi ve atık su bertaraf şirketi EW Wasser GmbH'nin temel görevi elbette müşterilerine güvenilir ve sürekli temiz su tedarikini garanti etmektir. Diğer şeylerin yanı sıra, bir su kaynağına bağlı bir su arıtma istasyonu mevcuttur. Bu istasyon aynı zamanda 5 km uzakta bulunan derin bir kuyuya da bağlıdır. Su kaynağından su gelmiyorsa, gerektiğinde devreye girebilmek için uzak derin kuyudaki pompa kontrol edilir. Bu haberleşme, sinyali bir uzaktan sinyalizasyon kablosu aracılığıyla ileten su arıtma istasyonundaki röle kontağı aracılığıyla gerçekleştirilir. Röle kontağı standart bir sigortayla korunur. Bu, daima yeterli suyun mevcut olmasını ve arzın güvence altına alınmasını sağlamalıdır.
Bununla birlikte, sinyal kablosuna paralel olarak bir güç kablosu uzanmaktadır. Büyük güçler bu sistem aracılığıyla düzenli olarak anahtarlanır. Bu anahtarlama parazit akımlarına neden olur. Bu, daha önce kullanılan sigortanın düzenli olarak tetiklendiği anlamına geliyordu. Bu durum her gerçekleştiğinde, çalışanların bir arabaya binip 20 dakika boyunca uzaktaki tesise gitmesi, ardından 10 dakikasını sigortayı değiştirmek ve 20 dakikasını da geri dönmek için harcaması gerekiyordu. Bu servis çağrıları zaman alıcıydı ve maliyet kaynağıydı. EW Wasser GmbH ile birlikte bu soruna çözüm aradık.
Çözümümüz
Şimdiye kadar kullanılan cam sigortanın yerini PTCB E1 24DC/0.1A SI-R elektronik devre kesici aldı. Sadece 6 mm'lik toplam genişlikle uzaktan kumanda sinyali için ideal koruma sağlar: PTCB eFuse, güçlü bir EMC koruma devresine ve dahili aktif akım sınırlama işlevine sahiptir. Bu iki özellik, orta gerilim hattındaki anahtarlama işlemleri sırasında devre kesicinin istem dışı çalışmasını önler. İlave olarak, devre kesici bir uzaktan kumanda sinyali ve bir sıfırlama girişi ile donatılmıştır. Bu, tetiklenen durumun uzaktan tanınmasını sağlar ve bir hata durumunda devre kesici tekrar açılabilir.
PTCB eFuse ayrıca uzun kablo yolunun ek zorluklarının da üstesinden sorunsuz bir şekilde gelir: Devre kesicinin düşük iç direnci nedeniyle neredeyse hiç gerilim düşmesi olmaz, bu da kablo uzunluklarının maksimuma çıkarılabileceği anlamına gelir. Hassas açma karakteristiği, kablo empedansı bir kısa devrede yalnızca hafif aşırı akımlara izin verse bile, hata durumunda güvenli kapatmayı mümkün kılar.
Avantajlarınız
Güçlü bir EMC koruma devresi ile besleme sisteminde daha az duruş süreleri
Durum mesajı ve yerel ve uzaktan sıfırlama seçenekleri sayesinde hassas arıza yeri belirleme ve hızlı kurtarma
Hassas kesme, düşük gerilim kayıpları ve konfigüre edilebilir akım değerleri ile zahmetsiz sistem optimizasyonu
Entegre edilmiş 6 mm'lik pozitif ve negatif potansiyel dağıtım sayesinde kontrol panosunda daha fazla alan
Phoenix Contact, PTCB ile bizim için tam olarak doğru çözümü sunuyor. Cihazı uzaktan açma yeteneği, bakım durumunda önemli ölçüde zaman kazanmamıza yardımcı oluyor.
Özet
PTCB eFuse elektronik devre kesiciler, EW Wasser GmbH tedarikçisindeki merkezi olmayan uygulamalar için idealdir. Kaynak ile yük arasındaki büyük mesafeler, parazite karşı yüksek hassasiyetleri, büyük kablo empedansı ve sistem şeffaflığının olmayışı nedeniyle servis personeli için zorluk teşkil etmektedir. EW Wasser GmbH, PTCB eFuse'u kullanarak çevre bölgeler için güvenli su teminini güvenilir ve etkili bir şekilde artırmaktadır.