Veri odaklı sürdürülebilirlik Veri odaklı çözümlerle sürdürülebilirlik: Bilinçli kararlar alın, operasyonel süreçleri optimize edin, işinizi güçlendirin ve uzun vadede başarılı olun - Net Sıfır yönünde birlikte adım adım ilerleyin.

Sürdürülebilir fabrikanın paydaşları

Veri şeffaflığı daha fazla verimlilik ve sürdürülebilirliğin anahtarıdır

Sürdürülebilir bir fabrikanın temeli veridir. Tüketim ve süreçlerle ilgili mümkün olan en yüksek şeffaflığı sağlamak için öncelikle veriler toplanmalı ve değerlendirilmelidir. Bu, sürdürülebilirliğe doğru atılan ilk adımdır. Yalnızca kaynaklarının nerede kullanıldığını bilen operatörler tüketimi en aza indirmek ve süreçleri optimize etmek için kaldıraçlar geliştirebilir. Özellikle yüksek siber güvenlik gereksinimlerine sahip yeni teknolojilerin uygulanmasına ve OT ile BT'nin birbirine bağlanmasına ek olarak, sürdürülebilirlik için yasal gereklilikler de artmaktadır. Digital Factory now ile, ister mevcut sistemler ister yeni sistemler için olsun, geleceğin fabrikasına yönelik günlük zorlukların gerçekleştirilmesi için tüm karar vericilere tek bir kaynaktan ölçeklenebilir çözümler sunuyoruz.

PLCnext Technology'nin açıklığı, OT ile IT'yi güvenli şekilde bağlamayı ve çeşitli arabirimleri çalıştırmayı kolaylaştırır. Artık yalnızca daha verimli ve dolayısıyla daha sürdürülebilir üretim yapmakla kalmıyor, aynı zamanda fikri mülkiyet haklarımızı da koruyoruz.

Sayın Vishal Patil, Genel Müdür IT ve Otomasyon
Vishal Patil, Hindistan Serum Enstitüsü IT ve Otomasyon Genel Müdürü

Sürdürülebilir bir geleceğe doğru adım adım Sürdürülebilirlik bilançosunu artırmak için sera gazı emisyonlarını azaltmaya yönelik açık, ölçeklenebilir ve güvenli Dijital Fabrika çözümleri - basit terminal bloklarından akıllı hizmetlere kadar modüler ve esnek

Tüketim verileri simgesi
Veri değerlendirme simgesi
Dijital fabrika siber güvenlik simgesi
MLnext gösterge tablosu simgesi
Tüketim verileri simgesi

Ölçeklenebilirlik ve dijitalleşme sayesinde daha fazla sürdürülebilirlik:
Tüm üretim maliyetlerinin yaklaşık %10'u enerji maliyetlerinden kaynaklanmaktadır. Enerji yoğun sektörlerde bu oran %40'a kadar çıkabilmektedir. Değerli kaynakları daha verimli kullanmak yalnızca maliyetlerinizi düşürmekle kalmaz. Aynı zamanda iklime zarar veren gaz emisyonlarının azaltılmasına yardımcı olur ve şirketinizin sürdürülebilirlik ayak izini artırır.
Dijital Fabrika çözümlerimiz, tüm tüketim verilerinize ilişkin şeffaflık kazanmanıza yardımcı olur.

  • Entegrasyon ve birlikte çalışabilirlik: Kontrol kabini çözümlerimiz mevcut sistemlere sorunsuz bir şekilde entegre edilebilir; bu da mevcut altyapıların devam eden operasyonları aksatmadan modernize edilmesi gereken brownfield uygulamaları için idealdir.
  • Modülerlik ve esneklik: Modüler ürünlerimiz yüksek derecede esnekliğe sahiptir ve terminal bloğundan karmaşık akıllı hizmetlere kadar özel gereksinimlere uyum sağlar.
  • Dijitalleşme ile geleceğe hazır olun: Bir araç kutusu olarak dijitalleştirme ve otomasyon çözümlerimiz, her uygulama için özel çözümler sağlar.

Veri değerlendirme simgesi

Mevcut sisteminizi önemli bir müdahale olmadan ve sertifikalarınızı veya onaylarınızı kaybetmeden yeniden tasarlayın. Basit terminal bloklarından karmaşık akıllı servislere kadar, küçük ve büyük endüstriyel sistemler için ölçeklenebilir çözümler sunuyoruz. Örnekler arasında çok yönlü Veri Toplama Kutusu ve güvenli veri iletişimi için Güvenli Kenar Kutuları bulunmaktadır.

Ölçeklenebilir çözümler:
Veri Toplama Kutusu, akıllı entegrasyon için doğru çözümü sağlar. PLCnext Kontrolör, I/O'lar ve ölçüm modüllerinin kompakt bir muhafaza içerisindeki akıllı ve özelleştirilebilir kombinasyonu, Dijital Fabrikanızdaki mevcut makine ve sistemlere hızlı ve kolay montajı mümkün kılar – üstelik CE veya UL gibi herhangi bir sertifikayı kaybetmeden.

Ölçeklenebilirlik ve dijitalleşmeyi bir araya getiren çözümlerimiz süreçleri optimize ederken aynı zamanda verimliliği ve güvenliği de artırıyor.

Veri toplama hakkında daha fazla bilgi
Dijital fabrika siber güvenlik simgesi

OT, edge, IT ve bulutta veri işleme: daha fazla OEE ve sürdürülebilirlik için depolanmış ve normalleştirilmiş verileri kullanın. İster yeşil ister kahverengi alan uygulamaları için olsun, minimum invaziv çaba ile verilerinizin optimum kullanımı için destek sağlıyoruz.
Verilerinizi herhangi bir OT, BT veya bulut sistemine iletin. Açık ve ölçeklenebilir çözümlerimiz, her türlü veri türünün sorunsuz bir şekilde işlenmesinde sınır tanımaz. CRA'ya uygun uç çözümlerle verilerinizi güvence altına alın.

OT'nin IT ile buluşması hakkında daha fazla bilgi
MLnext gösterge tablosu simgesi

Burada, AI-tabanlı veri analizi yoluyla gizli potansiyel keşfedilebilir. Örneğin, MLnext çözümleri fabrikadaki anormallikleri zamanında tespit etmek için hem makine öğrenmesi yoluyla verilerinizi değerlendirme hem de optimizasyonları hızlı, kolay ve hassas şekilde yapma imkânı sunuyor. Hava ve su gibi tüm ortamlara genel bir bakış kazanacaksınız. Makine öğrenmesine dayalı veri analizi, manuel veri analizine göre çeşitli avantajlar sunar. Otomatik veri değerlendirmesine ilave olarak, bu yaklaşımın kullanıcıları tüm üretim prosesleri için ölçeklenebilirlikten yararlanabilir.

Anormallik tespiti hakkında daha fazla bilgi
Yeni e-bülten
Veri odaklı sürdürülebilirlik: Verilerle daha akıllı yönetim

Veri odaklı sürdürülebilirlik hakkında daha fazla bilgi edinmek ister misiniz? O halde "Veri odaklı sürdürülebilirlik – Verilerle daha akıllı yönetim" başlıklı e-bültenimize bir göz atın. Veri odaklı teknolojilerin endüstriyi nasıl daha sürdürülebilir ve verimli hale getirdiğini öğrenin. E-bülten, şirketlerin dijitalleşme, otomasyon ve akıllı veri analizleri yoluyla üretim süreçlerini nasıl optimize edebileceklerini, enerji tüketimini nasıl azaltabileceklerini ve uzun vadede ekonomik olarak nasıl başarılı olabileceklerini vurguluyor.

E-bültene git
'Veriye odaklı sürdürülebilirlik' e-bülteni kapak görseli
Digital Factory now logosu

Avantajlarınız

  • Sera gazlarının azaltılması ve çevresel hedeflere ilişkin direktiflerin yerine getirilmesi
  • OT'den IT'ye saha bağlantısının geliştirilmesi sayesinde IoT platformlarında ilave hizmetlerin kullanılması
  • Bireysel üretim hatlarından ve proses alanlarından tek tek sensörlere kadar tüm tüketim verilerinin basit ve hızlı şeffaflığı
  • Veri Toplama Kutusu ile üretim sürecini önemli ölçüde aksatmadan veya CE/UL sertifikasını kaybetmeden veri toplama
Teknik bülten
Bugün başlayın: Sürdürülebilir fabrika için altı adım

Ürettiğiniz veriyle, şimdiden bir sürdürülebilir fabrikanın anahtarını elinizde tutuyorsunuz. Ücretsiz kılavuzumuzda, sürdürülebilir bir geleceğe doğru ilk önemli adımları atmak için hangi basit ve somut önlemleri uygulayabileceğinizi keşfedin.

Teknik bülten talep edin
Net Sıfır

Her şey bir bakışta: Yardımcı program ölçümü ve raporlama Sensörden buluta - Ölçümden analize kadar her fabrikaya ve her uygulamaya açık

Sisteme genel bakış - Digital Factory now