Hızlı ve kolay veri toplama Kompakt Data Collection Box'ımızla akıllı veri toplama – sensörler ve ölçüm modüllerinden buluta kadar

Üretimde Data Collection Box'ın kullanılması

Zorluk


Üretim tesisleri

Üretim sürecine müdahale etmeden veri toplama

Veri, üretiminizin başarılı şekilde dijitalleştirilmesinin anahtarıdır. Her gün verilerden sayısız bilgi üretiliyor. Bu bilgiler üretimi optimize etmek, yeni iş modelleri oluşturmak ve çok daha fazlası için kullanılabilir. Gerçek zamanlı olarak ulaşılabilir ve her an değerlendirilebilir olmalıdırlar. Verimliliği artırabilmek için, fabrikalar arası ve aynı zamanda özel olarak uyarlanabilir bir veri toplama konseptinin uygulanması gerekir. Bu konsept hem eski hem de yeni sistemleri dikkate almalıdır. Özellikle eski (kahverengi) tesislerde, MQTT ve OPC UA gibi uygun standart arayüzler her yerde kullanılamaz. IIoT ve Büyük Veri açısından fabrikalar toplanmaya hazır çok sayıda veri sunuyor. Sıcaklık, su, basınç koşulları veya makine verileri gibi ölçülen değerler geçmişte yerel olarak kaydedilip ayrı ayrı değerlendirilirken, artık veriler toplanıyor, konsolide ediliyor ve bütünsel olarak değerlendiriliyor. Bu, üretimdeki makine, sistem ve süreçlerin gerçek durumu hakkında kapsamlı bir fikir sağlar. İlave olarak, kullanılan kaynaklara genel bir bakış sağlamanın yanı sıra, yeni potansiyelin ortaya çıkarılması için potansiyel proses veya kalite sorunlarının tanımlanmasına da imkân tanır. Ancak bu şekilde bir fabrika kademeli olarak sürdürülebilir, CO₂-'si azaltılmış ve yüksek toplam ekipman etkinliğine (OEE) sahip bir fabrikaya dönüştürülebilir.

Çözüm


Üretimde tablet bilgisayarlı bir çalışan

Artan şeffaflık sayesinde proseslerin optimizasyonu ve sürdürülebilirlik

Etkin veri toplama, üretim sürecinde tam şeffaflık elde etmek için çok önemlidir. Bu şeffaflık, sürdürülebilir ve verimli bir üretim sağlar. Data Collection Box, devam eden operasyonları etkilemeden veya kesintiye uğratmadan kapsamlı enerji ve proses verileri toplar. Modüler ve kompakt tasarımı sayesinde, kutunun farklı versiyonları ile hem yeşil (yeni) hem de kahverengi (eski) tesis uygulamaları kolaylıkla gerçekleştirilebilir.

Her uygulamaya uyarlanabilir Veri Toplama Kutusu ile her türlü zorluğun üstesinden gelin

Veri Toplama Kutusu, yeşil ve kahverengi tesislerde enerji ve proses verilerini toplamak için farklı şekillerde kullanılabilir. Toplanan veriler çoğunlukla yerel olarak depolanır, ancak birkaç küçük ayar ile IT veya PROFICLOUD gibi bulut hizmetlerine de aktarılabilir. Standart kutular veya tamamen özelleştirilmiş versiyonlar arasında seçim yapabilirsiniz. Özelleştirme sadece donanımla sınırlı olmayıp yazılımı da kapsar.

Size uygun olan Veri Toplama Kutusunu seçerken aşağıdaki iki adımı takip etmeniz yeterlidir.

1. Adım: Hangi verileri toplamak istiyorsunuz? Her veri türü için doğru ekipman

Enerji izleme cihazı
Uzak I/O sistemleri
PLC'ler (kontrolörler) ve I/O'lar
Enerji izleme cihazı

Makine ve sistemlerinizden enerji verilerinin toplanması için kapsamlı bir ürün portföyü mevcuttur. Bu, gereksinimlerinizi karşılamak için doğru ölçüm cihazlarını ve ilgili bileşenleri seçmenize olanak tanır. Örneğin , EMpro enerji ölçüm cihazları verilerinizi yerel olarak network'e veya doğrudan buluta aktarmanıza olanak tanır. Sürdürülebilir enerji yönetiminin önünü açabilmeniz için akıllı veri toplamaya yönelik çok farklı seçenekleri keşfedin.

Enerji izleme hakkında daha fazla bilgi edinin
Uzak I/O sistemleri

Sisteminizdeki belirli bir prosesin süresi gibi verilerin toplanması söz konusu olduğunda, uzak I/O sistemlerimiz Veri Toplama Kutusu için idealdir. Burada odak noktası Axioline F ve SE I/O sistemleridir.

Uzak I/O sistemleri hakkında daha fazla bilgi edinin
PLC'ler (kontrolörler) ve I/O'lar

Üretimde gerekli verileri toplamak ve işlemek için I/O sistemine ek olarak uygun kontrolörler, IPC'ler veya EPC'ler gereklidir. PLCnext Teknolojisi kontrolörleri ve EPC'ler ile çok farklı tasarımlar elde edebilirsiniz. Bu portföy, birçok güçlü IPC ile tamamlanmaktadır.

PLC'ler ve I/O'lar hakkında daha fazla bilgi edinin

2. Adım: Hangi Veri Toplama Kutusu projenize uygundur? Önceden yapılandırılmış olanları mı yoksa özelleştirilmesi gerekenleri mi? Tasarımınız için doğru kutuyu seçin.

Hazır Veri Toplama Kutusu
Özel Veri Toplama Kutusu
Soru işaretli Özel Veri Toplama Kutusu
PLCnext Store'da veri normalleştirme ve veri analizi için çeşitli uygulamalar
Hazır Veri Toplama Kutusu

Hazır versiyonlar şeklinde çeşitli standart çözümler mevcuttur. Bunlar, test edilmiş olup farklı uygulamalarda kullanıma hazırdırlar ve çok az parametrelendirme gereklidir. Bu, Veri Toplama Kutusunun hızlı devreye alınmasını sağlar.

Ayrıca kutular CE sertifikalıdır. UL veya CCC gibi alternatif sertifikalar talep üzerine uygulanabilir.

Özel Veri Toplama Kutusu

Standart versiyonların hiçbiri gereksinimlerinizi tam olarak karşılamıyorsa yeni versiyonlar için temel olarak hazır çözümler kullanılabilir.

Proses ve enerji verilerinin toplanması ve veri işleme için hangi modülleri kullanmak istediğinizi ve hangi tip muhafazaya ihtiyacınız olduğunu seçmeniz yeterlidir. Üçüncü taraf bileşenlerini entegre etmek bile mümkündür.

Soru işaretli Özel Veri Toplama Kutusu

Gereksinimleriniz ve uygulamalarınız ne kadar spesifik olursa olsun, tamamen yeni bir Veri Toplama Kutusu geliştirmek amacıyla sizinle birlikte çalışacağız. Veri işleme, proses ve enerji verisi toplama modüllerini, ayrıca muhafazayı ve diğer tüm parametreleri özgürce seçebilirsiniz. Bu, Veri Toplama Kutusunun uygulamanıza ve ihtiyaçlarınıza ideal şekilde uygun olmasını sağlar.

PLCnext Store'da veri normalleştirme ve veri analizi için çeşitli uygulamalar

Veri Toplama Kutusu, OT alanında veri toplamak için tasarlanmıştır. Ayrıca PLCnext Technology açık kontrol platformu sayesinde hızlı ve kolay şekilde genişletilebilir. Bu, OT'nin ötesinde veri alışverişinin IIoT çerçevesi yoluyla uygulanabileceği anlamına gelir. Çerçeve sınırsız veri alışverişi için herhangi bir IT veya bulut sistemine erişim için kullanılabilir. Mevcut OT, IT ve bulut konnektörlerine ek olarak, kendinize ait olanları da de bağımsız olarak ekleyebilirsiniz.

Ayrıca MLnext, sinir ağlarını kullanarak büyük ve karmaşık veri hacimlerini bile değerlendirmeyi kolaylaştıran makine öğrenimi yazılımı sağlar. Burada değerlendirmenin manuel, yarı otomatik veya otomatik olarak başlatıldığı farklı versiyonlar arasından seçim yapabilirsiniz. Örneğin Dijital Fabrikanızdaki süreçler için uygun optimizasyonlar, yapay zekâ tabanlı algoritmalar kullanılarak uygulanabilir.

Avantajlarınız

  • Hazır çözümlerden özel tasarımlara kadar, uygulamanız ve ihtiyaçlarınız için size doğru ürünü sunuyoruz.
  • Proses ve enerji verilerinin toplanmasına yönelik akıllı ürünler üretim süreçlerinizin kolay ve hatasız devreye alınmasını sağlar.
  • İsteğe bağlı IIoT çerçeve genişlemesi OT'nin ötesinde IT ve bulut hizmetleriyle sınırsız veri alışverişi sağlar.
  • Optimizasyonları daha hedefli ve hızlı hale getirmek için, opsiyonel MLnext AI eklentisiyle büyük hacimli veriler bile akıllıca analiz edilebilir.

Çok sayıda müşteri küresel çapta ve çok merkezli bir veri toplama konseptinden halen yararlanıyor. Biz bu konsepti, bireysel ve ölçeklendirilebilir yaklaşımımızla müşterilerin ihtiyaçlarına ve kaynaklarına uyarlamış durumdayız.

Markus Kick, İş Geliştirme Müdürü
Markus Kick

PLCnext Factory'de etkin veri toplama Enerji tüketim seviyelerinin kolay ölçümü

Bad Pyrmont'taki (Almanya) PLCnext Factory'imizde elektronik üretiminde günde ortalama 2,7 milyon veri noktası kaydedilmektedir. Veri Toplama Kutusu, kaynak-verimli üretimi şekillendirmeye yardımcı olmak için halihazırda birçok pozisyonda kullanılmaktadır. Uzmanlarımız veri toplamayla ilgili mevcut zorlukları tartışıyor. Ayrıca, kutunun ilgili versiyonunun pratikte nasıl hızlı ve kolay şekilde entegre edilebileceğini keşfedeceksiniz.

İrtibat kişisi


Dijital Fabrika uzman ekibinin toplu fotoğrafı
Your experts for the digital factory
Global Endüstri Yönetimi Digital Factory now
Verimli, sürdürülebilir ve güvenli bir fabrikaya giden yolda size destek olmaktan mutluluk duyacağız.

Ürünler


Tek bir kompakt kutuda performanslı bileşenler

Şekil Data Collection Box
Güç kaynağı üniteleri
Tasarım ve yüksek güç seviyeleri ile UNO POWER güç kaynaklarımız 960 W'a kadar yükler için, özellikle kompakt kontrol panolarında ideal çözüm sunar.
Daha fazlasını keşfedin
Güç kaynağı üniteleri
PLCnext Technology
PLCnext Technology açık kontrol platformu ile yüksek derecede açıklığın keyfini çıkarın. Uygulamanız için ihtiyaç duyduğunuz performansı elde etmek amacıyla kullanım türüne bağlı olarak kontrolörler veya EPC'ler arasında seçim yapın.
Daha fazlasını keşfedin
PLCnext Technology
Uzak I/O'lar
Phoenix Contact'ın IP20 ve IP65/IP67 koruma sınıfına sahip uzak I/O sistemleri, tüm yaygın bus sistemleri ve network'leri için uygundur. Gerekli proses verilerini doğrudan Data Collection Box'ta yakalamanızı sağlarlar.
Daha fazlasını keşfedin
Uzak I/O'lar
Enerji ölçüm modülleri
Enerji verilerini ölçmek için, daha sonra ek modüllerle de desteklenebilecek geniş bir ürün portföyü mevcuttur.
Daha fazlasını keşfedin
Enerji ölçüm modülleri
Özelleştirilebilir muhafaza
Kompakt muhafaza, Data Collection Box'ın sisteminize veya zemine monte edilmesini sağlar. Ayrıca, plastik veya paslanmaz çelik gibi farklı muhafaza malzemeleri arasından çevre koşullarına uygun seçeneği tercih edebilirsiniz.
Kontrol panosunun önünde tablet bilgisayarıyla duran bir çalışan

Henüz doğru ürünü bulamadınız mı?

Bizimle irtibata geçmekte tereddüt etmeyin. İdeal çözümü birlikte bulmak için sizinle görüş alışverişinde bulunuruz.