Ex bölge 2'de tank doluluk seviyesini izleme, sıcaklık izleme, akış hızı ölçümleri, pompa istasyonları ve kuyular, boru hattı izleme, kaçak izleme, kimyasal park altyapısı, enerji yönetimi
Radioline kablosuz sistemi Radioline, kapsamlı sistemler için yeni kablosuz sistemdir. Özellikleri arasında herhangi bir programlama yapmadan ayar düğmesini çevirerek giriş çıkış ataması yapılması yer alır. Trusted Wireless 2.0 teknolojisi ile Radioline, endüstriyel kullanım için ideal çözümdür.
Avantajlarınız
- Ayar düğmesini çevirerek kablosuz sistemlerin kolay devreye alınması - programlama gerekmez
- Yeni Trusted Wireless 2.0 teknolojisi, AES şifreleme, frekans atlama ve birlikte çalışma yönetimi sayesinde yüksek güvenilirlik
- Yüksek alıcı hassasiyeti ve ayarlanabilir veri hızları sayesinde 32 km'ye kadar uzun kapsama mesafesi
- Cihaz sayısından tasarruf edin: Entegre RS-232/RS-485 arayüzü sayesinde I/O sinyallerini veya seri veriyi tek cihaz kullanarak iletin
- DIN ray konnektörü ve hot-swap tasarım sayesinde 32 I/O modülüne kadar genişletilebilir
I/O haritalama
Network'teki I/O modüllerini birbirlerine atamak için ayar düğmesini kullanın. Birbirleriyle haberleşmesi gereken I/O modüllerine aynı sayıyı atayın.
Örneğin bir dijital giriş IO MAP adresi 12'ye atanırsa ilgili dijital çıkış da IO MAP adresi 12'ye atanır – böylece sinyaller tüm sistemde doğru şekilde dağıtılır.
Radioline tipik uygulama alanları
Su arıtma tesisleri, uzak pompa istasyonu bağlantısı, uzaktan kuyu bağlantısı, dönen parçalar (örneğin kazıyıcı köprü), dolum seviyesi denetimi
Enerji teknolojisi - Rüzgâr çiftlikleri, yüzey madenciliği, enerji santrali altyapısı, trafo merkezleri, hidroelektrik trafo merkezleri
Konveyör teknolojisi - Motor ve konveyör hatlarının izlenmesi, arıza mesajları, mobil araçlarda durum mesajları
Işık sinyalizasyon sistemlerinin, otopark ekranları, değişken trafik işaret sistemleri ve işaret tabelalarının kontrolü ( örneğin).
Tipik Trusted Wireless network yapısı
Noktadan noktaya bağlantıda, yıldız ve örgüsel network'lerde Radioline.
Tek cihaz – Geniş uygulama alanı
I/O sinyallerinin iletimi (kablo giriş/kablo çıkış)
I/O data modu
Radioline network boyunca kolay I/O dağıtımı ve çeşitli network yapılarının oluşturulmasını sağlar (teslim durumu). I/O haritalama büyük sistemlerde sinyal dağıtımını kolaylaştırır.
Giriş ve çıkışları ayar düğmesiyle hızlı şekilde atayın. Böylece I/O genişleme modülleriyle ağınızdaki I/O sinyallerini programlama gerekmeden kolayca dağıtıp çoğaltabilirsiniz.
Seri veri iletimi
Seri veri modu
Radioline birçok kontrolörü veya seri I/O cihazını network'e kablosuz entegre etmek için kullanılabilir.
Bu yolla seri RS-232/RS-485 kabloları değiştirilebilir.
I/O istasyonlarından kontrolöre veri iletimi
PLC/Modbus RTU mod
Radioline ile I/O modülleri kontrolöre, entegre RS-232 ve RS-485 arayüzü üzerinden kablosuz olarak Modbus prokolüyle bağlanabilir.
Network'teki her uzak istasyona genişleme modülleri bağlayabilirsiniz. I/O sinyalleri ana istasyon kablosuz modülde entegre bir Modbus kaydında saklanır ve kontrolör tarafından her zaman okunabilir.
Sinyallere ek olarak, cihazların kablosuz sinyal kalitesi gibi diyagnostik parametreler de, kablosuz sistemin kesintisiz denetlenmesi için Modbus kaydında tutulur.
I/O sinyallerinin ve Modbus verilerinin iletimi
PLC/Modbus RTU çift mod
Bu mod “Seri veri modunu” ve “PLC/Modbus RTU modunu” birleştirir. Bu modda, şebekedeki her istasyon bağımsız bir Modbus server görevi görür. Network'teki her istasyona genişleme modülleri bağlayabilirsiniz. İşlem verileri yerel olarak ilgili istasyonun Modbus hafıza haritasında saklanır. Eşzamanlı olarak, RS-232 veya RS-485 üzerinden her bir istasyona ek Modbus sunucuları bağlanabilir ve ilgili Modbus adresi üzerinden çalıştırılabilir.
Kablosuz network'ün tüm diyagnostik verileri, kablosuz ana istasyondan Modbus ile okunabilir.
Radioline sistemiyle olası uygulamalar
Radioline ön modüllere genel bakış
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| RAD-868-IFS kablosuz modül | RAD-900-IFS-... kablosuz modül | RAD-2400-IFS-... kablosuz modül | RAD-RS485-IFS bus modülü | |
| Bölge | Avrupa | Kuzey/Güney Amerika (RAD-900-IFS), Avustralya/Yeni Zelanda (RAD-900-IFS-AU) | Dünya çapında (RAD-2400-IFS), Japonya (RAD-2400-IFS-JP) | Dünya çapında |
| Frekans bandı | 868 MHz | 900 MHz | 2,4 GHz | - |
| Görüş hatlı tipik iletim mesafesi | <20 km (engeller olan uzak mesafeler için) | <32 km (engeller olan uzak mesafeler için) | <5 km | < 1,2 km (mevcut 2-telli bakır kabloları kullanarak, dönüştürücü veya tekrarlayıcı ile birlikte) |
| Topoloji | Noktadan noktaya, yıldız, örgüsel | Noktadan noktaya, yıldız, örgüsel | Noktadan noktaya, yıldız, örgüsel | Noktadan noktaya, seri |
| Network cihazlarının sayısı | <99 | <250 | <250 | <99 |
| Tipik iletim süresi (noktadan noktaya, çift yönlü - frekans bandı, veri hızı, telegram uzunluğu, network yapısı/boyutuna bağlı olarak) | >2 s (I/O modu), >390 ms (seri mod) | >200 ms (I/O mod), >25 ms (seri mod) | >200 ms (I/O mod), >25 ms (seri mod) | >80 ms (I/O modu) |
Radioline harici tip anahtarlama ve kontrol ekipmanlarına genel bakış
|
|
|
|
|---|---|---|
| Harici şalt ve kontrol ekipmanı RAD-RUGGED-BOX-CONF | Çıkış kutusu RAD-900-DAIO6 | |
| Bölge | Dünya çapında | Kuzey Amerika ve Kanada |
| Frekans bandı | 868 MHz / 900 MHz / 2.4 GHz (yapılandırılabilir) | 900 MHz |
| Giriş/çıkış sinyalleri | RS-485, giriş ve çıkış sinyallerinin tipi ve sayısı yapılandırılabilir | 2x dijital giriş/çıkış, 1x analog giriş/çıkış |
| Güç kaynağı | 100 V AC...240 V AC | 10,8 V DC...30,5 V DC veya 100 V AC...240 V AC |
| Ortam sıcaklığı | -25°C ... +55°C | -40°C...+70°C (DC), -40°C...+65°C (AC) |
| Koruma tipi | IP66 | NEMA 4X |
| Boyutlar | 300 mm x 240 mm x 150 mm | 220 mm x 120 mm x 90 mm |
Radioline I/O genişleme modülleri ürün bilgisi
|
|
|
|
|---|---|---|
| 4 kanallı dijital I/O modülleri | 8 kanallı dijital I/O modülleri | |
| Giriş sinyali (NAMUR, AI, Pt 100) | 4 x 0…250 V AC/DC | 8 x 0...30,5 V DC veya 2x pals (<100 Hz, 32 bit (PLC/Modbus RTU veya dual mod)), 4 x NAMUR |
| Çıkış sinyali (DOR, DO, AO) | 4 x 250 V AC/DC, 5 A (röle çıkışı) | 8 x 30,5 V DC, 200 mA (transistör çıkışı) |
| I/O modunda kombine edilebilen modüller | RAD-DI4-IFS (IN), RAD-NAM4-IFS (IN), RAD-DOR4-IFS (OUT) | RAD-DI8-IFS (IN), RAD-DO8-IFS (OUT) |
Radioline I/O genişleme modülleri ürün bilgisi
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| Dijital/analog I/O modülü | Analog I/O modülleri | Sıcaklık I/O modülü | |
| Giriş sinyali (NAMUR, AI, Pt 100) | 2 x 0 … 250 V AC/DC, 1 x 0/4…20 mA | 4 x 0/4 ... 20 mA, 4 x 0 ... 5/10 V | 4 x Pt 100 (-50 °C ... +250 °C), 2-/3-telli bağlantı |
| Çıkış sinyali (DOR, DO, AO) | 2 x 0 … 250 V AC/DC, 1 x 0/4…20 mA | 4 x 0/4…20 mA, 0…10 V DC | - |
| I/O modunda kombine edilebilen modüller | RAD-DAIO6-IFS (IN/OUT) | RAD-AI4-IFS (IN), RAD-AI4-U-IFS (IN), RAD-AO4-IFS (OUT) | RAD-PT100-4-IFS (IN), RAD-AO4-IFS (OUT) |