MLnext ile AI-tabanlı üretim optimizasyonu Akıllı veri değerlendirme ile kaynakları koruyan verimli üretim prosesleri.

Siyah arka plan üzerinde soyut olarak sunulan yapay zekâ

Zorluk


Üretim verilerine genel bakış içeren gösterge paneli

Dijital üretim sistemleri için veri uzmanlığı

Veri dijitalleşmenin temelidir, fakat büyüyen network'ler ve artan güvenlik ihtiyaçları nedeniyle kullanılması ve değerlendirilmesi giderek daha karmaşık hale gelmektedir. Verilerin doğru kullanımı, üretim sistemlerinin dijitalleştirilmesi için temel bir unsurdur. Günümüzde, bir üretim tesisinin makine ve sistemlerinde devasa miktarlarda veri bulunabilir. Değerlendirme söz konusu olduğunda, veriler örneğin hava (sıkıştırılmış) ve su gibi çeşitli kaynakların tüketimi konusunda bilgi sağlar. Makine öğrenmesine dayalı veri analizi, manuel veri analizine göre çeşitli avantajlar sunar. Kullanıcılar, otomatikleştirilmiş ve dolayısıyla çok daha hızlı veri değerlendirmesinin yanı sıra, tek tek makinelerin, komple sistemlerin ve hatta tüm üretim süreçlerinin ölçeklenebilirliğinden de yararlanır.

Çözüm


Akıllı üretim süreçlerini tasarlamak için yapay zekâ tabanlı önerilen eylemler

Phoenix Contact, MLnext akıllı çözümleriyle üretim için makine öğrenimi modelleri oluşturmanın ve dağıtmanın kolay bir yolunu sunuyor. Örneğin bu, sinir ağlarının üretim süreçlerindeki sorunları otomatik olarak tespit etmek ve önerilen eylemlere link vermek için kullanılabileceği anlamına gelir. Phoenix Contact'ın PLCnext Factory'sindeki MLnext tabanlı çözümlerin kullanımı üretkenliği çok kısa sürede %10 artırdı. Yeni çözümler için daha kısa uygulama döngüleri gerçekleştirmek de mümkün oldu ve bu da yatırım getirisini (ROI) hızlandırdı. Örneğin, MLnext çözümleri fabrikadaki anormallikleri zamanında tespit etmek için hem makine öğrenmesi yoluyla verilerinizi değerlendirme hem de optimizasyonları hızlı, kolay ve hassas şekilde yapma imkânı sunuyor.

Üretimdeki verilerin değerlendirilmesi

MLnext ile maksimum esneklik

Model, geçmiş tüketim faaliyetlerini esas alarak hangi optimizasyon ölçümlerinin kullanılabileceğini öğrenir. Bir sistemin ortam sıcaklığında düşme gibi değişiklikler otomatik olarak dikkate alınır ve değerlendirmeye dahil edilir. Pratikte, MLnext çözümlerinin kullanımında hiçbir sınırlama yoktur. Olası uygulama alanları arasında, örneğin üretim tesislerinin önleyici bakımı veya proses optimizasyonu yer alabilir. MLnext çözümleriyle Phoenix Contact'ın PLCnext Factory'deki elektronik üretimi, yapay zekânın makine tabanlı kullanımını genel olarak uygulayan ilk üretim oldu. O zamandan bu yana, makinenin içerisindeki komponentlerin durumlarını daha kolay şekilde kaydetmek mümkün hale geldi. Bu sonuca dayanarak gelecekte durum bazlı bakım (önleyici bakım) için daha fazla veri analizi gerçekleştirilecek.

Avantajlarınız

  • Sinir ağları otomatik olarak oluşturulduğundan, ön bilgiye ihtiyaç duymadan kullanıma hazır çözüm
  • Programlama yerine parametrelendirme, çözümün hatasız ve hızlı uyarlanmasını sağlar
  • Model oluşturma ve yürütmenin otomatik olarak kaydedilmesi ve görselleştirilmesi sayesinde şeffaflık
  • Entegre, sezgisel model karşılaştırması sayesinde en iyi modelin hızlı bir şekilde belirlenmesi
MLnext Framework logosu
MLnext Execution logosu
MLnext Creation logosu
MLnext Framework logosu

Verilere hızlı ve kolay bir genel bakış için MLnext framework üst düzey dil programcıları için uygundur. Bu nedenle, kullanıcılar ilgili verilerin hızlıca seçilmesi avantajından yararlanır. MLnext Framework, halihazırda geçerli veri güvenliği standartlarına uygun olarak, PLCnext Technology veya diğer donanımdan bağımsız platformlar vasıtasıyla uygulanabilen bir açık kaynak altyapısı sağlar. Program kütüphanesi, PLCnext Factory'de kullanılan ve daha şimdiden %10'luk verimlilik artışlarına yol açan çeşitli (yeni) araştırma yaklaşımlarını sürekli uygulamaktadır. Daha kısa uygulama döngüleri gerçekleştirilir. Tüm bulgular, MLnext çözümlerinin gelecek tasarımına dahil edilecektir.

MLnext Execution logosu

MLnext Execution, sinir ağı uygulamasına yönelik platformdan bağımsız bir yazılım çözümüdür. Çözüm, kontrol seviyesinde, yerel bir IT sunucusunda veya bulutta olsun esnek bir şekilde kullanılır. Geliştirilmiş çözümler bu ortamda test edilebilir, güçlendirilebilir ve karşılaştırılabilir. Burada, gereken veri akışı konfigürasyon dosyaları vasıtasıyla yaratılır. Daha sonra ön-işleme, tahmin, son-işleme ve veri setlerini depolama işlemlerinin yapılabilmesi için verinin kaynağı tanımlanır. Sezgisel web arayüzü çalışma zamanı davranışını izler. İşlevsellik ve yürütme süreleri hakkında bilgi sağlar. İlave olarak, halihazırda entegre edilmiş prosesleri kesintiye uğratmadan aynı platform üzerinde kolayca yeni çözümler geliştirilir. Değişiklikler, kullanıcı, hizmet iş ortağı veya Phoenix Contact'ın uzmanları tarafından esnek şekilde yapılabilir. Çalışma esnasında veri akışlarını genişletme yeteneği, kullanıcılara yüksek derecede esneklik sağlar.

MLnext Creation logosu

MLnext Creation, sinir ağlarının yaratılmasını ve parametrelendirilmesini sağlar. Uygulama bir konfigürasyon dosyası temelinde çalıştığından, programlama bilgisine ihtiyaç yoktur. Otomatik günlüğe alma yoluyla, tüm proses adımları ayrı kaydedilir ve standartlaştırılmış raporlar üretilir. Uygulama için ideal sinir ağını seçmek istendiğinde, birkaç model hızlı bir şekilde karşılaştırılabilir. Raporlar temel alınarak konfigürasyon dosyası daha sonra ayarlanır.

İndir
MLnext'i üretiminizde kullanın

MLnext'e alışmak için deneme sürümünü kullanın.

PLCnext Store'a git
MLnext logosu

İrtibat kişisi


Dijital Fabrika uzman ekibinin toplu fotoğrafı
Your experts for the digital factory
Küresel Endüstri Yönetimi Digital Factory now
Verimli, sürdürülebilir ve güvenli bir fabrikaya giden yolda size destek olmaktan mutluluk duyacağız.

Ürünler


Kontrol panosunun önünde tablet bilgisayarıyla duran bir çalışan

Henüz doğru ürünü bulamadınız mı?

Bizimle irtibata geçmekte tereddüt etmeyin. İdeal çözümü birlikte bulmak için sizinle görüş alışverişinde bulunuruz.