Sürdürülebilir ve verimli – sanayi alanı tesislerinde üretim sistemleri
Tamamen dijitalleştirilmiş ve aynı zamanda mühendislik ve uygulama sırasında %60'a varan zaman tasarrufuyla güvenilir.
Pune'daki Hindistan Serum Enstitüsü dünyanın en büyük aşı üreticilerinden biridir. Burada her yıl yaklaşık 1,5 milyar doz aşı üretilmekte ve dünya geneline satılmaktadır.
1966 yılında Dr. Cyrus Poonawalla tarafından, daha önce Hindistan'da yetersiz bulunan ve yüksek fiyatlarla ithal edilen hayat kurtarıcı immünobiyolojik preparatları üretmek amacıyla kuruldu.
Zorluk
Dijitalleşme ve sürdürülebilirliğin geliştirilmesi
Kahverengi tesislerde (eski sanayi tesisleri) sürdürülebilirlik ve dijitalleşme çok önemlidir. Odak noktası, fabrikalardaki tüketimi optimize etmek ve mevcut tesislerin veya yeni kurulumların karbon ayak izini azaltmaktır. Bu bağlamda ve sunduğu zorlukların yanı sıra dijitalleşme, verimliliği ve rekabet gücünü artırma fırsatları da sunmaktadır. Dijitalleşme, verilere dayalı sürdürülebilir üretimin anahtarıdır. Veriler toplanır ve değerlendirilir. Sonuç olarak, tüketim ve proseslerle ilgili mümkün olan maksimum şeffaflık elde edilir. Bu bilgiler, tüketimi en aza indirecek ve prosesleri optimize edecek önlemler geliştirmek için kullanılabilir.
İlk adım, SCADA sistemine bağlantı için 300'den fazla makine ve prosesin yakalanmasını, depolanmasını ve görselleştirilmesini içerir. Veriler bu şekilde elde edilir. Çok sayıda farklı haberleşme protokolleri ve OT ile IT arasındaki bağlantı, projenin zorluklarından biriydi. Data Collection Box, sertifikaları veya devam eden operasyonu tehlikeye atmadan mevcut sistemlerden istenen verilerin elde edilmesini sağladı.
Çözüm
PLCnext Technology'nin açıklığı, OT ile IT'yi güvenli şekilde bağlamayı ve çeşitli arabirimleri çalıştırmayı kolaylaştırır. Artık yalnızca daha verimli ve dolayısıyla daha sürdürülebilir üretim yapmakla kalmıyor, aynı zamanda fikri mülkiyet haklarımızı da koruyoruz.
Söz verilen aşı teslimatlarını karşılamak ve pahalı, kaynak-yoğun kesintileri engellemek için her koşulda sistem arızalarından kaçınmak önemlidir. Proses şeffaflığı ve anormallik tespiti, örneğin malzeme yorgunluğundan kaynaklanan kusurların daha oluşmadan tespit edilmesine ve ortadan kaldırılmasına yardımcı olur.
Süreçlerin ve tüketimin tamamen şeffaf olması aynı zamanda daha fazla sürdürülebilirliğin anahtarı olarak da hizmet ediyor; çünkü şirket artık veri şeffaflığı yoluyla kaynak verimliliğine daha iyi odaklanıyor ve dolayısıyla sürdürülebilirlik bilançosuna uygun optimizasyonlar yapabiliyor.
Bu, istikrarlı kaliteyi, yüksek proses verimliliğini ve değerli kaynakların korunmasını sağlıyor.
Veri toplama ve işlemenin yanı sıra, kapsamlı siber güvenlik uzmanlığımız ve IEC 62443 standardına uygun sertifikamız sayesinde müşteri nezdinde tercih edilen çözüm ortağı olduk. Burada, Hindistan Serum Enstitüsü'nde, örneğin formülasyonları ve aşı üretim proseslerini yetkisiz erişime karşı korumak amacıyla ilaç şirketi için son derece önemli olan Güvenlik Seviyesi 2'ye ulaştık.
Avantajlarınız
Proses verilerinin toplanması, depolanması ve görselleştirilmesiyle verimliliğin artırılması
Yapay zekânın ve makine öğrenmesinin kullanımı yoluyla optimizasyon
Veri şeffaflığı yardımıyla güçlendirilen sürdürülebilirlik
IEC 62443'e uygun 360° siber güvenlik
Ön konfigürasyonlu Data Collection Box çözümüyle mühendislik süresinde %60 azalma
Bizimle irtibata geçmekte tereddüt etmeyin. İdeal çözümü birlikte bulmak için sizinle görüş alışverişinde bulunuruz.
Özet
Açık arayüzlerle sınırsız veri alışverişi
Bu projedeki en büyük avantaj PLCnext Technology'mizin açıklığıydı. Bu, birçok farklı arabirimin çalışmasını sağladı ve başka bir sistemle mümkün olamazdı. Açık ve ölçeklenebilir bir arayüz olarak IIoT çerçevesi, çok farklı veri türlerini standartlaştırır. Bu sayede sistem, müşterinin mevcut SCADA altyapısına entegre edilebilir ve böylece OT ile IT arasında bağlantı kurulmuş olur. Veri toplama ve işlemenin yanı sıra, kapsamlı siber güvenlik uzmanlığımız ve IEC 62443 standardına uygun sertifikamız sayesinde müşteri nezdinde tercih edilen çözüm ortağı olduk ve Hindistan Serum Enstitüsü'nde Güvenlik Seviyesi 2’ye ulaştık.