Gemide siber güvenlik Gemilerin giderek dijitalleşmesi ve network entegrasyonu denizcilik endüstrisi için önemli bir katma değer sunuyor ancak bu aynı zamanda siber saldırı riskini de artırıyor. Phoenix Contact ile deniz operasyonlarını yetkisiz erişime karşı korumak mümkündür.

Klavyenin tuşundaki kafatası

Zorluk


Gemide dijitalleşme

Dijitalleşme olanaklarından güvenli ve emniyetli şekilde yararlanma

Akıllı izleme çözümleri veya konumdan bağımsız uzaktan bakım konseptleri, deniz taşımacılık şirketleri ve sistem üreticileri gibi tüm paydaşlar için esneklik ve zaman tasarrufu sağlar. Ancak deniz ortamında haberleşme kanallarının artması, üçüncü şahısların yetkisiz erişim riskini de artırır. İster yarım yamalak güvenlik konseptleri, ister eski yazılım kullanımı, isterse teknik bilgi eksikliği olsun, geniş kapsamlı sonuçlara yol açabilecek birçok güvenlik açığı olabilir. Bunlar arasında örneğin fidye yazılımıyla sistem manipülasyonu ve verilerin kötüye kullanılması veya geminizin tamamen durdurulması ve kontrolünün kaybedilmesi yer alır.

Yenilikçi ürünlerin, özel çözümlerin ve ölçeklenebilir hizmetlerin kullanımıyla, Uluslararası Klas Kuruluşları Birliği tarafından belirlenen yasal gerekliliklere uygun olarak güvenli ve sorunsuz denizcilik operasyonu kolaylaştırılabilir. Örneğin, Uluslararası Klas Kuruluşları Birliği, 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren yürürlüğe giren UR E26 "Gemilerin Siber Dayanıklılığı" ve UR E27 "Gemideki Sistem ve Ekipmanların Siber Dayanıklılığı" standartlarını yayınlamıştır.

Uygulamanız için doğru çözümü bulmak için birlikte çalışabiliriz.

Denizcilik sektörü gibi kritik altyapıların kapsamlı şekilde korunması, insan ve çevre açısından temel öneme sahiptir. Tehlikeden uzak deniz operasyonları için ilgili tüm paydaşların bütünsel olarak ele alınması ve siber saldırılara karşı korunması gerekmektedir.

Dr. Lutz Jänicke
Dr. Lutz Jänicke

Çözüm


Siber güvenlik döngüsü için güvenlik konsepti

Gemide 360° güvenlik

360° güvenlik konseptimiz ile denizcilik operasyonlarınızın kapsamlı güvenliği için gerekli tüm önlemleri sağlıyoruz. Mevcut durumu değerlendirmek ve IEC 62443-2-4'e uygun özel bir güvenlik konsepti oluşturmaktan güvenli bakım uygulamasına kadar ihtiyaç duyduğunuz danışmanlık hizmetlerinden yararlanabilirsiniz. Ayrıca, sertifikalı güvenlik uzmanlarımızın emniyetli kullanım konusunda değerli uzmanlıklar sağladığı çeşitli eğitim kursları arasından seçim yapabilirsiniz. İster armatörler veya tersaneler, ister sistem entegratörleri olsun, tüm paydaşlar güvenli ürün ve çözümlerin yanı sıra elverişli hizmet yelpazesine erişebilir.

Koruma konseptlerini hızlı ve uygun maliyetli bir şekilde geliştirin

Yol haritası Denizcilikte siber güvenlik

Geliştirme sürecindeki çabayı azaltmak amacıyla denizcilik endüstrisi için IEC 62443'e uygun genel bir uygulama ve bu standartta açıklanan derinlemesine savunma stratejisi temelinde ilgili güvenlik önlemlerine sahip bir güvenlik konsepti geliştirildi. Uzun yılların uzmanlığına dayanarak, gemideki ve kıyıdaki tüm sistemleri dikkate alan ve koordineli önlemlerle ilgili sistemler, üst düzey deniz otomasyonu ve bakım personeli arasında güvenli haberleşme sağlayan evrensel bir plan oluşturuldu.

Tabletinde MGuard Secure Cloud gösterge paneli olan bir çalışan

Akıllı ve güvenli uzaktan bakım

Önleyici bakımın gerçekleştirilebilmesi ve dolayısıyla olası güvenlik açıklarının erken aşamada tespit edilip ele alınabilmesi için uzaktan erişime olan ihtiyaç tüm dünyada artıyor. Sonuç olarak potansiyel duruş süreleri en aza indirilebilir ve denizcilik operasyonlarının verimliliği artırılabilir.

Servis sağlayıcılara, hizmet verilmesi gereken ünitelere yetkili erişim sunmak için mGuard Secure Cloud her yerden güvenli bağlantı sağlar. Son derece güvenli bir VPN tüneli aracılığıyla, personel ve sistemler arasında hiçbir veri değişmeden veya kaybolmadan bağlantı kurulur. Bulut tabanlı uzaktan bakım çözümünün bir diğer avantajı ise hiçbir müşteri verisinin bulutta saklanmamasıdır.

İrtibat kişisi

Niklas Lecker
Niklas Lecker
İş Geliştirme Müdürü Dikey Pazar Yönetimi – Proses Endüstrisi
Güvenli deniz taşımacılık operasyonlarına doğru yolculuğunuzda size yardımcı olmaktan mutluluk duyacağım.

Ürünler


İki kontrolör: AXC F SPLC 1000 ve AXC F 2152

Denizcilik sektöründe güvenli ürünlerin kullanımı

Diğer hususların yanı sıra, gemi sisteminin korunması, güvenli tasarım ürünlerinin kullanımıyla desteklenmektedir. Bu, güvenli bir geliştirme süreciyle başlar. PLCnext Kontrolör, IEC 62443-4-1'e uygun olarak geliştirilen ilk endüstriyel kontrolördür. Siber güvenliğe ek olarak, fonksiyonel güvenlik de giderek daha önemli bir rol oynamaktadır. SPLC 1000 sola hizalanabilir güvenlik odaklı kontrolör bu gereksinimlerin her ikisini de tam olarak karşılar. Pratikte cihaz ve güncelleme yönetimi hizmeti, olası güvenlik açıklarını ortadan kaldırmak için ürünlerin her zaman yeni çıkan güncellemelerle korunmasını sağlar.

Kontrolörler, kullanılmayan haberleşme arayüzlerinin kapatılması ve diğer güvenlik önlemleri için ilgili işlevleri sunar. Ayrıca mGuard güvenlik router'ları, akıllı bir güvenlik duvarı ile sistemlerin korunmasına ve VPN ile şifreli haberleşme kanalları kurulmasına yardımcı olur. FL MGUARD 4302 güvenlik router'ına denizcilik onayı (DNV onayı) verilmiştir ve bu nedenle gemi işletimi için en son güvenlik standartlarını karşılamaktadır.
Son olarak bu çözümün kullanılması, denizcilik sistemlerine yönelik potansiyel saldırı noktalarını en aza indirerek hem sistem entegrasyonları hem de operatörler için katma değer sağlar ve böylece denizcilik operasyonlarının daha güvenli olmasını sağlar.