Verimliliği artırın Veriye dayalı kararlar alın, verimliliği artırın, kaynakları koruyun ve sistem performansını iyileştirin.

Gösterge panelinde sistem verilerini görüntüleyen kişiler

Proses kalitesini artırırken duruş sürelerinin azaltılması İşletim sırasında hedefli optimizasyon

Sistemler ve süreç zincirleri ne kadar verimli çalışırsa; üretim hatları, termal süreçler, gıda endüstrisi tesisleri veya kritik altyapılar fark etmeksizin, maliyet ve kâr marjı durumu o denli iyileşir. Modern, veri destekli çözümler sensörden buluta kadar şeffaflık oluşturur ve akıllı, kaynak tasarrufu sağlayan ve son derecede esnek süreçlere olanak tanır.
Sürekli durum izleme, yapay zekâ tabanlı analizler ve sorunsuz OT-IT entegrasyonu; aksama sürelerini azaltabilir, kaliteyi artırabilir ve verimi yükseltebilir. Aynı zamanda, gizli optimizasyon potansiyeli görünür hale gelerek daha fazla operasyonel emniyet sağlar ve kaynakların daha sürdürülebilir kullanımına yol açar. Bu da maliyet etkinliğini, kullanılabilirliği ve sürdürülebilirliği aynı ölçüde güçlendiren, verimli ve gelecek odaklı bir sistem işletimi sağlar.

Çözüm portföyümüzle, güçlü otomasyon teknolojisini akıllı yapay zekâ işlevleriyle birleştiriyoruz. Böylece veriye dayalı kontrol ve karar verme olanağı sağlayarak makine ve sistemlerin etkinliğini önemli ölçüde artırıyoruz.

Tom Hammerbacher - Phoenix Contact, Çözüm Mühendisi – Veri Bilimi
Tom Hammerbacher
Podcast
Yapay zekâ tabanlı üretim optimizasyonu konulu podcast

Podcast'te Tom Hammerbacher, ekibinin müşterilerinin enerji tüketimini iyileştirmek için makine öğrenimini nasıl kullandığını açıklıyor.
Podcast ayrıca yapay zekânın pratikte nasıl kullanıldığına da bakıyor. Phoenix Contact'ın otomasyon teknolojisi burada önemli bir rol oynuyor. Ayrıca bu modern teknoloji ve çözümlerin şirket içi fabrikamızda nasıl test edildiği ve kullanıldığı hakkında daha fazla bilgi edineceksiniz.

Şimdi podcast'i dinleyin
Akıllı telefonda yapay zekâ tabanlı üretim optimizasyonu konulu podcast

Avantajlarınız

  • Daha fazla verimlilik için merkezi olmayan makine ve sistemlerin hızlı, modüler dijitalleştirilmesi ve otomasyonu
  • Makine öğrenimi ve yapay zeka (MLnext) ile yapay zekâ tabanlı süreç izleme ve optimizasyon sayesinde üretim kalitesinde artış
  • Durum bazlı izleme ve öngörücü bakım ile daha hızlı karar verme
  • Açık ve yüksek performanslı PLCnext Technology Ekosistemi ile üretim hacminizi artırın – uç birim çözümlerinden Sanal Kontrol'e ve MLnext ile akıllı analizlere kadar.

Pompa sistemlerinin doğru tasarımı ve verimli çalışması enerji kullanımını %50'ye kadar azaltabilir


Pratik örnek: All Electric Society bağlamında pompaların ve üç fazlı motorların optimizasyonu Verimli ve maliyet tasarruflu: Veri odaklı çözümler ve açık sistemler sayesinde enerji tüketimini ve işletme maliyetlerini azaltın

Proses endüstrisinde üç fazlı motorlar
Optimizasyon için yükler içeren MLnext kontrol paneli
Cam endüstrisinde ampul üretimi
Proses endüstrisinde üç fazlı motorlar

Üç fazlı motorların çalışmasıyla ilgili önemli verilerin kaydedilmesi için EMpro gibi cihazların yanı sıra sıcaklık, titreşim ve basınç sensörleri kullanılabilir. Toplanan veriler, motorların enerji tüketimini ve performansını izlemek ve optimize etmek için MLnext yazılım uygulamasında analiz edilir.

Optimizasyon için yükler içeren MLnext kontrol paneli

Phoenix Contact'ın MLnext ve PLCnext Teknolojisi gibi veri odaklı çözümleri ve açık sistemleri entegre ederek, üç fazlı motorlar optimum şekilde izlenebilir ve kontrol edilebilir. PLCnext Teknolojisi, makine öğrenimi modellerinin ve diğer modern teknolojilerin entegrasyonunu sağlayan açık ve esnek bir ekosistemdir. Bu, durumlarını tahmin ederek ve bakım önlemlerini zamanında başlatarak motorların sürekli izlenmesini ve optimize edilmesini sağlar.

Cam endüstrisinde ampul üretimi

Cam, kimya ve çelik endüstrilerindeki termal prosesler gibi kritik alanlarda, yedek pompalar genellikle yanlış uygulamalarda ve performans sınıflarında yıllarca çalışır veya başlangıçtan itibaren yanlış boyutlandırılır. Bu da yüksek çalıştırma ve depolama maliyetlerine yol açar. İşletme verilerinin sürekli olarak izlenmesi ve analiz edilmesiyle, bu tür verimsizlikler erken bir aşamada tespit edilir ve ortadan kaldırılır.
Veri tabanlı izleme sayesinde arızalı contalar ve diyaframlar erkenden tespit edilir. Bu da maliyet tasarrufu sağlar, güvenliği ve verimliliği artırır.

Ekonomik bir bakış açısıyla otomasyon seviyesini akıllıca artırın Klasik MES yaklaşımına göre %30 ila %50 daha ucuz: Maliyetleri azaltarak aynı zamanda daha fazla verimlilik için proseslerin hedefli otomasyonu, analizi ve optimizasyonu

Smart Production Cabinet
PLCnext Engineer
Modüler Operatör İstasyonu
Smart Production Cabinet

Kompakt Smart Production Cabinet kontrol panosu çözümü makineleri kontrol eder, sistemleri izler ve önemli diyagnostikler sağlar. Modüler tasarımla, ön mühendisliği yapılmış ve özel konfigürasyonlar arasından ideal kombinasyonunuzu seçebilirsiniz. Ayrıca, bu tasarıma göre kendi çözümünüzü uygulayabilirsiniz.

PLCnext Engineer

Smart Production library yazılımı kendi açık otomasyon standardınızı oluşturmaya yönelik fonksiyon blokları ve görselleştirme öğelerinden oluşan bir koleksiyondur. Önemli kontrol, izleme ve diyagnostik işlevleri uygulanabilir ve çok az programlama çabasıyla uygun görselleştirmeler kullanılabilir. Entegre PLCnext Web HMI sunucusuna dayanan görselleştirme, uygulama programından kurala dayalı şekilde otomatik olarak üretilir ve aynı zamanda özel olarak genişletilebilir.

Uygun eğitim ve net açıklamalar, sistemleriniz için dünya çapında kullanılabilecek bir otomasyon standardı uygulamanıza yardımcı olur.

Yazılımı şimdi indirin
Modüler Operatör İstasyonu

İnsanların değişen rolü nedeniyle, insanlar ve makineler arasındaki etkileşim için uygun İnsan Makine Arayüzlerinin oluşturulması gerekmektedir. Phoenix Contact'ın Modüler Operatör İstasyonu, dayanıklılık ve ince ergonomik tasarım gereksinimlerini bir araya getirerek akıllı ve güçlü çalışma seçenekleri sunuyor. Modüler Operatör İstasyonları, ilave herhangi bir mühendislik çalışması olmadan sistemlere kurulabilir. Sadece bir güç kaynağı ve network bağlantısı gereklidir.
Modüler Operatör İstasyonları bir IPC-65 PC ve aynı zamanda bir entegre web client ile (aynı zamanda bir seçenek olarak açık Windows işletim sistemi ile) teçhiz edilir. Esnek performans, farklı ekran boyutları ve tuş takımı, klavye, fare veya RFID okuyucu gibi çoklu çalışma seçenekleri sunarlar.

Modüler Operatör İstasyonu hakkında daha fazlasını öğrenin

Akıllı Üretim çözümümüzle, robot uygulaması için sistem güvenliğinin emniyet gerekliliğini asgari çabayla hızlı ve basit şekilde hayata geçirdik.

Sven Helmsen - Phoenix Contact, Üretim Desteği, SMT
Sven Helmsen

Kompakt ve bireysel gereksinimlerinize açık

İnteraktif görüntü haritası: Akıllı Üretim topoloji fonksiyonu gösterimi
Operatör İstasyonu
Phoenix Contact'ın modüler Operatör İstasyonu ideal MMI çözümüdür. En yüksek sağlamlık gereksinimlerini ince ergonomik bir tasarımla birleştirir ve bunları akıllı ve güçlü işletim seçenekleriyle bir araya getirir. Modüler Operatör İstasyonları, ilave herhangi bir mühendislik çalışması olmadan sistemlere kurulabilir. İlave olarak, ölçeklenebilen performansları, ekran boyutları ve çeşitli kullanıcı arayüzleri (buton kutusu, klavye, fare, RFID okuyucu) ile öne çıkarlar.
Operatör İstasyonu
AGV'ler
En üst düzeyde esneklik: AGV'lerinizin elektrifikasyonu ve otomasyonu için çözümler sunuyoruz: Kontrol, güvenlik, navigasyon, elektrifikasyon, iletişim ve enerji. Bileşenlerin birbiriyle koordine edildiği ve işlevlerin esnek ve kolay bir şekilde uyarlanabildiği veya genişletilebildiği otomatik bir güdümlü araç sistemi için.
AGV'ler
Akıllı Üretim Panosu
Basit ve uygun maliyetli otomasyon: Kompakt Akıllı Üretim Kabini ve akıllı Akıllı Üretim Kütüphanesi kombinasyonu, sistemlerin ve makinelerin kontrol edilmesini ve izlenmesini ve ilgili teşhislerin oluşturulmasını sağlar. Modüler tasarım sayesinde, önceden tasarlanmış ve bireysel konfigürasyonlardan oluşan ideal kombinasyonunuzu seçebilir ve özel uygulamanıza mükemmel şekilde uyarlayabilirsiniz.
Akıllı Üretim Panosu
Bulut
Kolay ve güvenli bir şekilde uygulanan dünya çapında veri kullanılabilirliği: Bulut tabanlı üretim tesisleri dünya çapında ve farklı lokasyonlarda ağa bağlanabilir. Digital Factory ile artık çözümlerimizin açıklığı size Phoenix Contact'ın yüksek performanslı tak ve çalıştır Proficloud.io IIoT platformunu veya başka bir bulut platformunu kullanma seçeneği sunuyor.
Bulut

OEM'ler için Sıkça Sorulan Sorular

PLCnext Teknoloji Ekosisteminin Görselleştirilmesi
MLnext makine öğrenimi aracının görselleştirilmesi
Makine imalatında ve sistem üretiminde CE Güvenliği ve fonksiyonel emniyet
PLCnext Teknoloji Ekosisteminin Görselleştirilmesi

Açık ve ölçeklenebilir bir otomasyon ve veri platformu ile: Standart konnektörlerimiz, uç birim zekası ve analitik çözümlerimiz; sistem, istasyon ve makine verilerini iş verileriyle birleştirirken, IEC 62443 standardına uygun güvenlik yapısıyla sistem güvenilirliğini en üst düzeye çıkarır. Sonuç: Tüm hatlarda gerçek zamanlı şeffaflık ve hızlı devreye alma.

MLnext makine öğrenimi aracının görselleştirilmesi

Hassas PID ve kademeli kontrol yapısı, süreçlerde yüksek kararlılık ve verimlilik sağlar. Otomatik ve ön ayar gibi işlevlerin yanı sıra esnek rampa profilleri, ayar noktasına hızlı bir yaklaşımı destekler ve başlatma sürelerini kısaltır. Uygulamada bu, süreçlerin çok daha kararlı hale gelmesini sağlar. Ayrıca, makine öğrenmesi destekli analizler, örneğin sürecin ve enerji verilerinin akıllı değerlendirmesi ve öngörücü optimizasyon yoluyla sapmaların erken tespit edilmesini ve ek tasarruf potansiyelinin belirlenmesini sağlar.

Makine imalatında ve sistem üretiminde CE Güvenliği ve fonksiyonel emniyet

PL-özellikli switch'ler ve IEC 62443 standardına uygun güvenli uzaktan erişim konsepti; korumalı, tamamen şeffaf sistem bağlantıları için sağlam bir temel oluşturur. Ayrıca; IEC 61508 uyarınca performans düzeyi 'e' ve SIL 3 standartlarına sahip güvenli I/O modülleri, PROFIsafe entegrasyonu, doğrulanmış başlatma ve işletim mantığı, sistem sürekliliğini ve proses güvenilirliğini önemli ölçüde artırır.
Kapsamlı CE ve standart hizmetlerinin yanı sıra UL ve NFPA standartları da dahil olmak üzere uluslararası onaylar, spesifikasyondan geliştirme ve doğrulamaya kadar uçtan uca uyumluluk sağlar. Bu şekilde, OEM'leri ve sistem üreticilerini verimli, standartlara uygun ve küresel çapta kullanılabilen makineler ve sistemler sağlamaları konusunda destekliyoruz.

Makine imalatçıları ve sistem üreticilerinden gelen SSS'ler

Dijital ikiz ikonu
Enerji verimliliği ve maliyet tasarrufu
PLCnext Kontrolör
Dijital ikiz ikonu

Phoenix Contact'ın varlık yönetimi kabuğu (AAS) dijital bir ikiz görevi görür ve farklı sistemler arasında standartlaştırılmış veri alışverişi sağlar. Sorunsuz entegrasyon ile gelişmiş veri şeffaflığı, veri güvenliği ve daha verimli süreçlerden yararlanın.

Enerji verimliliği ve maliyet tasarrufu

Phoenix Contact, esnek ve ölçeklenebilir kontrol sağlayan PLCnext Teknolojisi gibi otomasyon çözümleri sunar. Bu teknoloji, yenilenebilir enerjilerin entegrasyonunu destekler ve akıllı kontrol yoluyla enerji tüketimini optimize eder. Bu, uzun vadede enerji tüketimini ve işletme maliyetlerini azaltır ve daha sürdürülebilir bir şekilde çalışmanızı sağlar.

PLCnext Kontrolör

Phoenix Contact'ın PLCnext Control ailesinin sertifikalı kontrolörleri gibi endüstriyel güvenlik çözümleri siber saldırılara karşı kapsamlı koruma sağlar. Böylece sistem güvenliğinizi artırabilir ve sistemleri arızalara ve veri kaybına karşı koruyabilirsiniz.

Fabrika operatörlerinden SSS'ler

Enerji maliyetlerini azaltın simgesi
Modüler otomasyon ikonu
Sürdürülebilir fabrika simgesi
Enerji maliyetlerini azaltın simgesi

Phoenix Contact'ın enerji depolama sistemleri ve besleme yönetimi, yenilenebilir enerjinin verimli bir şekilde kullanılmasını ve depolanmasını sağlar.
Enerji maliyetlerini düşürmek, enerji gereksinimlerini dengelemek ve sürdürülebilirliğe katkıda bulunmak için.

Modüler otomasyon ikonu

Phoenix Contact'ın modüler otomasyon çözümleri ve 5G kampüs ağları esnek ve hızlı özelleştirme seçenekleri sunar.
Daha fazla üretim esnekliği ve pazar gereksinimlerine daha hızlı yanıt süreleri için.

Sürdürülebilir fabrika simgesi

Varlık yönetimi kabuğu aracılığıyla sektör bağlantısı ve temel karbon emisyonu rakamları, bütünsel bir yaklaşım ve enerji akışlarının optimizasyonunu sağlar. Sürdürülebilir üretim için çevresel standartlara uyarken karbon ayak izini azaltmak için.