Üretimi durdurmadan enerji verimliliği – Boehringer Ingelheim akıllı enerji analizi aracılığıyla tüketimi azaltıyor

İlaç dolum tesisi
Boehringer fabrikası ve binasının havadan çekilmiş fotoğrafı

Boehringer Ingelheim – 1885'ten beri yenilikçilik ve sorumluluk

Boehringer Ingelheim, dünyanın önde gelen araştırmacı ilaç şirketlerinden biridir. Kurulduğu 1885 yılından bu yana aile şirketi, şimdi ve gelecek nesiller için yenilikler yoluyla gerçek tıbbi ilerleme sağlama hedefini sürdürmektedir. İnsan ilaçları, hayvan sağlığı ve biyofarmasötik alanlarında 53.000'den fazla çalışan görev yapmaktadır. Temel kaygılardan biri sürdürülebilirlik ve şirketin tüm alanlarında kaynakların sorumlu kullanımıdır.

Boehringer Ingelheim fabrikası

Yüksek enerji tüketimi seviyeleri sıkı üretim gereksinimlerini karşılar

Boehringer Ingelheim, inhaler kartuş üretim sürecinde sızıntı testi için özel vakum pompaları kullanmaktadır. Toplam gücü 55 kW olan on pompa, yüksüz durumda bile yüksek düzeyde enerji tüketiyordu. Ayrıca, yasal gereklilikler nedeniyle mevcut test sistemini değiştirmek veya devam eden üretimi kesintiye uğratmak da mümkün değildi. Amaç: Sertifikalı proseslere müdahale etmeden gerçek koşullar altında hassas bir enerji ihtiyacı analizi.

Boehringer ölçüm sonuçları

Temassız ölçüm

Boehringer Ingelheim, Phoenix Contact ile birlikte, devam eden operasyonlar sırasında temassız enerji kaydı için akıllı bir çözüm geliştirdi:

  • Gerçek zamanlı ölçüm: EMpro serisi enerji ölçüm cihazları, elektrik tesisatına erişmek zorunda kalmadan kabloların etrafına yerleştirilen terminaller aracılığıyla gerçek tüketim verilerini kaydeder.
  • PLCnext Technology ile veri değerlendirmesi: Analiz, açık PLCnext Technology otomasyon sistemi ile birlikte EPC 1522 edge cihazı aracılığıyla gerçekleştirilir.
  • Sorunsuz entegrasyon: Çözüm, kontrol paneline ayrı olarak kuruldu ve devam eden operasyonları etkilemeden mevcut 230 V beslemeyi kullandı.

PLCnext Technology ekosisteminin açıklığı, Modbus, NodeRed ve MQTT gibi mevcut ve gelecekteki teknolojilerin ve protokollerin esnek entegrasyonunu sağlar.

Phoenix Contact'tan Boehringer'de test ve ölçüm teknolojisine sahip kontrol panosu

Avantajlar

  • 15 dakika sonra akıllı bekleme kontrolü ile %10 enerji tasarrufu.
  • Üretimde kesinti veya test sisteminde değişiklik gerekmez
  • Sızıntıların ve aşırı boyutlandırılmış pompaların keşfedilmesi yoluyla ek optimizasyon potansiyeli
  • Kolay genişletme ve yeni araçların entegrasyonu ile açık, geleceğe yönelik sistem
  • Güvenilir proje ortağı: Phoenix Contact, derinlemesine endüstri uzmanlığı, hızlı uygulama ve eşit düzeyde ortaklığa dayalı işbirliği ile etkileyicidir
Phoenix Contact'tan ölçüm ve emniyet teknolojisine sahip kontrol panosu

Boehringer Ingelheim sürdürülebilirlik yolunda

Uygulanan ortak enerji talep analizi, Boehringer Ingelheim'ın doğrudan %10 enerji tasarrufu yapmasını ve gelecekteki optimizasyon için daha fazla potansiyel belirlemesini sağladı. Çözümün hassas üretim proseslerine müdahale etmeden uygulanması ve tüm farmasötik gereklilikleri karşılaması özellikle dikkat çekiciydi. Boehringer Ingelheim, bir partner olarak Phoenix Contact ve PLCnext Technology'nin açıklığı ile birlikte, 2030 yılına kadar iddialı enerji tasarrufu ve karbon azaltma hedeflerine ulaşmak için ideal bir konuma sahip.

İletişim


Dijital Fabrika uzman ekibinin toplu fotoğrafı
Your experts for the digital factory
Küresel Endüstri Yönetimi Digital Factory now
Verimli, sürdürülebilir ve güvenli bir fabrikaya giden yolda size destek olmaktan mutluluk duyacağız.

Ürünler