Yeni AB Makine Yönetmeliği Avrupa Ekonomik Bölgesi'nde makine emniyeti.

Yeni AB Makine Yönetmeliği 2023/1230

Ücretsiz teknik bültenimizden yeni AB Makine Yönetmeliği 2023/1230 hakkında daha fazla bilgi edinin:

  • Yeni AB Makine Yönetmeliği nedir?
  • Kimleri etkiliyor?
  • Hangi değişiklikler geliyor?
  • Pratik ipuçları: Şimdi ne yapmalısınız?

Dijital dönüşüm, yeni teknolojilerin artan şekilde ortaya çıkışı, insan ve makineler arasındaki ortak çalışma biçimleri ve bunun güvenlik düzenlemeleri üzerindeki etkisi, Makine Direktifi 2006/42/EC'nin revizyonunda temel etkenlerdi. Yeni AB Makine Yönetmeliği bu gelişmenin sonucudur.

Ampul

Ne değişecek? AB Makine Direktifinin yerini yeni AB Makine Yönetmeliği alacaktır

İlgili makinelerin Avrupa pazarında faaliyet gösteren üreticileri, satıcıları ve operatörleri bu değişiklikten etkilenecektir. Şirketler, yeni Makine Yönetmeliği 2023/1230'un Makine Direktifi 2006/42/EC'ye kıyasla getireceği değişikliklere mümkün olduğu kadar erken aşina olmalıdır. Yeni Yönetmeliğin yeni gerekliliklerinin, yürürlüğe gireceği 20 Ocak 2027 tarihine kadar sağlanması zorunludur.

Yeni gereklilikler aynı zamanda uyumlaştırılmış standartları da etkilemektedir. Yeni Makine Yönetmeliği yürürlüğe girdiğinde, 2006/42/EC sayılı Makine Direktifi'nde yer alan tüm standartların hem şekil hem de içerik olarak revize edilmiş olması gerekmektedir.

Pratik ipuçları:
Bülten, makine emniyeti alanında yaklaşan değişikliklere doğru şekilde hazırlanmak için size faydalı pratik ipucu ve eylem önerileri sunmaktadır.

Yeni AB Makine Yönetmeliği 2023/1230 hakkında teknik rapor