MCH Messecenter Herning fuar merkezinde verimli sayaç okuma ve raporlama Daha fazla şeffaflık ve hassas enerji faturalandırması için esnek iyileştirme
Müşteri profili
Karmaşık altyapıya sahip bir fuar merkezi
MCH Messecenter Herning, Danimarka’nın en büyük fuar ve etkinlik merkezlerinden biridir. On yıllar içinde birden çok salon, bir stadyum ve kapsamlı hizmet alanlarından oluşacak şekilde genişlemiştir. Merkezin sahip olduğu çeşitlilik, onu uluslararası fuar ve etkinlikler için hareketli bir mekân yaparken, enerji tüketiminin şeffaf bir şekilde kaydedilmesi konusunda da zorluklar ortaya çıkarmaktadır.
Zorluk
İş akışını durdurmadan süreçleri görünür kılmak
Operatörler zor bir görevle karşı karşıyaydı: Mevcut altyapıyı temelden değiştirmeden modern bir enerji izleme çözümü nasıl uygulanabilir? Faturalandırmanın daha hassas ve kullanıcı tabanlı olması ve aynı zamanda yürütülmekte olan operasyonların aksamadan devam etmesi gerekiyordu.
Çözüm
Sizinle birlikte büyüyen ve hızlı sonuçlar sunan bir sistem
Sorumlular her şeyi yeniden tasarlamak yerine akıllı bir iyileştirme yapmayı tercih ettiler. Phoenix Contact, mevcut yapıya sorunsuz şekilde entegre olan ve kademeli olarak genişletilebilen bir konsept geliştirdi.
Tüketimi doğrudan kaydeden EEM serisi enerji ölçüm cihazları bu konseptin temelini oluşturmaktadır. EPC 1522 edge PC; verileri yerel olarak toplamak, ön işlemek ve güvenli şekilde şifreleyerek Proficloud.io bulut platformuna aktarmak için kullanılır. Burada veriler, kolay faturalandırma için dışa aktarma ve raporlama işlevleri de dahil olmak üzere sezgisel gösterge panellerinde kullanıma sunulur.
Bu çözümü özel kılan, modüler ve açık tasarımıdır. Yeni binalar veya ilave sayaçlar, büyük değişiklikler yapılmadan istenildiği zaman entegre edilebilir. IoT çerçevesi ve açık standartlar sayesinde, diğer üreticilerin cihazlarını entegre etmek bile mümkündür. Bu, gereksinimlerinizle birlikte büyüyen ve anında şeffaflık sağlayan esnek bir sistemle sonuçlanır.
Avantajlarınız
- Hassas ve şeffaf enerji faturalandırma
- Mevcut bina yapıları için ölçeklenebilir çözüm
- Güvenli bulut bağlantısı ve kolay kullanım
- Uzaktan erişim sayesinde daha az servis talebi
- Gelecekteki optimizasyonlar ve sürdürülebilirlik için temel
Sonuç: Daha yüksek verimliliğe giden yol şeffaflıkla başlar
MCH Messecenter Herning, enerji izlemenin devreye girmesiyle birlikte şeffaflık ve verimlilik yolunda kararlı bir adım attı. Sunulan çözüm, kullanıcı tabanlı ücretlendirmeyi mümkün kılmanın yanı sıra mevcut işleyişe müdahale etmeksizin, sürdürülebilir karar alma süreçleri ve gelecekteki büyüme hamleleri için zemin hazırlıyor.