CHARX control vehicle, Kablo seti, Aksesuarlar, 16-kutup, uzunluk: 2 m, bir ucunda geçmeli kontak ile
Araç şarj kontrolörleri
CHARX control vehicle, CCS şarj girişleri aracılığıyla DC şarj sağlayan bağımsız bir araç şarj kontrolörüdür (EVCC). Kontrolör, DC şarj istasyonu ile elektrikli araç arasında Powerline (PLC) üzerinden yüksek seviye haberleşmeyi (TCP/IP) sağlar. Kilitleme aktüatörünü, sıcaklık sensörlerini ve opsiyonel LED durum göstergesini, başlatma/durdurma işlevini ve HV kontaktörlerini kontrol eder.
CHARX control vehicle, Araç şarj kontrolörü, Parametrelendirilebilir, muhafazada, CCS şarj girişlerine sahip elektrikli araçlarda (EV), DC şarj sürecinin otonom kontrolü için, DIN SPEC 70121, ISO 15118-2, ISO 15118-20, çalışma modu: Stand-Alone
CHARX control vehicle, Kablo seti, Aksesuarlar, 30-kutup, uzunluk: 2 m, bir ucunda geçmeli kontak ile
Avantajlarınız
- CCS şarj girişine sahip tüm elektrikli araçlar için üniversal kullanım
- CCS şarj girişlerimiz için ön parametrelendirme sayesinde hızlı kurulum
- ISO 15118-20 uyarınca çift yönlü şarj için araçtan şebekeye uyumlu
- Otomotiv endüstrisinin yüksek güvenlik standartlarına uygunluk
- İşletim sisteminin kısa başlatma süresi sayesinde hemen çalışmaya hazır
Her tür elektrikli araç için haberleşmeli şarj kontrolörü
Araç şarj kontrolörünün temel özellikleri Bir bakışta EVCC'nin kapsamlı işlevleri ve özellikleri
- DIN 70121 ve ISO 15118'e uygun olarak PLC'den CAN'a DC şarj haberleşmesi
- VCU kontrollü OBC ile bağlantılı olarak AC şarj haberleşmesi
- Aşağıdaki bileşenlerin kontrolü:
- Şarj girişi (CP, PP, PE, kilitleme aktüatörü, sıcaklık sensörleri)
- LED durum göstergesi
- Şarj iptal butonu
- 2 HV kontaktör
- Bir harici gerilim ve akım sensörü PCB'sinin kontrolü (Isabellenhütte IVT-S sensörü)
- CCS ile uyumlu (NACS ve GB/T hazırlık aşamasında)
- Karayolu araçları için E1 onayı
- VDV 261 uyarınca otobüslerin ön koşullandırılması
- Çatıya monte pantograflarla (Schunk Akıllı Şarj) ve gelecekte OppCharge standardıyla uyumlu
- UNECE R155 ve R156 uyarınca siber güvenlik için hazırlanmıştır
- ISO 26262 ASIL B'ye kadar güvenlik işlevlerinin işlenmesi
- Başlangıç süreleri 100 ila 200 msn olan gerçek zamanlı işletim sistemi
- Şarj girişinin 18-kut. Cinch konnektör üzerinden bağlantısı
- Ek bileşenlerin 30-kut. Cinch konnektör üzerinden bağlantısı
- Boyutlar (G x Y x D): 153,2 mm x 56,0 mm x 146,0 mm
Otomotiv siber güvenliği BM düzenlemeleri R155 ve R156 için hazırlanmıştır
Tüm dünyada geçerli olan iki UNECE yönetmeliği R155 ve R156, araçlarda siber güvenlik ve ilgili bir yönetim sistemi için tek tip koşullar tanımlamaktadır:
- UN R155, sertifikalı bir siber güvenlik yönetim sisteminin (CSMS) uygulanmasına odaklanmaktadır.
- UN R156 bir yazılım güncelleme yönetim sistemi (SUMS) gerektirmektedir.
Araç şarj kontrolörümüz CHARX control vehicle, aracın genel siber güvenlik konseptinde hem UN R155 hem de UN R156 düzenlemelerine uyum için hazırlanmıştır.