CHARX EVC-100 - Araç şarj kontrolörü
1722154

CHARX control vehicle, Araç şarj kontrolörü, Parametrelendirilebilir, muhafazada, CCS şarj girişlerine sahip elektrikli araçlarda (EV), DC şarj sürecinin otonom kontrolü için, DIN SPEC 70121, ISO 15118-2, ISO 15118-20, çalışma modu: Stand-Alone

Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli. Zorunlu Aksesuarlar
Ücretsiz İndirilebilir. İndirilebilir Dosyalar

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

CCS şarj girişine sahip tüm elektrikli araçlar için evrensel kullanım
CCS şarj girişlerimiz için ön parametrelendirme sayesinde hızlı kurulum
ISO 15118-20 uyarınca çift yönlü şarj için araçtan şebekeye uyumlu
Otomotiv endüstrisinin yüksek güvenlik standartlarına uygunluk
İşletim sisteminin kısa başlatma süresi sayesinde hemen işletime hazır
Karayolu araçları için E1 onayı