ME-IO-S 12 IO 100 7035
-
Elektronik boş kutu
1569889
DIN ray muhafazası, I/O muhafazası, menfezli, genişlik: 12 mm, yükseklik: 100 mm, derinlik: 80 mm, renk: açık gri (benzeri RAL 7035), çapraz bağlantı: Bus konnektörü (opsiyonel), konnektör başına kutup sayısı: 8
Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli.
Zorunlu Aksesuarlar
Ürün Ayrıntıları
| Tavsiye edilen | Ek bilgileri ve ayrıntılı boyutları indirme alanında bulabilirsiniz. |
| Muhafaza tipi | DIN ray muhafazası |
| Muhafaza tipi | Çok fonksiyonlu muhafazalar |
| Muhafaza serisi | ME-IO-S |
| Ürün gamı | ME-IO-S.. |
| Maks. kutup sayısı | 18 (pin aralığı: 5 mm) |
| Havalandırma delikleri mevcut | evet |
| Genişlik | 12 mm |
| Yükseklik | 100 mm |
| Derinlik | 80 mm |
| PCB tasarımı | |
| PCB kalınlığı | 1,1 mm ... 1,3 mm |
| Renk (Muhafaza) | açık gri (RAL 7035) |
| Renk (Taban mandalı) | koyu turuncu (RAL 2011) |
| Malzeme Muhafaza | PC |
| Malzeme Taban mandalı | POM |
| IEC 60112'ye göre CTI | 600 |
| Yüzey özellikleri | işlem görmemiş |
| Titreşim testi | |
| Spesifikasyon | IEC 60068-2-6:2007-12 |
| Frekans | 10 - 150 - 10 Hz |
| Süpürme hızı | 1 oktav/dk |
| Büyüklük | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
| Hızlanma | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz) |
| Her eksen için test süresi | 2,5 h |
| Test talimatları | X-, Y- ve Z-eksenleri |
| Kızgın tel testi | |
| Spesifikasyon | IEC 60695-2-11:2021-10 |
| Sıcaklık | 850 °C |
| İfşa süresi | 30 s |
| İğne ucu alevi testi | |
| Spesifikasyon | IEC 60695-11-5:2016-12 |
| Termal stabilite / bilya basınç testi | |
| Spesifikasyon | IEC 60695-10-2:2014-02 |
| Sıcaklık | 125 °C |
| Test süresi | 1 h |
| Kuvvet | 20 N |
| Şoklar | |
| Spesifikasyon | IEC 60068-2-27 |
| Pals şekli | Yarı-sinüzoidal |
| Hızlanma | 15g |
| Şok süresi | 11 ms |
| Her yön için şok sayısı | 3 |
| Test talimatları | X-, Y- ve Z-eksenleri (pozitif ve negatif) |
| Koruma sınıfı (IP kodu) | |
| Spesifikasyon | IEC 60529:1989-11 + AMD 1:1999-11 + AMD 2:2013-08 |
| Ortam koşulları | |
| Ulaşılabilir maks. IP kodu | IP20 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 105 °C (güç kaybına bağlıdır) |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 70 °C |
| Ortam sıcaklığı (montaj) | -5 °C ... 100 °C |
| Göreceli nem (stok/nakliye) | 95 % |
| PCB taşıyıcı sayısı | 1 |
| PCB montaj tipi | Kilitleme |
| PCB'nin kalınlığı | 1,1 mm ... 1,3 mm |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı |
| Ambalaj tipi | karton ambalajlı |
| Dış ambalaj tipi | Karton |
| Ürün numarası | 1569889 |
| Ambalaj birimi | 60 pc |
| Satış Kodu | ACH |
| Ürün Kodu | ACHEBF |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4067923057869 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 42 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 40 g |
| Gümrük tarife no | 84879090 |
| Menşe ülke | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27190101 |
| ECLASS-15.0 | 27190101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001031 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
-
ME-IO-S COVER 100 7035 - Kenar elemanı 1569961
-
ME-IO-S 24 COUPLER 100 7035 - Elektronik boş kutu 1569887
-
ME-IO-S 55 CPU 100 7035 - Elektronik boş kutu 1632614
-
ME-IO-S 24 IO 100 7035 36 - Elektronik boş kutu 1699470
-
ME-IO-S 24 IO 100 7035 18 - Elektronik boş kutu 1699480
-
ME-IO-S FE CONTACT SMT - Fonksiyonel toprak kontağı 1569960
-
HSCP-SP 1,5-6 POWER-9005 - PCB konnektörü 1634000
-
HSCH-S 1,5-6 POWER-9005 - Baskılı devre kartı gövde 1633999
-
SZS 0,4X2,0 - Tornavida 1205202
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Tornavida 1205037
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN rayı delikli 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN rayı delikli 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN rayı delikli 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Son kapak 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN rayı delikli 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN rayı delikli 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN rayı delikli 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 1201895
-
NS 35/15 CAP - Son kapak 1206573
Avantajlarınız
2 yan panel ve 1 DIN rayı sabitleme kolu ile basit modül montajı
5 mm pin aralıklı 18 kutuplu konnektör ile yüksek bağlantı yoğunluğu
Basit tasarımı ve önceden tanımlanmış modül düzeni sayesinde fiyata duyarlı uygulamalar için idealdir
Önceden basılmış 18 kutuplu ön konnektör sayesinde modül içinde kolay kablolama
Yer tasarrufu sağlayan durum göstergesine sahiptir
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018