HSCP-SP 1,5-6 POWER-9005
-
PCB konnektörü
1634000
PCB konnektörü, nominal kesit: 1,5 mm2, renk: siyah, nominal akım: 8 A, anma gerilimi (III/2): 320 V, kontak yüzeyi: Sn, kontak türü: Dişi, potansiyel sayısı: 6, sıra sayısı: 2, pin sayısı: 6, bağlantı sayısı: 6, pin aralığı: 5,08 mm, bağlantı yöntemi: Push-in yaylı bağlantı, kablo/PCB bağlantı yönü: 0 °, sigorta klipsi: - Sigorta klipsi, geçmeli sitemi: HSC 1,5, iç kilit: yok, montaj yöntemi: onsuz, ambalaj tipi: karton ambalajlı
Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli.
Zorunlu Aksesuarlar
Ürün Ayrıntıları
Ürün tipi | PCB konnektörü |
Ürün gamı | HSCH-SP 1,5-..GÜÇ |
Kutup sayısı | 6 |
Pin aralığı | 5,08 mm |
Bağlantı sayısı | 6 |
Satır sayısı | 2 |
Potansiyel sayısı | 6 |
Montaj flanşı | onsuz |
Özellikler | |
Nominal akım IN | 8 A |
Nominal gerilim UN | 300 V |
Hacim direnci | 2,39 mΩ |
Nominal gerilim (III/3) | 250 V |
Nominal aşırı gerilim (III/3) | 4 kV |
Nominal gerilim (III/2) | 320 V |
Nominal aşırı gerilim (III/2) | 4 kV |
Anma gerilimi (II/2) | 630 V |
Nominal aşırı gerilim (II/2) | 4 kV |
Bağlantı teknolojisi | |
Konnektör sistemi | HSC 1,5 |
Nominal kesit alanı | 1,5 mm² |
Kontak türü | Dişi |
İç kilit | |
Kilitleme tipi | yok |
Montaj flanşı | onsuz |
İletken bağlantısı | |
Bağlantı yöntemi | Push-in yaylı bağlantı |
Kablo/PCB bağlantı yönü | 0 ° |
İletken kesiti, tek telli | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
İletken kesiti, çok damarlı | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
Kablo kesiti AWG | 24 ... 16 |
Kablo kesiti çok telli, yüksüklü, plastik kılıfsız | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
Kablo kesiti, çok telli, yüksüklü, plastik kılıflı | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
Silindir gösterge a x b / çap | 2,4 mm x 1,5 mm / 1,9 mm |
Kablo soyma uzunluğu | 10 mm |
Malzeme verisi - kontak | |
Not | WEEE/RoHS uyumlu, IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 uyarınca ipliksi bulundurmaz |
Kontak malzemesi | Cu alaşımı |
Yüzey özellikleri | Kalay kaplı |
Metal yüzey bağlantı noktası (üst katman) | Kalay (Sn) |
Metal yüzey temas alanı (üst katman) | Kalay (Sn) |
Malzeme verisi - muhafaza | |
Renk (Muhafaza) | siyah (9005) |
Yalıtım malzemesi | PBT |
İzolasyon malzeme grubu | I |
IEC 60112'ye göre CTI | 600 |
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
EN 60695-2-12'ye göre akkor tel yanmazlık indisi GWFI | 850 |
EN 60695-2-13'e göre akkor tel tutuşma sıcaklığı GWIT | 775 |
EN 60695-10-2'ye göre küre basınç testi için sıcaklık | 125 °C |
Malzeme verileri - işletim elemanı | |
Renk (İşletim elemanı) | koyu turuncu (2011) |
Yalıtım malzemesi | POM |
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
Pin aralığı | 5,08 mm |
Genişlik [g] | 16,06 mm |
Yükseklik [y] | 17,05 mm |
Uzunluk [l] | 22,35 mm |
Montaj açıklaması | Lütfen indirme alanındaki teknik açıklamayı inceleyin. |
Güvenlik notu | |
Güvenlik notu | UYARI: Konnektörler, yük altında iken takılamaz veya bağlantısından ayırılamaz. Uyarıların dikkate alınmaması veya yanlış kullanım, kişilerin ve/veya eşyaların zarar görmesine neden olabilir. |
• UYARI: Yalnızca doğru biçimde işlev gösteren ürünleri işletime alın. Ürünler, düzenli aralıklarla hasarlı bakımından incelenmelidir. Bozuk ürünleri derhal işletimden çıkarın. Hasarlı ürünleri yenisiyle değiştirin. Onarım yapılması mümkün değildir. | |
• UYARI: Ürün yalnızca kalifiye elektrik personeli tarafından kurulabilir ve işletilebilir. Bu kişiler, aşağıdaki güvenlik notlarına uymalıdır. Kalifiye personel, elektrik mühendisliğinin temel konuları hakkında bilgi sahibi olmalıdır. Tehlikeleri teşhis edebilmeli ve önleyebilmelidir. Ambalaj üzerindeki ilgili sembol, ürünü kurmak ve işletmek için yalnızca elektrik mühendisliği alanında bilgi sahibi personelin görevlendirilmesine izin verildiğini belirtmektedir. | |
• Bu öğe, bir muhafaza içerisine takmak için bir kapsülsüz fiş olarak tasarlanmıştır. | |
• Konnektörü yalnızca tamamen takılmış durumda iken işletin. |
İletken bağlantısı | |
Spesifikasyon | IEC 60999-1:1999-11 |
Sonuç | Test geçildi |
İletken hasarı ve gevşemesi için test | |
Spesifikasyon | IEC 60999-1:1999-11 |
Sonuç | Test geçildi |
Tekrarlanan takma ve çıkarma | |
Spesifikasyon | IEC 60999-1:1999-11 |
Sonuç | Test geçildi |
Çekme testi | |
Spesifikasyon | IEC 60999-1:1999-11 |
Kablo kesiti/kablo tipi/çekme kuvveti ayar noktası/gerçek değer | 0,5 mm² / sabit / > 10 N |
0,5 mm² / çok damarlı / > 10 N | |
1,5 mm² / sabit / > 40 N | |
1,5 mm² / çok damarlı / > 40 N | |
Sökme ve takma kuvvetleri | |
Spesifikasyon | IEC 60512-13-2:2006-02 |
Sonuç | Test geçildi |
Çevrim sayısı | 25 |
Kutup başına bağlantı kuvveti, yaklaşık | 6 N |
Kutup başına çekme kuvveti, yaklaşık | 3 N |
Polarizasyon ve kodlama | |
Spesifikasyon | IEC 60512-13-5:2006-02 |
Sonuç | Test geçildi |
Gözle muayene | |
Spesifikasyon | IEC 60512-1-1:2002-02 |
Sonuç | Test geçildi |
Boyut incelemesi | |
Spesifikasyon | IEC 60512-1-2:2002-02 |
Sonuç | Test geçildi |
Titreşim testi | |
Spesifikasyon | IEC 60068-2-6:2007-12 |
Frekans | 10 - 150 - 10 Hz |
Süpürme hızı | 1 oktav/dk |
Büyüklük | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
Hızlanma | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz) |
Her eksen için test süresi | 2,5 h |
Test talimatları | X-, Y- ve Z-eksenleri |
Dayanım testi | |
Spesifikasyon | IEC 60512-9-1:2010-03 |
Deniz seviyesinde darbe dayanım gerilimi | 4,8 kV |
Kontak direnci R1 | 2,39 mΩ |
Kontak direnci R2 | 2,43 mΩ |
Takma/sökme çevrimi | 25 |
İklim testi | |
Spesifikasyon | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
Aşındırıcı stres | 0.2 dm3 SO2 on 300 dm3/40 °C/1 çevrim |
Isıl stres | 105 °C/168 h |
Güç frekansı dayanım gerilimi | 2,21 kV |
Kızgın tel testi | |
Spesifikasyon | IEC 60695-2-11:2021-10 |
Sıcaklık | 650 °C |
İfşa süresi | 30 s |
Ortam koşulları | |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 70 °C (zayıflama eğrisine bağlıdır) |
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 70 °C |
Ortam sıcaklığı (montaj) | -5 °C ... 100 °C |
Termal test | Test grubu C | |
Spesifikasyon | IEC 60512-5-1:2002-02 |
Test edilen kutup sayısı | 6 |
İzolasyon direnci | |
Spesifikasyon | IEC 61984:2008-10 |
Izolasyon direnci, bitişik kutuplar | >1 GΩ |
Hava klerans ve sürünme mesafeleri | | |
Spesifikasyon | IEC 60664-1:2007-04 |
İzolasyon malzeme grubu | I |
Karşılaştırmalı izleme dizini (IEC 60112) | CTI 600 |
Nominal izolasyon gerilimi (III/3) | 250 V |
Nominal aşırı gerilim (III/3) | 4 kV |
minimum klerans değeri - homojen olmayan saha (III/3) | 3 mm |
minimum krepaj mesafesi (III/3) | 3,2 mm |
Nominal izolasyon gerilimi (III/2) | 320 V |
Nominal aşırı gerilim (III/2) | 4 kV |
minimum klerans değeri - homojen olmayan saha (III/2) | 3 mm |
minimum krepaj mesafesi (III/2) | 3 mm |
Nominal izolasyon gerilimi (II/2) | 630 V |
Nominal aşırı gerilim (II/2) | 4 kV |
minimum klerans değeri - homojen olmayan saha (II/2) | 3 mm |
minimum krepaj mesafesi (II/2) | 3,2 mm |
Ambalaj tipi | karton ambalajlı |
Dış ambalaj tipi | Karton |
Ürün numarası | 1634000 |
Ambalaj birimi | 50 pc |
Satış Kodu | ACH |
Ürün Kodu | ACHEBF |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4067923154278 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 6,112 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 6,112 g |
Gümrük tarife no | 85366990 |
Menşe ülke | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27460202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002638 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
-
ME-IO-S 24 COUPLER 100 7035 - Elektronik boş kutu 1569887
-
ME-IO-S 55 CPU 100 7035 - Elektronik boş kutu 1632614
-
ME-IO-S 12 IO 100 7035 - Elektronik boş kutu 1569889
-
HSCP-SP 1,5-18-IO-7035 - PCB konnektörü 1569965
-
ME-IO-S COVER 100 7035 - Kenar elemanı 1569961
-
ME-IO-S BUS8-9005 - Bus konnektörü 1569885
-
ME-IO-S FE CONTACT SMT - Fonksiyonel toprak kontağı 1569960
-
CUC-USB3.1-J1ST-AH/UCF-SMD/THR - USB PCB konnektörleri 1332643
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LB-LED - RJ45 PCB konnektörü 1149866
-
SZS 0,4X2,0 - Tornavida 1205202
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Tornavida 1205037
Avantajlarınız
Zaman tasarruflu Push-in bağlantı, alet gerekmez
Tanımlanmış temas kuvveti sayesinde kontak uzun bir dönem stabil kalır
Renkli kodlu aktüatör kolu sayesinde sezgili kullanım
Çalışması ve iletken bağlantısı tek yönden olduğundan cihazın önüne entegre edilebilir
Entegre test opsiyonu ile hızlı ve kullanışlı test
Yüksek kontak yoğunlukları için kullanıcı dostu önden bağlantı
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018