CUC-USB3.1-J1ST-AH/UCF-SMD/THR - USB PCB konnektörleri
1332643

USB PCB konnektörleri, muhafaza sınıfı: IP20, pin sayısı: 24, 10 Gbps, malzeme: Metal, bağlantı yöntemi: Lehim bağlantısı, USB 3.0

Ürün Ayrıntıları








Avantajlarınız

SMD/THR reflow lehimleme işlemleri için optimize edilmiştir
10 Gbps'ye kadar veri iletimi
Bantlı makara ambalajı sayesinde otomatik olarak işlenebilir