Son teknoloji freze makinelerimizle müşteriye özel delikler açabiliyoruz. Küçük ve orta miktarlarda bile en yüksek kaliteye ve uygun maliyetli uygulamaya güvenin.
Müşteriye özel elektronik muhafazalar
Muhafaza ve bağlantı teknolojisi çözümleri ürün yelpazemiz son teknoloji ürünü cihazlar tasarlamak için birçok seçenek içerir. Elektronik muhafazalar için konfigüratörü kullanarak bireysel uygulamanız için çözümler tasarlayın. Renk varyasyonları, baskı ve prosesten, müşteriye özgü tiplere kadar neredeyse şey mümkün – tamamen yeni ürün geliştirmeleri bile.
Bu ürünler hakkında ilave bilgi için bir soru sorun
Avantajlarınız
- Özel destek: Projenin tüm aşamalarında hizmet veren atanmış bir ekip
- İstediğiniz konseptin ayrıntılı tasarımı
- Kurum içi laboratuvarımızda ideal üretim konseptinin ve ürün kalitesinin geliştirilmesi
- Uygulamanız için çözüm sertifikasyonu
- Hedeflenen proje yönetiminden seri üretimin başlangıcına kadar
Fikirden uyarlanmış muhafaza çözümüne Bir elektronik muhafazanın ihtiyaçlarınıza göre nasıl özelleştirileceği hakkında daha fazla bilgi edinin.
Elektronik muhafazaların mekanik ayarları
Kapsamlı hizmet portföyümüzden yararlanın. Muhafaza modelinizin uygun maliyetli uygulaması için çok çeşitli süreçler sunuyoruz. Bunlar, freze makineleriyle mekanik işlemeden, mevcut orijinal kalıptaki eklemelere ve muhafaza bileşenlerinin özel tasarımına kadar çeşitlilik gösterir.
Büyük miktarlar için, mekanik işlemeyi enjeksiyonlu kalıp versiyonuyla değiştirmek genellikle daha uygun maliyetlidir. Uyarlanmış sürümünüzün doğrudan orijinal tezgâhtan hızlı şekilde uygulanmasından yararlanın.
Uyarlanmış çözümünüze erişmek için bazen standart muhafaza parçalarını müşteriye özel tasarımlarla değiştirmek gerekir. Spesifikasyonlarınıza uygun muhafaza parçaları tasarlıyor ve bunları standart komponentlerle kombine ediyoruz.
Özellikle ICS serisi için, konfigüratörü kullanarak özel gövde kapakları bile tasarlayabilirsiniz. Bunun için, prototip üretimi ve sonraki seri üretim için PROTIQ 3D baskı hizmetlerinden yararlanın.
Elektronik muhafazaların tasarım ayarlamaları
Renkli versiyonlardan, baskı ve etiketlemeye, membran klavyenin özel tasarımına kadar, uygulamanızı kişiselleştirmek için size çok çeşitli seçenekler sunuyoruz.
Kendi firma renginiz ile uygulamanızın tanınırlığını artırırsınız. Kapsamlı standart renk portföyümüz sayesinde gövde renginizi uygulamanıza mükemmel şekilde uyarlayabilirsiniz.
Uygulamaya özel görünümün ince ayarı, şirket logosu ve mevcut kontrol elemanlarının etiketlenmesi ile sağlanır. Sayısız seçeneklerimizden yararlanın ve ihtiyaçlarınıza göre elektronik muhafazalarınızı yazdırın ve etiketleyin.
Bazı muhafaza serileri için önceden yapılandırılmış membran klavyeleri ve ekranları hızlı ve kolay şekilde entegre edin. Membran tuş klavyelerinin şeklini, rengini ve baskısını dilediğiniz gibi özgürce uyarlayabilirsiniz ve ayrıca şirket logosu etiketini uygulamak da mümkündür.
Renkli versiyonlara genel bakış
Uygulamanızı, muhafazanız için eşleşen renk versiyonuyla kişiselleştirin. Her yeni renk versiyonunun kalifikasyonu orijinal tezgâhta yapılır.
Uygulamanız için doğru baskı
Uygulamanız için baskı versiyonları hakkında bilgi edinin.
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| Ped baskı | Ekran baskısı | Lazer etiketleme | |
| Özellikler | |||
| Avantajlar | Uygun maliyetli işlevsel baskı | Parlak renkler | Aşınmaya dayanıklı, kesintisiz kodlama |
| Mümkün olan renk sayısı | Bir veya iki renk | Çok renkli | Tek renkli (renk değişimi) |
| Uygulama alanları | Metinler ve logolar | Geniş yüzeyli veya çok renkli baskılar | Metinler ve logolar, barkodlar, QR kodları, veri matrisi kodları ve seri numaraları |
Konfigüratör ile uyarlanmış elektronik muhafazalar
Kendi elektronik muhafazanızı çevrimiçi olarak hızlı ve kolay şekilde düzenlemek için konfigüratörümüzü kullanın. Arzu edilen muhafaza serisini, ilgili alt parçayı ve kapağı seçin. Bağlantı teknolojisini ekleyin, işlem tamamdır. Ek olarak, ICS, ME-IO ve UCS serisi için membran klavyeler ve ekranlar gibi çalıştırma öğelerini entegre edebilir ve uygulamanızı termal özellikler açısından test edebilirsiniz.
Müşteriye özel yeni geliştirmeler
Özel gereksinimleriniz ve tercihlerinize uygun yeni bir ürüne mi ihtiyacınız var? Uygulama süreci boyunca geliştirme, üretim ve kalite güvencesi alanlarındaki uzmanlığımızla size destek veririz. Size yeni ürününüz için gereken tüm hizmetleri sağlayacağız. Bunların içinde örneğin şunlar yer alır:
- Tercih ettiğiniz tasarımda bağlantı teknolojisi
- Tek kaynaktan geliştirme, yeterlilik ve sertifikasyon
- Ürünlerin ve üretimin eşzamanlı mühendisliği
- Prototiplerin erken teslimatı
- Başlangıçtan ürün sonlandırmasına kadar tam destek
Elektronik muhafazalar için pasif soğutucular ve termal simülasyonlar
Minyatürleştirme, elektronikte daha yüksek paketleme yoğunluklarını beraberinde getiriyor. Bu da verimli soğutma gerektirir. Elektronik muhafazalardaki ısı dağıtımı, ayrı soğutucular tarafından sağlanır. Bu, muhafazaların termal açıdan zorlu uygulamalarda da kullanılabileceği anlamına gelir. Bir cihaz üreticisi olarak PCB yerleşimini tasarlarken termal çözümlere mi ihtiyacınız var? Lütfen bizimle irtibat kurun.
Elektronik muhafazaların teknik prensipleri DIN rayı uygulamaları için çözümler
Elektronik muhafazalar bir cihazın temel parçalarından biridir. Cihazın görünümünü belirler ve elektronik elemanları dış etkilerden korurlar. İlave olarak, üst seviye ünitelere montajı mümkün kılarlar. Bu nedenle cihaz üreticileri birçok ayrıntının yanı sıra malzemeler ve kalite testi söz konusu olduğunda sadece tasarıma değil, aynı zamanda muhafaza seçimine de dikkat etmelidir. Bu broşür size tüm bilgileri sağlamaktadır.