Kullanılan muhafazanın cihazın verimli monte edilmesinde etkisi büyüktür. ME MAX serisi elektronik muhafazalar, özel parçaların birlikte kolay kilitlenmesini sağlar. İlave olarak, yarım kovan muhafazalar orta parçalarla kolayca genişletilebilir, böylece toplam genişlik modüler olarak genişletilebilir.
DIN ray muhafazası, DIN ray üzerine montaj için, renk: açık gri (benzeri RAL 7035), genişlik: 90,4 mm, yükseklik: 99 mm, derinlik: 113,65 mm, 16 PCB konnektörü dahil, 4 kutup, vidalı bağlantı, 2,5 mm2 için, nominal akım: 12 A, 320 V, PCB yüzeyi: 7500 mm2