Kullanılan muhafazanın cihazın verimli monte edilmesinde etkisi büyüktür. ME MAX serisi elektronik muhafazalar, özel parçaların birlikte kolay kilitlenmesini sağlar. İlave olarak, yarım kovan muhafazalar orta parçalarla kolayca genişletilebilir, böylece toplam genişlik modüler olarak genişletilebilir.
DIN ray muhafazası, Boş bağlantı noktaları için dolgu fişi, genişlik: 15 mm, yükseklik: 21,6 mm, derinlik: 8,1 mm, renk: mavi (benzeri RAL 5015)