Görüntülediğiniz içerik Türkiyeiçin uygundur. Amerika Birleşik Devletleri için İçeriği Görüntüle | Başka Bir Ülke Seçin

Raspberry Pi uygulamaları için elektronik muhafazaları

Raspberry Pi uygulamaları için elektronik muhafazaları

RPI-BC ve UCS-RPI serisi modüler muhafazalar, Raspberry Pi bilgisayarların kurulumu için tasarlanmıştır. RPI-BC elektronik boş kutular DIN 43880'e göre tasarlanmıştır, yan yana dizilebilir ve DIN raylarına veya doğrudan duvara monte edilebilir. Standlar ve masa adaptörleri gibi aksesuarlar sayesinde UCS-RPI, kontrol panosunun dışında da kullanılabilir. İsteğe bağlı arabirimler, entegre tek kartlı bilgisayarın işlev genişlemesini sağlar.

Avantajlarınız

  • Opsiyonel arabirimler ve ilave aksesuarlarla işlevlerin genişletilmesi
  • Gövde elemanlarının kolayca kilitlenmesiyle hızlı, aletsiz montaj
  • RPI-BC serisi ile seri ve paralel modül haberleşmesi için 16-kutuplu DIN ray konnektörü
Ücretsiz numune
Raspberry Pi uygulamaları için muhafazaları test edin

RPI-BC ve UCS-RPI serisi elektronik muhafazaları Raspberry Pi uygulamaları için test etmek ister misiniz? – Özel numune setinizi hemen şimdi talep edin. İstenen uygulamada muhafazaların seçimi ve tasarımı hakkında uzman tavsiyesi sağlıyoruz. Phoenix Contact çözümlerinin avantajlarını kendiniz keşfedin.

Ücretsiz numune talep edin
Raspberry Pi uygulamaları için RPI-BC ve UCS-RPI serisi elektronik muhafazalar
Saha muhafazaları ve DIN ray muhafazaları

Elektronik muhafazalar için konfigüratör

Saha veya iç mekân uygulaması için elektronik muhafazanızı oluşturun: İstediğiniz muhafaza serisini, ilgili alt parçayı ve kapağı seçin. Bağlantı teknolojisini ekleyin, işlem tamamdır.

Phoenix Contact'ın cihaz bağlantı teknolojisindeki yeni ürünleri

Cihaz bağlantı teknolojisinde yeni ürünler

Phoenix Contact, konnektör ve elektronik muhafaza sistemlerinde lider bir üretici olarak, endüstriyel ve altyapı uygulamalarınızın artan gereksinimleri için daima yeni çözümler bulmaya çalışıyor.

Sinyal, veri ve güç iletimi için yeni cihaz bağlantı teknolojimizi ve çok yönlü elektronik muhafazalarımızı keşfedin.

Bir bakışta Raspberry Pi uygulamaları için muhafazalar Uygun olmayan tasarımı ve kolayca genişletilebilir özellikleri ile RPI-BC ve UCS-RPI muhafaza serileri mini PC'niz için ideal kasadır. Daha fazla bilgi için noktalardan birine tıklayın.

İnteraktif görüntü haritası: RPI-BC ve UCS-RPI serisi elektronik muhafazalar
Aletsiz montaj
Raspberry Pi bilgisayarının, muhafaza yarılarının ve isteğe bağlı PCB'lerin aletsiz montajı.
Aletsiz montaj
Geniş uygulama yelpazesi
Muhafazaya uygun geçmeli Push-in konnektörlere sahip baskılı devre kartları uygulama alanlarını genişletir.
Geniş uygulama yelpazesi
Diğer cihazlarla ideal etkileşim
16-kutuplu DIN ray konnektörü, Raspberry Pi çözümünüz ve diğer cihazlar arasında ideal etkileşimi sağlar.
Diğer cihazlarla ideal etkileşim
İnteraktif çalışma
UCS elektronik muhafazası yalnızca Raspberry Pi'yi barındırmakla kalmaz, aynı zamanda beraberindeki 7" dokunmatik ekranı da entegre edebilir.
İnteraktif çalışma
Raspberry Pi bilgisayarlarınız için çok yönlü muhafaza
Çok sayıda muhafaza versiyonu ve kapsamlı aksesuarlar, Raspberry Pi'ye ortamınıza kolayca uyum sağlayabilen bir muhafaza sağlar.
Raspberry Pi bilgisayarlarınız için çok yönlü muhafaza
Video: Duvara montajda RPI-BC serisi muhafaza
Duvara montajda RPI-BC serisi muhafaza YouTube

Raspberry Pi bilgisayarlar için elektronik muhafaza: Yüksek performans için çerçeve

Seri RPI-BC ve UCS-RPI elektronik muhafazalar Raspberry Pi'niz için mükemmel bir kasadır. Sadece mini PC'yi değil, aynı zamanda ek elektronik elemanları ve devreleri de entegre edebilirsiniz. Muhafazalar kontrol panosundaki DIN raya kolayca monte edilebilir. RPI-BC serisinin ürün özellikleri hakkında daha fazla bilgi edinin.

Raspberry Pi çözümleri için mükemmel koruma

Modüler BC muhafazası için endüstriyel sınıf genişlemeler
Modüler BC muhafazası ile aletsiz montaj
Modüler BC muhafaza için çeşitli kapak versiyonları
TBUS üzerinden bağlanan birkaç RPI-BC serisi muhafaza
UCS-RPI serisi elektronik muhafazasının ayrıntılı görünümü
UCS-RPI serisinin yan duran muhafazasının ayrıntılı görünümü
Modüler BC muhafazası için endüstriyel sınıf genişlemeler

İsteğe bağlı arayüzler ve diğer aksesuarlar uygulama yelpazesini genişletir. PTSM serisi konnektörlerle sinyalleri GPIO'lara kolay ve güvenle bağlayabilirsiniz. Ek baskılı devre kartlarının monte edilmesi de mümkündür.

Modüler BC muhafazası ile aletsiz montaj

Muhafaza parçaları basitçe yerine sabitlenir, böylece standarda uygun, aletsiz montaj sağlanır. Ek olarak endüstriyel sınıf Push-in bağlantı teknolojisine sahiptirler. RPI-BC muhafazalar bina ve endüstriyel otomasyona uygundur.

Modüler BC muhafaza için çeşitli kapak versiyonları

Muhafaza tasarımı sayesinde geniş bir Raspberry Pi uygulamasında kullanılabilirler. Farklı kapak versiyonları, ihtiyaçlarınız için uygun muhafazayı oluşturmanıza izin verir. Kapak versiyonları gri, siyah ve şeffaf renklerde mevcuttur. Kapakların sızdırmaz hale getirilmesi mümkündür - tıpkı yerlerine sıkıca kilitlenebilmeleri veya aletsiz açılabilmeleri gibi.

TBUS üzerinden bağlanan birkaç RPI-BC serisi muhafaza

DIN ray konnektörleri akıllı cihaz tasarımının anahtarıdır. Muhafazayı Raspberry Pi SBC'ye hızlı ve kolay şekilde bağlayabilirsiniz. Veri ve güç iletimi seri veya paralel olabilir (4 ​​x​​ ​​güç, 2 ​​x​​ ​​seri, 10 ​​x​​ ​​paralel). Modül değişimi durumunda, kombinasyonun ayrılmasına gerek yoktur. 16 altın kaplı kontak yüksek iletkenlik sağlar.

UCS-RPI serisi elektronik muhafazasının ayrıntılı görünümü

UCS serisi üniversal elektronik muhafazalar tümleşik sistemler için ideal çözümdür. UCS-RPI muhafazaları Raspberry Pi SBC'leri dış etkenlerden güvenilir şekilde korur. Orjinal Raspberry Pi 7" dokunmatik ekranları barındırmak üzere tasarlanmışlardır. Versiyonlar genişlemeler için ek alan sağlar.

UCS-RPI serisinin yan duran muhafazasının ayrıntılı görünümü

UCS elektronik muhafazaları, kontrol panosu da dahil olmak üzere standlar ve duvar braketleri gibi aksesuarlarla evrensel olarak kullanılabilir. Muhafazanın temel özellikleri şunlardır:

• 125 mm veya 145 mm yanal uzunluklu DIN ray adaptörleri

• 74 mm'lik versiyonlar için standlar, farklı renklerde duvar braketleri olarak da mevcuttur

• Muhafazanın köşelerini ve vida deliklerini kapatmak için köşe korumaları

• Raspberry Pi muhafazalarını standart UCS muhafazaları ile birleştirmek için istifleme adaptörleri

E-bülten
Elektronik muhafaza portföyüne genel bakış

DIN rayında ve dış mekânlara uygun muhafazaları keşfedin ve elektronik muhafazaları özel ihtiyaçlarınıza ne kadar esnek şekilde uyarlayabileceğinizi öğrenin.

E-bülteni açın
DIN ray muhafazaları ve saha muhafazaları
DIN rayı için elektronik muhafazalar

Elektronik muhafazaların teknik prensipleri DIN rayı uygulamaları için çözümler

Elektronik muhafazalar bir cihazın temel parçalarından biridir. Cihazın görünümünü belirler ve elektronik elemanları dış etkilerden korurlar. İlave olarak, üst seviye ünitelere montajı mümkün kılarlar. Bu nedenle cihaz üreticileri birçok ayrıntının yanı sıra malzemeler ve kalite testi söz konusu olduğunda sadece tasarıma değil, aynı zamanda muhafaza seçimine de dikkat etmelidir. Bu broşür size tüm bilgileri sağlamaktadır.