Elektronik muhafazalar için konfigüratörler DIN rayı veya sahada kullanım için kendi özelleştirilmiş elektronik muhafazanızı oluşturun. Tercih ettiğiniz seriyi ve eşleşen alt parçayı seçin. Koordineli bileşenleri ekleyerek seçiminizi tamamlayın - muhafaza seçiminiz hazır.

DIN ray muhafazaları ve saha muhafazaları için konfigüratör

Kontrol panosu uygulamaları için DIN rayı muhafazaları

Şekil, renk ve işlev açısından tamamen esnek: DIN ray muhafazaları montajlı PCB'leri korur, DIN raylara kolaylıkla monte edilebilir ve sinyal, veri ve güç iletimi için mükemmel entegre arabirimler sunarlar.

ICS serisi modüler elektronik muhafazalar

IoT uygulamaları için ICS serisi modüler elektronik muhafazalar

ICS muhafaza çözümünüzü IoT uygulamaları için yapılandırın ve çok çeşitli Push-in ve vidalı bağlantı teknolojileri arasından seçim yapın. Anten, USB veya RJ45 bağlantıları ek aksesuarlarla kolayca entegre edilebilir. Hazır ekranlar ve tuş takımlarının yanı sıra soğutucular zorlu uygulamalar oluşturmanıza olanak sağlar. Yapılandırma tamamlandıktan sonra termal analiz için çevrimiçi termal simülasyonu da kullanabilirsiniz.

BC serisi modüler elektronik muhafazalar

Bina otomasyonu için BC serisi modüler muhafazalar

Bina otomasyonunda geleceğe yönelik uygulamalar için elektronik cihazlara mı ihtiyacınız var?– Konfigüratörü kullanarak kendi özel muhafaza çözümünüzü oluşturabilirsiniz. Muhafaza boyutları, 35,6 ile 161,6 mm arası toplam genişlikte, standarda uygun DIN 43880 tasarımında mevcuttur. Ayrıca çok yönlü PCB bağlantı teknolojisinden de yararlanabilirsiniz. Dokunmatik ekranlar, tuş takımları ve DIN ray konnektörleri gibi işletim elemanları ek esneklik sağlar.

ME-IO serisi çok fonksiyonlu elektronik muhafazalar

Kontrolörler ve I/O modülleri için ME-IO serisi çok fonksiyonlu muhafazalar

Karmaşık kontrolörler ve I/O modülleri yüksek veri iletim hızları gerektirir. Kompakt tasarımlı ME-IO muhafazalar, Push-in önden bağlantı teknolojisi ile tek bir cihazda neredeyse 200 kutba olanak sağlar Ayrıca DIN ray konnektörleri verimli modül haberleşmesi sağlar. Sinyal göstergeleri ve ekranlar gibi işletim elemanları kullanılarak özel çözümler uygulanabilir.

ME MAX serisi modüler elektronik muhafazalar

Esnek modüler tasarımlı ME MAX serisi modüler muhafazalar

ME MAX muhafazasının modüler tasarımı PCB alanının maksimuma çıkarılmasını sağlar. Bu, modül başına 120'ye kadar kutupla geniş bir bağlantı teknolojisi yelpazesini kullanabileceğiniz anlamına gelir. Aynı zamanda, ayrı muhafaza modülleri 12,5 ila 90 mm arasında değişen esnek toplam genişliklere olanak tanır. Bus konnektörleri ve diğer aksesuarlar uygulamalarınız için daha fazla esneklik sağlar.

ME serisi modüler elektronik muhafazalar

Montajı kolay kupa şeklinde modüler ME serisi muhafazalar

Bir modüle 120 kutuba kadar bağlantı yapmak ister misiniz? – İhtiyaçlarınıza uygun doğru ME muhafaza konfigürasyonunu oluşturmak için farklı muhafaza boyutları ve üst muhafaza parçaları arasından seçim yapın. Ayrıca DIN rayındaki diğer modüllerle haberleşme sağlamak için bus konnektörü kullanabilirsiniz.

ME-PLC serisi çok fonksiyonlu elektronik muhafazalar

Kontrolörler için ME-PLC çok fonksiyonlu muhafazalar

ME-PLC muhafazaları geniş montaj alanı ve yüksek PCB montaj alanı sunar. 36 kutuba kadar çeşitli hazır ön bağlantı modülleri ve RJ45 bağlantı soketleri mevcuttur. 50 kutuba kadar DIN ray konnektörleri ile yüksek veri aktarım hızlarına ulaşılabilir. Sinyal göstergelerinin ve ekranların kolay entegrasyonu için muhafaza kapakları cihazınızı tamamlar.

EH serisi temel elektronik muhafazalar

Üniversal uygulamalar için EH serisi temel muhafazalar

Bireysel muhafazanızı oluştururken yedi toplam genişlik, iki montaj yüksekliği, üç muhafaza kapağı tipi ve 100'den fazla olası kombinasyon arasından seçim yapabilirsiniz. Çeşitli PCB yönelimleri ve düzenlemeleri mümkündür. Entegre, serbestçe seçilebilen bağlantı teknolojisi ile tüm muhafaza sistemleri tek tip bir tasarımla uygulanabilir.

Yüksek sıcaklıklara dayanıklı UM-PRO serisi profil muhafazalar

Yüksek sıcaklıklara dayanıklı UM-PRO serisi profil muhafazalar

Cihazlarınız için PCB'leri geliştirirken daha fazla özgürlük: UM-PRO profil muhafazası, açık tasarım ilkesi, PCB için özel montaj konumları ve 3 ila 200 cm arasında değişen esnek uzunluklar sunar. Bu, büyük ölçekli cihaz konseptlerinin uygulanmasının kolay olduğu anlamına gelir. Kullanılan malzeme ile aşırı sıcaklık aralıklarında bile uygulamalar mümkündür.

UM-BASIC/UM-PRO serisi profil muhafazalar

Özel PCB ölçüleri için UM-BASIC serisi profil muhafazalar

Cihazlarınız için PCB'leri geliştirirken daha fazla özgürlüğe mi ihtiyacınız var? – UM-BASIC profil muhafazası, açık tasarım ilkesi, PCB için özel montaj konumları ve 3 ila 200 cm arasında değişen esnek uzunluklar sunar. Bu, büyük cihaz konseptlerinin bile uygulanabileceği anlamına gelir.

Dış ortam uygulamalarında kullanım için saha muhafazaları

İster sabit bir ekran, ister sağlam dış ortam cihazları veya gömülü sistemler olsun, Phoenix Contact tarafından üretilen yüksek koruma sınıfına sahip saha muhafazaları bina otomasyonu, lojistik ve araç teknolojisi gibi birçok uygulama alanı için idealdir.

UCS serisi üniversal muhafazalar

Tümleşik sistemler için UCS serisi üniversal muhafazalar

UCS muhafazasını modüler sistemde yapılandırın. Çeşitli gövde boyutları ve geniş montaj seçenekleri yelpazesi, aksesuarlarla birlikte tümleşik sistem uygulamaları için akıllı çözümler sunar. Entegre soğutucular yüksek performanslı ve termal açıdan zorlu uygulamaları destekler.Yapılandırma tamamlandıktan sonra termal analiz için çevrimiçi termal simülasyonu da kullanabilirsiniz.

MCS serisi boş muhafazalar

Sensör ve IIoT uygulamaları için MCS boş muhafaza

IP40'tan IP67'ye kadar değişen koruma sınıfları, İzleme Cihazları İçin Muhafaza Sistemini (MCS) sahada kullanım için ideal kılar. Bu MCS serisi boş muhafaza ile üç boyut ve çok sayıda çerçeve versiyonu arasından doğru çözümü seçebilirsiniz. Opsiyonel aksesuarlar farklı konumlara montajı mümkün kılar.

ECS serisi dış mekân muhafazaları

Zorlu ortamlar için ECS serisi dış mekân muhafazaları

Zorlu ortam koşulları sağlam muhafazalar gerektirir. IP6X'ten IP69K'ya kadar değişen koruma sınıflarıyla ECS serisi dış mekân muhafazaları toza, kire veya suya karşı ideal koruma sağlar. Çeşitli boyutlarda temin edilen modüler elektronik muhafazalar, bir vida veya kilitleme klipsi aracılığıyla kilitlenebilir. M8, M12 veya M20 gibi bireysel ihtiyaçlarınıza uygun doğru bağlantı seçeneklerini seçin. Opsiyonel aksesuarlar sinyallerin gösterimini sağlar.

Kendi kendine yeterli sistemler için Pico şebekeden bağımsız sistem

Şebekeden bağımsız güneş enerjisi sistemleri için PV sistem çözümü

Pico şebekeden bağımsız sistemi (POS) ile kendi kendine yeterli çözümler güvenle uygulanabilir. Çeşitli performans sınıflarından bir PV paneli seçin. Sağlam elektronik boş kutular, bileşenlerinizi zorlu çevresel etkilerden güvenilir bir şekilde korurken, yenilikçi montaj parçası bir direğe hızlı ve güvenli bir şekilde monte edilmesini sağlar. Batarya tutucu gibi aksesuarlarla uygulamanızı tamamlayın.

Otonom sistemlere yönelik OCS dış mekân muhafazaları için konfigüratör

Otonom sistemler için geniş hacimli OCS dış mekan muhafazaları

Olumsuz çevre koşullarında elektronik cihazlarınız için çok fazla alana mı ihtiyacınız var? oCS serisi elektronik boş kutular, büyük elektronik bileşenleri nem, ısı, UV radyasyonu ve aşırı ortamlardaki mekanik strese karşı korur. Çeşitli boyutlar, farklı montaj seçenekleri ve diğer aksesuarlar arasından uygulamanız için ideal dış mekân muhafazası seçin.