Saha muhafazaları

Dış mekanda kullanım için saha muhafazaları

İster sabit bir ekran, ister sağlam dış mekan cihazları veya gömülü sistemler olsun, Phoenix Contact tarafından üretilen yüksek koruma sınıfına sahip saha muhafazaları bina otomasyonu, lojistik ve araç teknolojisi gibi birçok uygulama alanı için idealdir. Ekranlar, membran tuş takımları, duvar ve direk braketleri gibi bileşenler içeren kapsamlı aksesuar yelpazesi, uygulama çeşitliliğini arttırır.

Avantajlarınız

  • Her uygulama için uygun koruma: IP40'tan IP69'a uzanan geniş saha muhafazası yelpazesi
  • Eksiksiz muhafaza sistemleri: muhafaza planlamasında daha az iş ve uygulamanız için daha fazla zaman
  • Kolay kişiselleştirme: Baskı ve mekanik işlemeden soğutucu üretimine kadar saha muhafazanız her uygulama için optimize edilebilir
  • Entegre ekranlar: uyumlu ekranlara sahip zarif muhafaza – hepsi tek kaynaktan
  • Kapsamlı aksesuarlar: Muhafaza sisteminizi tamamlamak için çeşitli ekranlar, tuş takımları ve ışıklandırmalar arasından seçim yapın

Bir bakışta genel özellikler

Uygulamanız için doğru saha muhafazasını portföyümüzde bulabilirsiniz.

Saha muhafazaları

Koruma sınıfı IP40 … IP69K
PCB yüzeyi 2.700 mm² … 159.000 mm²
Sıcaklık aralığı -40°C … +100°C
Onaylar UL, NEMA, DNV, ATEX
Montaj seçenekleri Direk, duvar, masa, el tipi, VESA, gömme montajlı kutu, alüminyum profil, DIN rayı
Bağlantı teknolojisi M8, M12, Ethernet, SPE ve diğerleri

Yeni ürünler

UM-BASIC/-PRO için yeni kapaklar
OCS BAT HOLD batarya tutucu seti bir OCS muhafazasına takılı
Bir direğe takılan POS Panelfix PV panel braketi

UM-BASIC/PRO ekstrüde profiller için kapaklar

Etkili PCB koruması

Phoenix Contact, aynı anda farklı kapakların kullanılmasına olanak tanıyan UM-BASIC/-PRO ekstrüde profilleri için yeni kapaklar sunuyor. Bu, PCB üzerinde ek kapaklar olmadan profilin tamamen kaplanmasını sağlar. Bu sayede, artık boş bırakılması gereken alanlara ihtiyaç duyulmadığından daha fazla kullanılabilir alan elde edersiniz.

Temel özellikler

  • Koruma sınıfı: IP20
  • Koruma kapaklarının genişliği: 73 mm ve 108 mm
  • Koruma kapağı malzemesi: PC
  • Kapak malzemesi: PA
  • Genişliği 108 mm olan PCB'ler için profil kapakları

Avantajlarınız

  • Profil uzunluğunun tamamını kaplayarak elektronik devrelerin optimum düzeyde korunması
  • Tehlike bölgeleri artık gerekli olmadığından PCB üzerinde daha fazla kullanılabilir alan
  • Azaltılmış parça sayısı kullanımı kolaylaştırır ve montaj maliyetlerini düşürür
  • Hızlı, aletsiz kurulum zamandan tasarruf sağlar ve üretkenliği artırır
  • Güvenli dokunma koruması, elektronik devreler üzerindeki mekanik etkileri önler

Batarya tutucu

Standart bataryalarla uyumludur

OCS BAT HOLD tutucu, 72 ila 720 Wh aralığındaki bataryaların güvenli bir şekilde monte edilmesi için uygundur. OCS ve POS serisi elektronik boş kutular için uygun olan batarya tutucu, zorlu ortam koşullarında bile kendi kendine yeten sistemleri kolayca kurmanızı sağlar.

Temel özellikler

  • Batarya montaj seti ve tabanıyla birlikte montaj paneli
  • OCS ve POS muhafazaları için uygundur
  • Ek topraklama mümkün
  • Malzeme: Galvanizli çelik

Avantajlarınız

  • Zorlu ortamlarda bile güvenli bağlantı
  • 72-720 Wh aralığındaki standart bataryalarla uyumluluk sayesinde esnek tutucu
  • Tek bir aletle kolay montaj (anahtar ölçüsü 13 mm)
  • Yer tasarrufu sağlayan çözüm, ek elektronik cihazların montajı için yeterli alan sağlar

PV panel braketi

Enerji açısından kendi kendine yeten sistemler için

POS Panelfix braketi, 20 ila 200 Wp aralığındaki çeşitli güneş panellerini monte etmek için uygundur. Esnek tasarımı, panel ve direklere montaj için uygundur. Yenilikçi sıkıştırma çözümü sayesinde panel, tek bir alet kullanılarak çok hızlı bir şekilde takılabilir.

Temel özellikler

  • Güneş panelleri ve elektronik cihazların ayrı montajı için idealdir
  • Yerine kelepçeleyerek veya vidalayarak montaj
  • 20-200 Wp aralığındaki tüm popüler panellerle uyumludur
  • 48-180 mm arası tüm direk çapları için
  • Malzeme: Paslanmaz çelik

Avantajlarınız

  • Yenilikçi montaj ile tüm standart panellerle (20 ila 200 Wp) uyumludur
  • Basit sıkıştırma teknolojisi ile tek bir el aleti (SW13) kullanarak sadece 15 dakikada tek kişilik montaj
  • Panel veya direklere montaj için esnek tasarım
  • İlave destek sayesinde zorlu ortamlar ve 10 şiddetine kadar rüzgâr için uygundur

Bir tablet kullanarak ürün gezgininde çeşitli ürün katmanlarını gözden geçiren iki çalışan

Ürün navigatörü Kapsamlı ürün portföyümüz hakkında genel bilgi edinin.

Cihaz bağlantıları için PCB klemensleri, konnektörler ve elektronik muhafazalar hakkında hızla açık bilgi edinin. Ürün navigatörü ürün gamını çeşitli gruplara ayırarak size yardımcı olur.

Dokunmatik ekranlı elektronik muhafazalar

Elektronik muhafazalar için dokunmatik ekranlar Kontrol panosu ve saha uygulamaları için endüstriyel sınıf ekran çözümleri

Proses verilerini, giriş bilgilerini, çıkış çalışma durumlarını ve çok daha fazlasını görselleştirin: Dokunmatik ekranlar, kullanıcı dostu ve işlevsel cihaz ekranlarının uygulanması için büyük bir potansiyel sunar. Bu teknik bülten size çeşitli dokunmatik ekran teknolojileri hakkında genel bir bakış ve temel bilgiler sunmaktadır. Ayrıca donanım kontrolü için gereklilikleri de ana hatlarıyla belirtir.

Saha muhafazaları için konfigüratör

Elektronik muhafazalar için konfigüratör

Saha veya iç ortam kullanımı için elektronik muhafazanızı bir araya getirin: ilgili standart bileşenlerle istediğiniz muhafaza serisini seçin. İlgili aksesuarları ekleyin, hepsi bu kadar.

Saha uygulamaları için muhafaza sistemleri İlgili muhafaza serileri hakkında daha fazla bilgi için noktalardan birine tıklayın.

İnteraktif görüntü haritası: Saha uygulamaları için muhafaza sistemleri
OCS dış mekân muhafazaları
OCS serisi elektronik muhafazalar, zorlu ortamlarda otonom cihaz sistemleri için ideal seçimdir. Polikarbonattan yapılan sertifikalı muhafazalar hafif ve dayanıklı olup elektronik cihazlarınızı nem, yüksek sıcaklıklar, UV ışınım etkileri ve mekanik gerilmelere karşı kalıcı ve güvenilir bir şekilde korur.
Daha fazlasını keşfedin
OCS dış mekân muhafazaları
ECS dış mekân muhafazaları
ECS serisi sağlam dış mekân muhafazaları, iç ve dış mekânlarda kullanılan hassas elektronik devreleri toz, kir ve suya karşı korur.
Daha fazlasını keşfedin
ECS dış mekân muhafazaları
UCS üniversal muhafazalar
UCS serisi üniversal muhafazalar tümleşik sistemler için ideal çözümdür. IP40 muhafazalar standart form faktöründeki PCB'leri dış etkilerden korur. Çıkarılabilir yan paneller, çeşitli montaj uzunluklarında modüler muhafaza çözümlerine olanak tanır. Pasif soğutucular ve termal simülasyon mümkündür.
Daha fazlasını keşfedin
UCS üniversal muhafazalar
MCS serisi boş muhafazalar
MCS (İzleme Cihazları İçin Muhafaza Sistemi) endüstri ve bina teknolojisindeki çok çeşitli elektronik cihazlar için sofistike bir muhafaza çözümüdür. Boş muhafaza her seviyede etkileyicidir – PCB'nin hızlı kurulumundan ve basit montajından cihazın kolay bakımına kadar.
Daha fazlasını keşfedin
MCS serisi boş muhafazalar

Elektronik cihazlarınızın özelleştirilmesi Aşağıdaki konularda kişisel danışmanlık ve kapsamlı hizmetlerden yararlanın.

Freze makinesinde çalışanlar
Farklı renk versiyonlarında elektronik muhafazalar
Dijital baskılı elektronik muhafazalar
Kişisel muhafazalar
Bir muhafazanın termal simülasyonu üzerinde çalışan bir eleman
Freze makinesinde çalışanlar

En son teknolojiye sahip frezeleme makineleriyle yapılan mekanik işlemlerden, mevcut ana tezgahtaki ara parçalara, özelleştirilmiş tasarımlı bireysel muhafaza bileşenlerine kadar, muhafaza varyantınızın uygun maliyetli şekilde uygulanması için size mükemmel bir süreç sunuyoruz.

Farklı renk versiyonlarında elektronik muhafazalar

Elektronik boş kutular, standart rengin dışındaki renklerde de, ister tümüyle aynı ister farklı renklerden oluşan kutu parçalarıyla üretilebilir. Kendi firma renginizi üretebiliyor olmamız marka bilinirliğinize katkıda bulunur

Dijital baskılı elektronik muhafazalar

Gereksinimlerinizi hem görsel olarak çekici hem de uygun maliyetli şekilde hayata geçirmeniz için size mükemmel bir süreç sunuyoruz: işlevsel baskıdan müşteri logonuzun uygulanmasına ve fotoğraf kalitesinde baskıya kadar

Kişisel muhafazalar

Spesifik ihtiyaçlarınıza uyan bir çözüm sunabilmek için standart muhafaza parçalarını müşteriye özel tasarım özellikleriyle değiştirmek gerekir. Spesifikasyonlarınıza uygun muhafaza parçaları tasarlıyor ve bunları standart komponentlerle kombine ediyoruz.

Bir muhafazanın termal simülasyonu üzerinde çalışan bir eleman

Elektronikte yüksek paketleme yoğunluğu verimli soğutma gerektirir. Geliştirmenin ilk aşamalarında uzman tavsiyesinden, termal simülasyon için sezgisel bir web platformundan ve ayrı ayrı entegre edilebilen soğutuculardan yararlanın.

Soğutucular ve termal simülasyon hakkında daha fazla bilgi

Giderek daha fazla elektronik parçanın paketlenmesi gerektikçe elektronik muhafazaların önemi de artıyor. Muhafazalar müşterinin elektronik sistemine bir kişilik kazandırmasını sağlar. Ve bu marka bilinirliği müşterilerimiz için her zamankinden daha önemlidir.

Dr. Thomas Beier - Phoenix Contact, DCS İş Birimi Başkan Yardımcısı
Dr. Thomas Beier

Dr. Thomas Beier

DIN rayı için elektronik muhafazalar

Elektronik muhafazaların teknik prensipleri DIN rayı uygulamaları için çözümler

Elektronik muhafazalar bir cihazın temel parçalarından biridir. Cihazın görünümünü belirler ve elektronik elemanları dış etkilerden korurlar. İlave olarak, üst seviye ünitelere montajı mümkün kılarlar. Bu nedenle cihaz üreticileri birçok ayrıntının yanı sıra malzemeler ve kalite testi söz konusu olduğunda sadece tasarıma değil, aynı zamanda muhafaza seçimine de dikkat etmelidir. Bu broşür size tüm bilgileri sağlamaktadır.

E-bülten
Elektronik muhafaza portföyüne genel bakış

DIN rayında ve dış mekânlara uygun muhafazaları keşfedin ve elektronik muhafazaları özel ihtiyaçlarınıza ne kadar esnek şekilde uyarlayabileceğinizi öğrenin.

E-bülteni açın
DIN ray muhafazaları ve saha muhafazaları

Çok sayıda uygulama için ideal Çözümlerimiz uygulamalarınız kadar bireyseldir: Binalardan sanayiye ve dış alanlara kadar çeşitli ortamlarda kullanıma uygun muhafazalardan yararlanın.

DCS ekran taşıyıcıyla lojistik personeli
Ekran ve braket çerçeveli UCS muhafazası
Direk üzerinde OCS harici muhafaza
El tarayıcısıyla lojistikteki kişi
Yağmur damlalarıyla ECS harici muhafaza
DIN ray muhafazaları

Kontrol panosu uygulamaları için DIN rayı muhafazaları

Saha muhafazalarına ek olarak geniş yelpazede DIN ray muhafazaları da sunuyoruz. Montajlı PCB'leri korur, DIN raylara kolaylıkla monte edilebilir ve sinyal, veri ve güç iletimi için mükemmel entegre arabirimler sunarlar.