Görüntülediğiniz içerik Türkiyeiçin uygundur. Amerika Birleşik Devletleri için İçeriği Görüntüle | Başka Bir Ülke Seçin

Otonom sistemler için geniş hacimli OCS dış mekan muhafazaları

Otonom sistemler için geniş hacimli OCS dış mekan muhafazaları

OCS serisi elektronik muhafazalar, zorlu ortamlarda otonom cihaz sistemleri için ideal seçimdir. Polikarbonattan yapılan sertifikalı muhafazalar hafiftir, dayanıklıdır ve elektronik cihazlarınızı nem, ısı, UV ışınım etkilerine ve mekanik gerilmelere karşı kalıcı ve güvenilir bir şekilde korur. Büyük hacimli plastik muhafazalar kişiselleştirilebilir ve aksesuarlarla genişletilebilir. Zorlu uygulamalarda da kullanılabilirler.

Avantajlarınız

  • Dünya çapında kullanılabilir: uluslararası sertifikalı muhafaza sistemi
  • Harici kullanım için UV stabilize polikarbonat sayesinde dayanıklı
  • Güvenli şekilde monte edilmiş elektronik devreler: muhafazalar su sıçramasına ve diğer zararlı maddelere karşı koruma sağlar
  • Dirençli: geniş bir sıcaklık aralığında büyük mekanik zorlama altında bile kararlı

Yeni ürünler

Bir direğe takılan POS Panelfix PV panel braketi
POS serisi PV sistem çözümü
Geniş hacimli OCS serisi dış mekân muhafazaları

PV panel braketi

Enerji açısından kendi kendine yeten sistemler için

POS Panelfix braketi, 20 ila 200 Wp aralığındaki çeşitli güneş panellerini monte etmek için uygundur. Esnek tasarımı, panel ve direklere montaj için uygundur. Yenilikçi sıkıştırma çözümü sayesinde panel, tek bir alet kullanılarak çok hızlı bir şekilde takılabilir.

Temel özellikler

  • Güneş panelleri ve elektronik cihazların ayrı montajı için idealdir
  • Yerine kelepçeleyerek veya vidalayarak montaj
  • 20-200 Wp aralığındaki tüm popüler panellerle uyumludur
  • 48-180 mm arası tüm direk çapları için
  • Malzeme: Paslanmaz çelik

Avantajlarınız

  • Yenilikçi montaj ile tüm standart panellerle (20 ila 200 Wp) uyumludur
  • Basit sıkıştırma teknolojisi ile tek bir el aleti (SW13) kullanarak sadece 15 dakikada tek kişilik montaj
  • Panel veya direklere montaj için esnek tasarım
  • İlave destek sayesinde zorlu ortamlar ve 10 şiddetine kadar rüzgâr için uygundur

POS serisi PV sistem çözümü

Enerji açısından kendi kendine yeten sistemler için

POS (Pico Şebekeden Bağımsız Sistem), maksimum 190 Wp'a kadar birden fazla performans sınıfına sahip, PV panel tabanlı sağlam bir çözümdür. Çözüm, bir muhafaza, direğe montaj ve güneş panelini içerir. Saha kullanımına yönelik otonom çözümler için bilgisayarlar, haberleşme üniteleri, piller ve daha fazlası eklenebilir.

Temel özellikler

  • Sistemin tamamı için sıcaklık aralığı: -40°C … +85°C
  • Bu sistemle uyumlu beş OCS muhafaza boyutu, bağlantıya hazır kablolar
  • Güneş paneli: 36/45 yüksek performanslı güneş hücreli, monokristal hücre teknolojili güneş panelleri
  • Direğe montaj: PV panelinin ayarlanabilir eğim açısı

Avantajlarınız

  • Uluslararası sertifikalı muhafaza sistemi
  • Farklı muhafaza boyutları tek bir tutucu ile birleştirilebilir
  • Tüm sistemin tek kişi tarafından kolay montajı
  • Kendi elektronik devreleri hariç komple sistem
  • Basit tedarik zinciri

Geniş hacimli OCS serisi dış mekân muhafazaları

Üç büyük muhafaza versiyonu mevcuttur

OCS ürünleri, zorlu ortam koşullarında da çalışabilen elektronik cihazlar için tasarlanmış sağlam, büyük hacimli dış mekân muhafazalarıdır. Serideki mevcut boyutlara eklenen üç yeni muhafaza versiyonuyla, elektronik aksam için daha fazla alan sunulmuştur.

Temel özellikler

  • Her biri iki kapak versiyonuna sahip altı standart boyut
  • Sıcaklık aralığı: -40 ila +80°C (kısa süreli 120°C)
  • Onaylar: UL 508A ve EN 62208
  • Koruma sınıfları: IP66/IP68/IP69, IEC 60529 or NEMA 250, tip 4X, 12, 13, 6P
  • Darbe dayanımı: Sınıf IK10, EN50102
  • Duvara ve direğe montaj için opsiyonel aksesuarlar

Avantajlarınız

  • Uluslararası sertifikalı muhafaza sistemi
  • Özel plastik kesintisiz güvenli çalışmayı sağlar
  • Basınçlı püskürtülen su girişine karşı koruma sağlar
  • Ağır mekanik gerilmeye dayanır
  • Çeşitli elektronik bileşenler için alan

Cihaz bağlantısı için Phoenix Contact Oyun Değiştiriciler

Cihaz bağlantısı için Oyun Değiştiriciler

En iyi performanstan daha fazlası - tamamen yeni bir oyun: Oyun Değiştiricilerimiz uygulamalarınızı bir sonraki başarı seviyesine taşır.

Zorlu ortam koşulları için OCS dış mekân muhafazaları

Açılmış bir OCS muhafazasını gösteren çizim

Temel özelliklere genel bakış

Uygulamanızı planlar ve uygularken size büyük özgürlük sağlayan sayısız özellikten yararlanın:

  • Uluslararası sertifikalarla farklı elektronik sistemler için onaylanmışlardır
  • Uygun PUR contasıyla sıçrayan suya karşı korumalı
  • Yüksek darbe dayanımı için 4 mm muhafaza sac kalınlığı
  • UV stabilize polikarbonat sayesinde harici kullanım için uygundur
  • Entegre edilebilir ayarlı panel veya PCB montajı
  • Ağır bileşenleri sabitlemek için entegre montaj cıvataları
  • Yanlış kullanıma karşı korumak için kapatılabilir ve kilitlenebilir kapaklar
  • Duvara ve direğe montaj için opsiyonel aksesuarlar
POS serisi PV sistem çözümü

POS PV sistem çözümü

Şebekeden bağımsız çözümler için ideal donanıma sahiptir Zorlu dış ortam uygulamaları için

190 Wp'ye kadar çeşitli performans sınıflarında enerji açısından kendine yeten sistemler oluşturmak için PV panel tabanlı POS'u (Pico şebekeden bağımsız sistem) kullanın. Dayanıklı muhafaza ve paslanmaz çelikten yapılmış direk braketi ile uzak alanlarda ve zorlu ortamlarda enerji sağlamak için güvenilir ve dayanıklı bir çözüm uygulayabilirsiniz. Uygulama alanları arasında örneğin çevresel veri toplama, yüksek taleplere sahip endüstriyel ortamlar ve diğer birçok dış ortam uygulaması yer alır.

E-bülten
Elektronik muhafaza portföyüne genel bakış

DIN rayında ve dış mekânlara uygun muhafazaları keşfedin ve elektronik muhafazaları özel ihtiyaçlarınıza ne kadar esnek şekilde uyarlayabileceğinizi öğrenin.

E-bülteni açın
DIN ray muhafazaları ve saha muhafazaları

Bu uygulamalar için ideal

OCS muhafazaları zorlu uygulamalarda kullanılır. Bunların arasında şunlar yer alır:

  • İzleme sistemleri
  • Sinyalizasyon sistemleri
  • Kontrol mühendisliği
  • Meteoroloji istasyonları