OCS HP 161408 TRANS - Harici muhafaza
1557796

Harici muhafaza, renk: açık gri, boyutlar: 429 x 410 x 228 mm (16" x 14" x 8"), köşe parçaları, kapak tapaları, vidalar dahil, kapak: şeffaf, plastik mandal, malzeme: UV dayanımlı polikarbonat

Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli. Zorunlu Aksesuarlar

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler




Avantajlarınız

Uluslararası sertifikalı muhafaza sistemi
Özel plastik kesintisiz güvenli çalışmayı sağlar
Basınçlı püskürtülen su girişine karşı koruma sağlar
Ağır mekanik gerilmeye dayanır